1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
รางสไลด์ รุ่น SYT-D

รางสไลด์ รุ่น SYT-D
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 100.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· รุ่น SYT เป็นโต๊ะเลื่อนขนาดบาง กะทัดรัดที่ประกอบเข้ากับราง มีให้เลือกสองแบบ: แบบต๊าปและ counterbore (แบบ D) เลือกรุ่นที่เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมการใช้งานของคุณ รุ่น SYTS เป็นรุ่นที่ทนต่อการกัดกร่อน และชิ้นส่วนทั้งหมดทำจากสแตนเลส
· ความแม่นยำสูง (เพื่อให้ทางเลื่อนแสดงประสิทธิภาพได้อย่างเต็มที่ พื้นผิวติดตั้งของโต๊ะและฐานผ่านการเคลือบผิวที่ให้ความแม่นยำ ส่งผลให้สินค้ามีการเคลื่อนที่แนวตรงที่แม่นยำสูง)
· แรงเสียดทานต่ำ (ระบบการเคลื่อนไหวแบบไม่อิสระมีความต้านทานแรงเสียดทานต่ำ ช่วยให้การใช้งานมีความเสถียรอย่างยิ่งที่ความเร็วตั้งแต่ต่ำถึงสูง)
· ความแข็งเกร็ง สูง
· ขนาดกะทัดรัด (ทางเลื่อนสามารถรับโหลดสูงและมีความทนทานสูง และยังได้รับการออกแบบให้มีฟอร์มแฟคเตอร์น้อยอีกด้วย)
· ไม่จำเป็นต้องปรับแต่งใด ๆ (สินค้าประกอบเพื่อให้เกิดความแม่นยำและพรีโหลดที่เหมาะสมที่สุด จึงไม่จำเป็นต้องปรับแต่งใดๆให้วุ่นวาย สามารถใช้งานได้ทันที)
· ติดตั้งง่าย (มีรูติดตั้งที่เป็นมาตรฐานบริเวณโต๊ะและฐาน จึงติดตั้งได้ง่ายด้วยโบลท์เพื่อให้มีการเคลื่อนที่แนวตรงที่มีความแม่นยำสูง)

รหัสสินค้า
SYT1025-D
SYT1035-D
SYT1045-D
SYT1055-D
SYT1065-D
SYT1075-D
SYT1085-D
SYT2035-D
SYT2050-D
SYT2065-D
SYT2080-D
SYT2095-D
SYT2110-D
SYT2125-D
SYT3055-D
SYT3080-D
SYT3105-D
SYT3130-D
SYT3155-D
SYT3180-D
SYT3205-D
SYTS1025-D
SYTS1035-D
SYTS1045-D
SYTS1055-D
SYTS1065-D
SYTS1075-D
SYTS1085-D
SYTS2035-D
SYTS2050-D
SYTS2065-D
SYTS2080-D
SYTS2095-D
SYTS2110-D
SYTS2125-D
SYTS3055-D
SYTS3080-D
SYTS3105-D
SYTS3130-D
SYTS3155-D
SYTS3180-D
SYTS3205-D
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งสเปค ขนาด โต๊ะวางชิ้นงาน ความยาวรวม L
(มิลลิเมตร)
สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ สูงสุด ST
(มิลลิเมตร)
ความสูงของการประกอบ A
(มิลลิเมตร)
ความกว้างของ โต๊ะวางชิ้นงาน B1
(มิลลิเมตร)
พื้นฐานคะแนน โหลดไฟฟ้า c
(N)
คะแนน โหลดไฟฟ้า พื้นฐาน
(N)
วัสดุ

฿ 7,852.34

NBE CROSS ROLLER TABLE 1 ชิ้น ขอราคา สเปค มาตรฐาน12512820464476เหล็ก

฿ 8,633.29

NBE CROSS ROLLER TABLE 1 ชิ้น ขอราคา สเปค มาตรฐาน13518820805952เหล็ก

฿ 10,037.79

NBE CROSS ROLLER TABLE 1 ชิ้น ขอราคา สเปค มาตรฐาน145258209591190เหล็ก

฿ 11,351.83

NBE CROSS ROLLER TABLE 1 ชิ้น ขอราคา สเปค มาตรฐาน1553282011001420เหล็ก

฿ 12,430.69

NBE CROSS ROLLER TABLE 1 ชิ้น ขอราคา สเปค มาตรฐาน1654082012401660เหล็ก

฿ 100.00

NBE CROSS ROLLER TABLE 1 ชิ้น ขอราคา สเปค มาตรฐาน1754582015102140เหล็ก

฿ 100.00

NBE CROSS ROLLER TABLE 1 ชิ้น ขอราคา สเปค มาตรฐาน1855082016502380เหล็ก

฿ 7,726.91

NBE CROSS ROLLER TABLE 1 ชิ้น ขอราคา สเปค มาตรฐาน23518123010901170เหล็ก

฿ 9,194.73

NBE CROSS ROLLER TABLE 1 ชิ้น ขอราคา สเปค มาตรฐาน25030123015101750เหล็ก

฿ 10,884.46

NBE CROSS ROLLER TABLE 1 ชิ้น ขอราคา สเปค มาตรฐาน26540123019002340เหล็ก

฿ 12,226.85

NBE CROSS ROLLER TABLE 1 ชิ้น ขอราคา สเปค มาตรฐาน28050123026203510เหล็ก

฿ 13,851.47

NBE CROSS ROLLER TABLE 1 ชิ้น ขอราคา สเปค มาตรฐาน29560123029504100เหล็ก

฿ 15,133.54

NBE CROSS ROLLER TABLE 1 ชิ้น ขอราคา สเปค มาตรฐาน211070123032804680เหล็ก

฿ 16,632.72

NBE CROSS ROLLER TABLE 1 ชิ้น ขอราคา สเปค มาตรฐาน212580123035905270เหล็ก

฿ 100.00

NBE CROSS ROLLER TABLE 1 ชิ้น ขอราคา สเปค มาตรฐาน35530164034903890เหล็ก

฿ 100.00

NBE CROSS ROLLER TABLE 1 ชิ้น ขอราคา สเปค มาตรฐาน38045164052306490เหล็ก

฿ 100.00

NBE CROSS ROLLER TABLE 1 ชิ้น ขอราคา สเปค มาตรฐาน310560164060307780เหล็ก

฿ 100.00

NBE CROSS ROLLER TABLE 1 ชิ้น ขอราคา สเปค มาตรฐาน3130751640756010300เหล็ก

฿ 100.00

NBE CROSS ROLLER TABLE 1 ชิ้น ขอราคา สเปค มาตรฐาน3155901640900012900เหล็ก

฿ 100.00

NBE CROSS ROLLER TABLE 1 ชิ้น ขอราคา สเปค มาตรฐาน318010516401030015500เหล็ก

฿ 100.00

NBE CROSS ROLLER TABLE 1 ชิ้น ขอราคา สเปค มาตรฐาน320513016401100016800เหล็ก

฿ 10,884.46

NBE CROSS ROLLER TABLE 1 ชิ้น ขอราคา ข้อกำหนดความต้านทานการกัดกร่อน12512820464476สแตนเลส

฿ 11,975.98

NBE CROSS ROLLER TABLE 1 ชิ้น ขอราคา ข้อกำหนดความต้านทานการกัดกร่อน13518820805952สแตนเลส

฿ 13,945.54

NBE CROSS ROLLER TABLE 1 ชิ้น ขอราคา ข้อกำหนดความต้านทานการกัดกร่อน145258209591190สแตนเลส

฿ 15,789.06

NBE CROSS ROLLER TABLE 1 ชิ้น ขอราคา ข้อกำหนดความต้านทานการกัดกร่อน1553282011001420สแตนเลส

฿ 17,306.93

NBE CROSS ROLLER TABLE 1 ชิ้น ขอราคา ข้อกำหนดความต้านทานการกัดกร่อน1654082012401660สแตนเลส

฿ 100.00

NBE CROSS ROLLER TABLE 1 ชิ้น ขอราคา ข้อกำหนดความต้านทานการกัดกร่อน1754582015102140สแตนเลส

฿ 100.00

NBE CROSS ROLLER TABLE 1 ชิ้น ขอราคา ข้อกำหนดความต้านทานการกัดกร่อน1855082016502380สแตนเลส

฿ 10,727.68

NBE CROSS ROLLER TABLE 1 ชิ้น ขอราคา ข้อกำหนดความต้านทานการกัดกร่อน23518123010901170สแตนเลส

฿ 17,400.00

NBE CROSS ROLLER TABLE 1 ชิ้น ขอราคา ข้อกำหนดความต้านทานการกัดกร่อน25030123015101750สแตนเลส

฿ 15,133.54

NBE CROSS ROLLER TABLE 1 ชิ้น ขอราคา ข้อกำหนดความต้านทานการกัดกร่อน26540123019002340สแตนเลส

฿ 17,009.03

NBE CROSS ROLLER TABLE 1 ชิ้น ขอราคา ข้อกำหนดความต้านทานการกัดกร่อน28050123026203510สแตนเลส

฿ 19,292.17

NBE CROSS ROLLER TABLE 1 ชิ้น ขอราคา ข้อกำหนดความต้านทานการกัดกร่อน29560123029504100สแตนเลส

฿ 21,088.65

NBE CROSS ROLLER TABLE 1 ชิ้น ขอราคา ข้อกำหนดความต้านทานการกัดกร่อน211070123032804680สแตนเลส

฿ 23,183.64

NBE CROSS ROLLER TABLE 1 ชิ้น ขอราคา ข้อกำหนดความต้านทานการกัดกร่อน212580123035905270สแตนเลส

฿ 100.00

NBE CROSS ROLLER TABLE 1 ชิ้น ขอราคา ข้อกำหนดความต้านทานการกัดกร่อน35530164034903890สแตนเลส

฿ 100.00

NBE CROSS ROLLER TABLE 1 ชิ้น ขอราคา ข้อกำหนดความต้านทานการกัดกร่อน38045164052306490สแตนเลส

฿ 100.00

NBE CROSS ROLLER TABLE 1 ชิ้น ขอราคา ข้อกำหนดความต้านทานการกัดกร่อน310560164060307780สแตนเลส

฿ 100.00

NBE CROSS ROLLER TABLE 1 ชิ้น ขอราคา ข้อกำหนดความต้านทานการกัดกร่อน3130751640756010300สแตนเลส

฿ 100.00

NBE CROSS ROLLER TABLE 1 ชิ้น ขอราคา ข้อกำหนดความต้านทานการกัดกร่อน3155901640900012900สแตนเลส

฿ 100.00

NBE CROSS ROLLER TABLE 1 ชิ้น ขอราคา ข้อกำหนดความต้านทานการกัดกร่อน318010516401030015500สแตนเลส

฿ 100.00

NBE CROSS ROLLER TABLE 1 ชิ้น ขอราคา ข้อกำหนดความต้านทานการกัดกร่อน320513016401100016800สแตนเลส

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิดที่มีการยึดติด รูติดตั้งแบบ Counterbored