(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]· ขาตั้ง ที่แข็งแรงมากพร้อมโครงสร้างแบบเชื่อม [วัสดุ]· เหล็กกล้า
รหัสสินค้า |
---|
1G-S5716-400WX700H |
1G-S5716-600WX700H |
2G-S38-400WX700H |
2G-S38-600WX700H |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | บังคับความกว้างของ โรเลอร์ (มิลลิเมตร) | รุ่น รองรับการใช้งาน | รหัสการสั่งซื้อ | มวล (กิโลกรัม) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 4,766.00 | Terauchi Conveyors | 1 ชิ้น | 40 วัน | 400 | ประเภท S42, S48, M2, S5714, S5716, S5723, S60J, S6023, S6038 และ M6023 | 462-4289 | 6.2 | ||
฿ 5,012.00 | Terauchi Conveyors | 1 ชิ้น | 40 วัน | 600 | ประเภท S42, S48, M2, S5714, S5716, S5723, S60J, S6023, S6038 และ M6023 | 462-4297 | 6.9 | ||
฿ 4,273.00 | Terauchi Conveyors | 1 ชิ้น | 40 วัน | 400 | พิมพ์ LSU25, SU38, SA38, LS25, S32, S38 และ M1 | 462-4301 | 4.8 | ||
฿ 4,396.00 | Terauchi Conveyors | 1 ชิ้น | 40 วัน | 600 | พิมพ์ LSU25, SU38, SA38, LS25, S32, S38 และ M1 | 462-4319 | 5.4 |
กำลังโหลด …
ชนิด | ขา | ความสูงของ พื้นผิว การทำงาน(มิลลิเมตร) | 650 ถึง 750 | ช่วง แบบปรับได้ ความสูง ได้(มิลลิเมตร) | 100 |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุ | เหล็กกล้า | ปริมาณ(ขา) | 1 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง