1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ส่วนปลายมาตรฐาน (โลหะ)

ส่วนปลายมาตรฐาน (โลหะ)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 1,049.38/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

อุปกรณ์ ยึด ปลาย มาตรฐาน แบบใน วัสดุ 3 ประเภทและเส้นผ่านศูนย์กลางรู 17 ชนิดและสามารถดูดซับชิ้นส่วนขนาดเล็กทุกชนิดเช่นทรงกลมรูปแท่ง ชนิดแผ่นเพลท แบนและ แหวนรอง รอง
วัสดุ แต่ละ ชนิด มีข้อดีในตัวเองและสามารถเลือกประเภท ผลิตภัณฑ์ ให้เหมาะสมกับวัตถุประสงค์และการ การใช้งาน ตั้งใจไว้

รหัสสินค้า
M-0.3
M-0.4
M-0.5
M-0.6
M-0.7
M-0.8
M-1.0
M-1.2
M-1.5
M-1.7
M-2.0
M-2.5
M-3.0
M-3.5
M-4.0
M-5.0
M-6.0
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานID
(มิลลิเมตร)

฿ 1,115.90

OPTICAL PARTS 1 ชิ้น 5 วัน 100.3

฿ 1,115.90

OPTICAL PARTS 1 ชิ้น 5 วัน 100.4

฿ 1,049.38

OPTICAL PARTS 1 ชิ้น 5 วัน 100.5

฿ 1,049.38

OPTICAL PARTS 1 ชิ้น 5 วัน 100.6

฿ 1,049.38

OPTICAL PARTS 1 ชิ้น 5 วัน 100.7

฿ 1,049.38

OPTICAL PARTS 1 ชิ้น 5 วัน 100.8

฿ 1,049.38

OPTICAL PARTS 1 ชิ้น 5 วัน 101

฿ 1,049.38

OPTICAL PARTS 1 ชิ้น 5 วัน 101.2

฿ 1,049.38

OPTICAL PARTS 1 ชิ้น 5 วัน 101.5

฿ 1,049.38

OPTICAL PARTS 1 ชิ้น 5 วัน 101.7

฿ 1,049.38

OPTICAL PARTS 1 ชิ้น 5 วัน 102

฿ 1,049.38

OPTICAL PARTS 1 ชิ้น 5 วัน 102.5

฿ 1,049.38

OPTICAL PARTS 1 ชิ้น 5 วัน 103

฿ 1,049.38

OPTICAL PARTS 1 ชิ้น 5 วัน 103.5

฿ 1,049.38

OPTICAL PARTS 1 ชิ้น 5 วัน 104

฿ 1,115.90

OPTICAL PARTS 1 ชิ้น 5 วัน 105

฿ 1,115.90

OPTICAL PARTS 1 ชิ้น 5 วัน 106

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด ปากคีบสุญญากาศ การใช้งาน ชิ้นส่วนอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง โครงสร้างชิ้นส่วน ส่วนการดูดซึม
คุณสมบัติ ทนความร้อน วัสดุ ส่วนดูดซับ ทองเหลือง