1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
บอลวาล์ว (ชนิด 600 / ทองเหลือง) (รหัสสินค้า)

KITS

บอลวาล์ว (ชนิด 600 / ทองเหลือง)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 100.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

(i)ข้อควรระวัง

  • สินค้าบางรายการมีกำหนดจะถูกยกเลิก ณ สิ้นเดือนมีนาคมในปี 2023 ผู้ผลิต เก็บสินค้าที่ผลิตไว้แต่ไม่สามารถใช้ได้กับ MISUMI
    ไม่มีรายการทดแทนและแผนการที่จะเริ่มขายใหม่ กรุณาตรวจสอบ ใบเสนอราคา และหน้าจอการสั่งซื้อสำหรับรายละเอียด

รายละเอียดสินค้า

• MZE ซีรีย์ บอลวาล์วทองเหลืองชนิดคอมแพค-แบบรูเต็ม
• รหัสสินค้าKitz: MZE
• รูปทรงของบอลวาล์วชนิดนี้เป็นแบบรูปทรงตรง
• วัสดุของตัวบอลวาล์วและฝาปิดตัววาล์วเป็นทองเหลือง C3771 ชุบนิกเกิล
• วัสดุของแกนกลางการหมุนเป็นทองเหลือง C3604 ชุบนิเกิล
• ตัวลูกบอลทำมาจากวัสดุเหลือง C3771 ชุบนิกเกิลและโครม
• ชนิดของวัสดุซีลหรือชิ้นส่วนกันรั่วเป็น PTFE
• ชนิดของโอริงเป็นวัสดุจากยาง FKM
• ชนิดรูของบอลวาล์เป็นแบบรูเต็ม
• สถานะของไหลที่เหมาะสมในการใช้งาน: น้ำ น้ำมันและก๊าซ
• แรงดันที่สามารถใช้งานได้ปกติ: 4.12 MPa ที่ (-20 ถึง 38°C) / 0.98MPa ที่ (150°C หรือน้อยกว่า)

รหัสสินค้า
MZE-10A
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 100.00

KITS 1 ชิ้น ขอราคา

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

รูปทรง แบบตรง วัสดุ ทองเหลือง (c377be) + ชุบนิกเกิล ประเภทของไหลที่ใช้ได้ น้ำ / น้ำมัน
ความดัน ขนาดเกลียว 600 ประเภท ประเภท บอลวาล์ว รู เต็ม ด้านอุปทานประเภท การเชื่อมต่อสายไฟ Rc
ด้านอุปทาน เกลียว ประปา ขนาดเกลียว 3 / 8B (10 A) ด้าน อุปกรณ์ควบคุม ประเภท การเชื่อมต่อสายไฟ Rc ด้าน อุปกรณ์ควบคุม เกลียว ประปา ขนาดเกลียว 3 / 8B (10 A)
มือจับ รูปทรง ก้านโยก เคลือบฉนวน ตัวเครื่อง PTFE ช่วงความดันใช้งาน(MPa) 0:: 4.12
ความยาว L(มิลลิเมตร) 42 ส่วนสูง(มิลลิเมตร) 37 เส้นผ่านศูนย์กลาง มือจับ ง(Ø) 70
วิธีการใช้งาน คู่มือ หน่วยสั่งซื้อ(ชิ้น) 1 JAN Code 4981209071021
รหัสการสั่งซื้อ 411-0200 มวล(กิโลกรัม) 0.11