1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
FLOBAL การเชื่อมแบบต่อชน ข้อต่อฟิตติ้ง ประเดิม ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเดียวกัน (รหัสสินค้า)

FLOBAL การเชื่อมแบบต่อชน ข้อต่อฟิตติ้ง ประเดิม ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเดียวกัน
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 610.69/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
•มีให้เลือกหลายประเภทโดยผลิตโดยการดัดเย็นการขึ้นรูปไฮดรอลิกการวาดแผง ฯลฯ ซึ่งแต่ละประเภทสามารถเชื่อมต่อก้นกับท่อสแตนเลสเพื่อเชื่อมต่อกับท่ออย่างถาวร

[การใช้งาน]
•การวางท่อในโรงงานก๊าซโรงกลั่นน้ำมันการใช้งานปิโตรเคมีโรงไฟฟ้าและการสร้างเรือ

รหัสสินค้า
B-TS-10S-15A
B-TS-10S-20A
B-TS-10S-25A
B-TS-10S-32A
B-TS-10S-40A
B-TS-10S-50A
B-TS-10S-65A
B-TS-10S-80A
B-TS-10S-100A
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเส้นผ่านศูนย์กลางที่ ขนาดเกลียว เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. D
(มิลลิเมตร)
C
(มิลลิเมตร)
M
(มิลลิเมตร)
T
(มิลลิเมตร)
JAN Code รหัสการสั่งซื้อ มวล
(กิโลกรัม)

฿ 668.93

FLOBAL 1 ชิ้น 6 วัน 1 / 2B (15 A)21.725.425.42.14549123015899444-57320.066

฿ 610.69

FLOBAL 1 ชิ้น 6 วัน 3 / 4B (20 A)27.228.628.62.14549123015905444-57410.094

฿ 629.28

FLOBAL 1 ชิ้น 9 วัน 1B (25 A)3438.138.12.84549123015912444-57590.21

฿ 683.56

FLOBAL 1 ชิ้น 6 วัน 1 1 / 4B (32 A)42.747.647.62.84549123015929444-57670.335

฿ 749.39

FLOBAL 1 ชิ้น 5 วัน 1 1 / 2B (40 A)48.657.257.22.84549123015936444-57750.466

฿ 840.00

FLOBAL 1 ชิ้น 5 วัน 2B (50 A)60.563.563.52.84549123015943444-57830.638

฿ 1,349.21

FLOBAL 1 ชิ้น 9 วัน 2 1 / 2B (65 A)76.376.276.234549123015950444-57911.03

฿ 1,857.15

FLOBAL 1 ชิ้น 6 วัน 3B (80 A)89.185.785.734549123015967444-58051.35

฿ 2,526.61

FLOBAL 1 ชิ้น 6 วัน 4B (100 A)114.3104.8104.834549123015974444-57242.12

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด ประเภทการเชื่อม การต่อชน รูปทรง ข้อต่อฟิตติ้ง ข้อต่อสามทางที วัสดุ สแตนเลส (SUS304W)
กระบวนการเตรียมผิว ไม่ ปริมาณ 1