1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
สายโฮสอัลฟ่า - ยูรีเทน (มีคัปปลิ้ง)

สายโฮสอัลฟ่า - ยูรีเทน (มีคัปปลิ้ง)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 580.97/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

(i)ข้อควรระวัง

  • มีการเปลี่ยนราคาขายตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2023 เนื่องจากผู้ผลิตมีการปรับราคาต้นทุน

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
● สินค้านี้ทำจากท่อโพลียูรีเทนเรซิ่นที่มีความยืดหยุ่นสูงที่ขดเป็นเกลียว จึงไม่บิดงอง่ายและคืนรูปได้ดีเยี่ยม
● ถอดด้วยอุปกรณ์นิวเมติกส์ได้อย่างราบรื่นเนื่องจากมีคัปปลิ้ง
● ความต้านทานการกัดกร่อนและความทนทานดีเยี่ยม

รหัสสินค้า
TUCH3B
TUCH5B
TUCH7B
TUCH10B
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเต็มความยาว
(ม.)
ช่วงการดำเนินงาน
(ม.)
ความยาว ขดลวด
(มิลลิเมตร)
JAN Code รหัสการสั่งซื้อ มวล
(ก.)

฿ 580.97

AIR COIL HORSE(COUPLING) 1 ชิ้น 10 วัน 0.7821804989999011739336-2787240

฿ 653.42

AIR COIL HORSE(COUPLING) 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 144004989999011746336-2795330

฿ 738.12

AIR COIL HORSE(COUPLING) 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 1.266004989999011753336-2809420

฿ 811.62

AIR COIL HORSE(COUPLING) 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 1.488004989999011760336-2817600

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด ขดลวด ตัดการใช้บริการ ไม่ เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. D(Ø) 8
OD [ความแตกต่าง] ถึง 8 ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน d(Ø) 5 วัสดุ ยูรีเทน
ID [ความแตกต่าง] ถึง 5 ประเภทของไหลที่ใช้ได้ อากาศ สภาพแวดล้อมขณะใช้งาน มาตรฐาน / ความต้านทานการกัดกร่อน
สี สีน้ำเงิน จำนวน คอร์/แกน(คอร์/แกน) 1 วัสดุ ยูรีเทน โพลียูรีเทน
ช่วง อุณหภูมิใช้งาน ทำงาน (เมื่อใช้อากาศ)(°ค) -5:: 60 ความดัน ใช้งาน(MPa) 0.8 เส้นผ่าศูนย์กลาง ขดลวด(มิลลิเมตร) 42
อุปกรณ์เสริม คัปปลิ้งที่ปลายทั้งสองด้าน หน่วยสั่งซื้อ(ชิ้น) 1