1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
แคลมป์ยึดชนิดกดแนวนอน หมายเลข 51MB

TOGGLE CLAMP

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 5,371.68/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

(i)ข้อควรระวัง

  • ราคาขายมีการเปลี่ยนแปลงตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2566 เนื่องจากผู้ผลิตปรับต้นทุน

รายละเอียดสินค้า

แคลมป์นกแบบเส้นตรงชนิดฐานหน้าแปลนที่ติดตั้งได้สะดวก
[คุณสมบัติ]
· สำหรับการยึดชิ้นส่วนที่ต้องเปลี่ยนบ่อย ๆ
· ระยะเคลื่อนที่: 43 มม.
· คุณสมบัติของแคลมป์นกนี้ช่วยให้สามารถยึดชิ้นงานด้วยแรงยึด 3.0 kN
· วัสดุ: SC
[การใช้งาน]
· เหมาะสำหรับจิ๊กตรวจสอบ จิ๊กเชื่อม จิ๊กประกอบและจิ๊กสำหรับการแปรรูปอื่น ๆ
· ใช้สำหรับงานไม้และงาน DIY ได้ด้วย

คุณสมบัติ

● เพลาเป็นแท่งสี่เหลี่ยม จึงเป็นแคลมป์ยึดที่แข็งแรงสำหรับการบิด

สเปค

● ตราสินค้าโภคภัณฑ์: หมายเลข 51MB
● เส้นผ่านศูนย์กลางปลายเกลียว: M12
● ระยะเคลื่อนที่ (มม.): 43
● จำนวนบรรจุมาตรฐาน (ชิ้น): 3

วัสดุ

● บอดี้หลัก: เหล็กกล้า (S35C)
● กรวยสี่เหลี่ยม: เหล็กกล้า (S45C)

คำเตือน

● 2S เป็นสแตนเลส (SUS304)
รหัสสินค้า
NO.51MB
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐาน

฿ 5,371.68

TOGGLE CLAMP 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

รูปทรง ดันด้านข้าง แรงขันแน่น(N) 3000 วิธีการแนบ ฐานรอง/แผ่นรอง แบบตรง
วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ สเตนเลส สกรู แคลมป์ยึด ความสำรวม ขนาด สกรู แคลมป์ยึด M8
วัสดุ สกรู แคลมป์ยึด เหล็กกล้า ความสูงของแขน(มิลลิเมตร) 23.5 ความยาว(มิลลิเมตร) 83.5
ความยาวของมือจับ มาตรฐาน แรงขัน (เลือกช่วงได้)(N) 3100 ถึง ปลาย อุปกรณ์เสริม น๊อตตัวเมีย
สโตรค/ระยะเคลื่อนที่(มิลลิเมตร) 43

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน NO.51MB ในชุด แคลมป์ยึดชนิดกดแนวนอน หมายเลข 51MB