(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
เหมาะสำหรับจิ๊กตรวจสอบ จิ๊กเชื่อม จิ๊กประกอบ และจิ๊กสำหรับเครื่องจักรอื่น ๆ
[คุณสมบัติ]
· แรงกดทั้งหมดเป็นค่าสูงสุด
· ใช้โบลท์ทั่วไปเพื่อวัดแรงกด
รูปทรง | ดันด้านข้าง | แรงขันแน่น(N) | 16000 | วิธีการแนบ | ฐานหน้าแปลน |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ | เหล็กกล้า | สกรู แคลมป์ยึด | ความสำรวม | ขนาด สกรู แคลมป์ยึด | M8 |
วัสดุ สกรู แคลมป์ยึด | เหล็กกล้า | ความสูงของแขน(มิลลิเมตร) | 60.5 | ความยาว(มิลลิเมตร) | 101.3 |
ความยาวของมือจับ | มาตรฐาน | แรงขัน (เลือกช่วงได้)(N) | 3100 ถึง | ปลาย อุปกรณ์เสริม | น๊อตตัวเมีย |
สโตรค/ระยะเคลื่อนที่(มิลลิเมตร) | 76 |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน NO.51C ในชุด แคลมป์ยึดชนิดกดแนวนอน หมายเลข 51C
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง