1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
สกรูตัวหนอน หัว P 6 เหลี่ยม ( ไตรวาเลนท์โครเมต/ แบบกลม พร้อม แหวนรอง)【33-37 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】

สกรูตัวหนอน หัว P 6 เหลี่ยม ( ไตรวาเลนท์โครเมต/ แบบกลม พร้อม แหวนรอง)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 201.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
•ไม่สามารถถอดออกได้โดยใช้ เครื่องมือ ปกติเนื่องจาก ขาพิน อยู่ตรงกลางของรูรูปดาว 6 แฉก
•การส่ง แรงบิด ดีช่วยให้มั่นใจได้ว่าไม่มีการลื่นไถลเพื่อความสามารถในการทำงานที่ยอดเยี่ยม

คุณสมบัติ

● เนื่องจาก รูปทรง มี ขาพิน แนวตั้งที่กึ่งกลางของรู รูปทรง ดาว 6 ร่องไม่สามารถลบออกได้ด้วย เครื่องมือ ทั่วไป

สเปค

● SPQ (ถุง): 10
● ความทนต่อแรงดึง อันดับ: เทียบเท่ากับ 4.8
● พร้อม สปริง แหวนรอง แบบกลม

วัสดุ

● เหล็ก (ไตรวาเลนท์โครเมต)
รหัสสินค้า
B108-0205
B108-0206
B108-0208
B108-0306
B108-0308
B108-0310
B108-0408
B108-0410
B108-2605
B108-2606
B108-2608
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำชิ้น รวมส่วนลดปริมาณวันจัดส่งขนาดเกลียว (M) ความยาว L (มม.) ระยะพิทช์
(มิลลิเมตร)
ปริมาณ
(ชิ้น)
JAN Code รหัสการสั่งซื้อ น้ำหนัก
(ก.)

฿ 201.00

TRASCONAKAYAMA 1 แพ็ค

35 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

1 วัน 250.4354989999379587765-087618.1

฿ 203.00

TRASCONAKAYAMA 1 แพ็ค

35 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

1 วัน 260.4354989999379594765-088418.1

฿ 201.00

TRASCONAKAYAMA 1 แพ็ค

35 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

1 วัน 280.4354989999379600765-089219.5

฿ 203.00

TRASCONAKAYAMA 1 แพ็ค

37 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

1 วัน 360.5374989999379617765-090635.2

฿ 201.00

TRASCONAKAYAMA 1 แพ็ค

37 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

1 วัน 380.5374989999379624765-091437.8

฿ 201.00

TRASCONAKAYAMA 1 แพ็ค

37 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

1 วัน 3100.5374989999379631765-092241.8

฿ 201.00

TRASCONAKAYAMA 1 แพ็ค

33 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

1 วัน 480.7334989999379648765-093163.1

฿ 201.00

TRASCONAKAYAMA 1 แพ็ค

33 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

1 วัน 4100.7334989999379655765-094968.4

฿ 201.00

TRASCONAKAYAMA 1 แพ็ค

37 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

1 วัน 2.650.45374989999379662765-095726.7

฿ 203.00

TRASCONAKAYAMA 1 แพ็ค

37 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

1 วัน 2.660.45374989999379679765-096527.8

฿ 201.00

TRASCONAKAYAMA 1 แพ็ค

37 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

12 วัน 2.680.45374989999379686765-097330.4

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

รูปทรง รายละเอียด กระทะ รูปทรง รูติดตั้ง ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ สกรูหัวดาวแบบมีเดือย รูปทรงพื้นฐาน มาตรฐาน (แบบกลม)
วัสดุ เหล็กกล้า กระบวนการเตรียมผิว ไตรวาเลนท์สีขาว ประเภท เกลียว เกลียวเมตริกหยาบ
รูปทรงปลาย ปลายแบน หน่วยขาย กล่อง / แพ็กเกจ การใช้งาน ป้องกันปนเปื้อน
ระดับความแข็งแกร่ง (เหล็กกล้า) 4.8