(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ท็อกเกิ้ลแคลมป์แบบกดลงขนาดเล็กพร้อมฐานหน้าแปลน
[คุณสมบัติ]
· สำหรับการยึดชิ้นส่วนที่ต้องเปลี่ยนบ่อย ๆ
· คุณสมบัติของท็อกเกิ้ลแคลมป์นี้ช่วยให้สามารถยึดชิ้นงานด้วยแรงยึด 0.3 kN
· โบลท์ยาง
[การใช้งาน]
· เหมาะสำหรับจิ๊กตรวจสอบ จิ๊กเชื่อม จิ๊กประกอบ และจิ๊กสำหรับการแปรรูปอื่น ๆ
· ใช้สำหรับงานไม้และงาน DIY ได้ด้วย
วิธีการแนบ | ฐานหน้าแปลน | แรงขันแน่น(N) | 300 | วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ | เหล็กกล้า |
---|---|---|---|---|---|
ขนาด สกรู แคลมป์ยึด | M4 | หมวดหมู่ผลิตภัณฑ์ | ตัวเครื่อง หลัก | แรงขัน (เลือกช่วงได้)(N) | ถึง 499 |
ปลาย อุปกรณ์เสริม | สลักเกลียว ด้วย ยาง | ปลาย ปรับ ตำแหน่ง สกรู | การปรับสไลด์ |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน NO.09 ในชุด แคลมป์ยึดแบบกดลง ด้ามจับแนวตั้งเมื่อยึด หมายเลข 09
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง