(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
·มีการเพิ่ม ตะขอ แบบเปิด / ปิดเข้ากับ อายโบลท์ แบบเดิมเพื่อส่งผ่านวัตถุหลังการติดตั้ง
[การใช้งาน]
· เทอร์มินอล ข้อต่อฟิตติ้ง สำหรับอวนที่ใช้ป้องกันนกพิราบและอีกาเป็นต้น
รหัสสินค้า |
---|
TFIN6 |
TFIN8 |
TFIN10 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ระยะพิทช์ (มิลลิเมตร) | ขนาดเกลียว (M) | ความยาว L (มม.) | โหลดไฟฟ้า (กิโลนิวตัน) | JAN Code | รหัสการสั่งซื้อ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 457.34 ฿ 362.12 | I NUT | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 1 | 6 | 13 | 0.20 | 4989999037593 | 380-3911 | ||
฿ 772.00 ฿ 532.14 | I NUT | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 1.25 | 8 | 18 | 0.29 | 4989999037609 | 380-3929 | ||
฿ 1,056.25 | I NUT | 1 ชิ้น | 1 วัน | 1.5 | 10 | 22 | 0.39 | 4989999037586 | 380-3902 |
กำลังโหลด …
วัสดุ | สเตนเลส (SUS304) | ประเภท เกลียว | เกลียวเมตริกหยาบ | รูปทรงปลาย | รูปร่างพิเศษอื่น ๆ |
---|---|---|---|---|---|
หน่วยขาย | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | การใช้งาน | มาตรฐาน | ชนิดสกรู | ทำ เกลียว สมบูรณ์ |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง