(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
·ทำจาก โพลียูรีเทน ที่ยืดหยุ่นและดูดซับแรงกระแทกซึ่งจะไม่เหลืองเมื่อเวลาผ่านไป
·มี ความทนทาน สูงและป้องกันการสั่นสะเทือน
·ประเภท สติ๊กเกอร์ สำหรับการใช้ การใช้งาน ง่าย
การใช้งาน:
·กันกระแทกและป้องกันความเสียหายรอบประตู
·ใช้เป็น ขายาง เพื่อป้องกันไม่ให้อุปกรณ์สำนักงานเคลื่อนที่ไปมา
รหัสสินค้า |
---|
TP6R-90 |
TP8R-70 |
TP10R-60 |
TP12R-60 |
TP14R-50 |
TP16R-50 |
TP20R-24 |
TP30R-8 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ชิ้น รวม | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เส้นผ่าศูนย์กลาง (มิลลิเมตร) | ปริมาณ | JAN Code | รหัสการสั่งซื้อ | มวล (ก.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 228.00 ฿ 172.12 | TRASCONAKAYAMA | 1 แพ็ค | 90 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 6 | สักชิ้น (90) | 4989999385366 | 764-5058 | 5.2 | ||
฿ 177.00 ฿ 142.34 | TRASCONAKAYAMA | 1 แพ็ค | 70 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 8 | สักชิ้น (70) | 4989999385373 | 764-5066 | 6.9 | ||
฿ 170.00 ฿ 131.16 | TRASCONAKAYAMA | 1 แพ็ค | 60 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | สักชิ้น (60) | 4989999385304 | 764-4990 | 9.1 | ||
฿ 228.00 ฿ 177.41 | TRASCONAKAYAMA | 1 แพ็ค | 60 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 12 | สักชิ้น (60) | 4989999385311 | 764-5007 | 12.6 | ||
฿ 221.00 ฿ 172.82 | TRASCONAKAYAMA | 1 แพ็ค | 50 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 14 | ชิ้น (50) | 4989999385328 | 764-5015 | 16.0 | ||
฿ 252.00 | TRASCONAKAYAMA | 1 แพ็ค | 50 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 1 วัน | 16 | ชิ้น (50) | 4989999385335 | 764-5023 | 21.7 | ||
฿ 137.00 ฿ 102.11 | TRASCONAKAYAMA | 1 แพ็ค | 24 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 20 | สักชิ้น (24) | 4989999385342 | 764-5031 | 15.2 | ||
฿ 73.00 ฿ 71.37 | TRASCONAKAYAMA | 1 แพ็ค | 8 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 30 | ชิ้น (8) | 4989999385359 | 764-5040 | 13.6 |
กำลังโหลด …
รูปทรง | รูปทรง แบบกลม | ความหนา(มิลลิเมตร) | 2 | ความแข็ง | ASKER C80 |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุ | โพลียูรีเทน | สี | ความโปร่งใส |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง