1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ข้อต่อเคลวิส (CJC, CJR)

ข้อต่อเคลวิส (CJC, CJR)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 243.22/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· เรซิ่น ทำให้ ผลิตภัณฑ์ น้ำหนักเบา เหมาะสำหรับการใช้งานความเร็วสูง
·สามารถใช้ในของเหลวได้เนื่องจากมีความต้านทาน การกัดกร่อน สูง
·เงียบและลดการสั่นสะเทือน
·หมุดยึดสามารถเลือกได้จากประเภท คลิป หรือประเภท แหวน

รหัสสินค้า
CJC06-M06
CJC08-M08
CJC10-M10
CJC10-M10F
CJC12-M12
CJC12-M12F
CJC14-M14
CJR06-M06
CJR08-M08
CJR10-M10
CJR10-M10F
CJR12-M12
CJR12-M12F
CJR14-M14
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานขนาด เกลียว M
(มิลลิเมตร)
พิทช์ เกลียว
(มิลลิเมตร)

฿ 247.21

RODENDS 1 ชิ้น 7 วัน 10M61

฿ 274.84

RODENDS 1 ชิ้น 7 วัน 10M81.25

฿ 294.68

RODENDS 1 ชิ้น 7 วัน 10M101.5

฿ 294.68

RODENDS 1 ชิ้น 7 วัน 10M101.25

฿ 344.91

RODENDS 1 ชิ้น 7 วัน 10M121.75

฿ 344.91

RODENDS 1 ชิ้น 7 วัน 10M121.25

฿ 463.79

RODENDS 1 ชิ้น 7 วัน 10M142

฿ 243.22

RODENDS 1 ชิ้น 7 วัน 10M61

฿ 267.01

RODENDS 1 ชิ้น 7 วัน 10M81.25

฿ 283.03

RODENDS 1 ชิ้น 7 วัน 10M101.5

฿ 283.03

RODENDS 1 ชิ้น 7 วัน 10M101.25

฿ 337.19

RODENDS 1 ชิ้น 7 วัน 10M121.75

฿ 337.19

RODENDS 1 ชิ้น 7 วัน 10M121.25

฿ 463.63

RODENDS 1 ชิ้น 7 วัน 10M142

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด ข้อต่อร่วม รอยบากคู่ วิธีการติดตั้ง เกลียวใน วัสดุ โพลีเอไมด์
รวม อุปกรณ์เสริม Non-รวม