1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ชุด วาล์วปีกผีเสื้อ/ axoii

ชุด วาล์วปีกผีเสื้อ/ axoii
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 33,891.77/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

(i)ข้อควรระวัง

  • สินค้าบางรายการมีกำหนดจะถูกยกเลิก ณ สิ้นเดือนมีนาคมในปี 2023 ผู้ผลิต เก็บสินค้าที่ผลิตไว้แต่ไม่สามารถใช้ได้กับ MISUMI
    ไม่มีรายการทดแทนและแผนการที่จะเริ่มขายใหม่ กรุณาตรวจสอบ ใบเสนอราคา และหน้าจอการสั่งซื้อสำหรับรายละเอียด

รายละเอียดสินค้า

มีการรับประกัน 2 ปีสำหรับการเปิดและปิด 1,000,000 ครั้ง

รหัสสินค้า
BV-1AXOII
BV-2AXOII
BV-2.5AXOII
BV-3AXOII
BV-4AXOII
BV-6AXOII
BV-CF40AXOII
BV-CF63AXOII
BV-CF100AXOII
BV-CF160AXOII
BV-ISO40AXOII
BV-ISO50AXOII
BV-ISO63AXOII
BV-ISO80AXOII
BV-ISO100AXOII
BV-ISO160AXOII
BV-NW40AXOII
BV-NW50AXOII
BV-NW63AXOII
BV-NW80AXOII
BV-NW100AXOII
BV-NW160AXOII
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งชนิดหน้าแปลน หน้าแปลน ขนาดเกลียว

฿ 33,891.77

FGI VALVE STRAINER 1 ชิ้น 17 วัน JIS32

฿ 38,113.11

FGI VALVE STRAINER 1 ชิ้น 17 วัน JIS52

฿ 42,334.45

FGI VALVE STRAINER 1 ชิ้น 17 วัน JIS65

฿ 46,555.78

FGI VALVE STRAINER 1 ชิ้น 17 วัน JIS80

฿ 59,219.81

FGI VALVE STRAINER 1 ชิ้น 17 วัน JIS100

฿ 73,994.49

FGI VALVE STRAINER 1 ชิ้น 17 วัน JIS150

฿ 37,268.84

FGI VALVE STRAINER 1 ชิ้น 17 วัน [อื่น ๆ] CF32

฿ 41,912.32

FGI VALVE STRAINER 1 ชิ้น 17 วัน [อื่น ๆ] CF52

฿ 65,129.68

FGI VALVE STRAINER 1 ชิ้น 17 วัน [อื่น ๆ] CF100

฿ 81,592.89

FGI VALVE STRAINER 1 ชิ้น 17 วัน [อื่น ๆ] CF150

฿ 37,268.84

FGI VALVE STRAINER 1 ชิ้น 17 วัน ISO32

฿ 41,912.32

FGI VALVE STRAINER 1 ชิ้น 17 วัน ISO52

฿ 46,555.78

FGI VALVE STRAINER 1 ชิ้น 17 วัน ISO65

฿ 51,199.26

FGI VALVE STRAINER 1 ชิ้น 17 วัน ISO80

฿ 65,129.68

FGI VALVE STRAINER 1 ชิ้น 17 วัน ISO100

฿ 81,592.89

FGI VALVE STRAINER 1 ชิ้น 17 วัน ISO150

฿ 40,223.78

FGI VALVE STRAINER 1 ชิ้น 17 วัน NW32

฿ 44,445.12

FGI VALVE STRAINER 1 ชิ้น 17 วัน NW52

฿ 50,777.13

FGI VALVE STRAINER 1 ชิ้น 17 วัน NW65

฿ 54,998.47

FGI VALVE STRAINER 1 ชิ้น 17 วัน NW80

฿ 67,662.48

FGI VALVE STRAINER 1 ชิ้น 17 วัน NW100

฿ 84,547.83

FGI VALVE STRAINER 1 ชิ้น 17 วัน NW150

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด วาล์วสุญญากาศ การใช้งาน ปฏิบัติการ วัตถุ เดียว ทิศทางการติดตั้ง โดยตรง
ประเภทการสลับ ระบบนิวเมติกส์/วงจรลม ประเภท พอร์ตเชื่อมต่อ ท่อเหล็ก หน้าแปลน ปริมาณการรั่วไหล(Pa · m3 / s) 1.0 x 10 -9 หรือน้อยกว่า