(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]· ลักษณะภายนอก ที่สวยงามด้วย การขัดเงา แบบตัดขวาง · สำหรับ โรเลอร์ S
รหัสสินค้า |
---|
K3075S8 |
K5075S8 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | หมายเลขโซ่ | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูเพลา รูนำร่อง(เลือกช่วงได้) (มิลลิเมตร) | OD (มิลลิเมตร) | ความกว้างของ ฟัน (มิลลิเมตร) | เส้นผ่านศูนย์กลาง รูนำร่อง (มิลลิเมตร) | ช่วง ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเพลา (สูงสุด) (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,565.54 | KTM F CONVEYOR SPLOCKET | 1 ชิ้น | 7 วัน | K3075S | Up to 20 | 206 | 12 | 20 | 55 | ||
฿ 1,836.91 | KTM F CONVEYOR SPLOCKET | 1 ชิ้น | 7 วัน | K5075S | 21 to 30 | 209 | 18 | 26 | 75 |
กำลังโหลด …
จำนวนฟัน (เลือกช่วงได้) | 8 to 9 | รูปทรง โรเลอร์ | โรลเลอร์ S | เส้นผ่านศูนย์กลางของ พิทช์(มิลลิเมตร) | 196 |
---|---|---|---|---|---|
จำนวนฟัน | 8 | รูปทรง ฟัน | S1 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง