(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ทำจาก NBR (โฟมยาง) ที่มีความยืดหยุ่นสูงวัสดุรวมชิ้นส่วน L และเข้ามุมเพื่อให้ครอบคลุมเขตอันตรายทุกประเภทหมอนอิงเข้ามุมเหมาะสำหรับมุมเฟอร์นิเจอร์ ตู้ล็อคเกอร์ และสิ่งของอื่น ๆ ที่ผู้คนอาจชนศีรษะได้
รหัสสินค้า |
---|
452-720 |
452-729 |
452-730 |
452-745 |
452-752 |
452-762 |
452-833 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ชิ้น รวม | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ขนาด L (มิลลิเมตร) | ขนาด H (มิลลิเมตร) | ขนาด (มิลลิเมตร) | รูปทรง | สี | ขนาด (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 111.77 | INTERIOR MATERIAL | 1 ชิ้น | 31 วัน | 37 | 15 | 18 | สำหรับมุม (ultra- ละเอียด) | สีเหลือง | 4 | |||
฿ 149.53 | INTERIOR MATERIAL | 1 ชิ้น | 31 วัน | 50 | 22 | 24 | สำหรับมุม (ละเอียด) | สีดำ | 6 | |||
฿ 187.62 | INTERIOR MATERIAL | 1 ชิ้น | 31 วัน | 70 | 31 | 37 | สำหรับมุม (เล็ก) | สีเหลือง | 9 | |||
฿ 595.00 | INTERIOR MATERIAL | 1 ชิ้น | 11 วัน | 900 | 15 | 18 | ทรงตัว L 90 ซม. ละเอียด | สีดำ | 4 | |||
฿ 6,510.00 | INTERIOR MATERIAL | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 15 วัน | 900 | 31 | 37 | ทรงตัว L 90 ซม. (เล็ก) | สีเหลือง | 9 | ||
฿ 1,665.00 | INTERIOR MATERIAL | 1 ชิ้น | 16 วัน | 900 | 48 | 55 | ทรงตัว L 90 ซม. (ใหญ่) | งาช้าง | 18 | |||
฿ 697.15 | INTERIOR MATERIAL | 1 ชิ้น | 31 วัน | 900 | - | 55 | ชนิดแบน | แสงสีเทา | 8 |
กำลังโหลด …
วัสดุ | (NBR) โฟมยาง | สเปค | เบาะหลัก ตัวเครื่อง |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง