1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ลิเนียร์แบริ่ง แบบไม่ต้องบำรุงรักษา แบบหน้าแปลนกลม แบบดับเบิ้ล LFD-MF

ลิเนียร์แบริ่ง แบบไม่ต้องบำรุงรักษา แบบหน้าแปลนกลม แบบดับเบิ้ล LFD-MF
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 2,376.46/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· LFD-MF: ลิเนียร์แบริ่ง แบบไม่ต้องบำรุงรักษา
· MLFD-MF: ชนิดกันสนิม กันสนิมระดับสูง จากการใช้สแตนเลส ทำให้สามารถช่วยลดต้นทุนได้
· เนื่องจากการใช้ เหล็กกล้าชนิดพิเศษ การรั่วของจาระบีออกมาข้างนอก จึงลดลงอย่างมาก และต้นทุนของการซ่อมบำรุงก็ลดลงอย่างมากด้วยเช่นกัน ทำให้ทนทานกว่าแบบ แบบมาตรฐาน ถึง 3.7 เท่า
· ULFD-MF/UMLFD-MF: อายุการใช้งานยาวนานเป็นพิเศษ (U ultra) แบบไม่ต้องบำรุงรักษา และแบบกันสนิม
·ใช้ประเภทอายุการใช้งานที่ยาวนานเป็นพิเศษเพื่อให้ได้ ความทนทานสูงสุด และอายุ การใช้งานที่ยาวนานเป็นพิเศษ

รหัสสินค้า
LFD16MF
LFD20MF
LFD25MF
LFD30MF
MLFD16MF
MLFD20MF
MLFD25MF
MLFD30MF
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานขนาดระบุ เส้นผ่านศูนย์กลางสำหรับขนาดเพลา dr
(Ø)
ความยาวโดยรวม L
(มิลลิเมตร)
กระบวนการเตรียมผิว กระบอกสูบ ด้านนอก เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. D
(Ø)
คะแนน โหลดไฟฟ้า พื้นฐาน:โหลดไฟฟ้า แบบไดนามิก (รายละเอียด)
(N)
คะแนน โหลดไฟฟ้า พื้นฐาน:โหลดไฟฟ้า แบบคงที่
(N)
ความเผื่อ เส้นผ่านศูนย์กลางวงกลมที่จารึกไว้ (ด้านลบ)
(มิลลิเมตร)

฿ 2,376.46

OZK LINEAR BUSH 1 ชิ้น 8 วัน 101679[ไม่มี กระบวนการเตรียมผิว] ไม่2812481300-0.009

฿ 2,669.03

OZK LINEAR BUSH 1 ชิ้น 8 วัน 102091[ไม่มี กระบวนการเตรียมผิว] ไม่3220832020-0.01

฿ 3,425.94

OZK LINEAR BUSH 1 ชิ้น 8 วัน 1025123[ไม่มี กระบวนการเตรียมผิว] ไม่4035173570-0.01

฿ 4,782.98

OZK LINEAR BUSH 1 ชิ้น 8 วัน 1030133[ไม่มี กระบวนการเตรียมผิว] ไม่4552735010-0.01

฿ 3,431.80

OZK LINEAR BUSH 1 ชิ้น 13 วัน 101679[กระบวนการเตรียมผิว] การประมวลผล สนิม2812481300-0.009

฿ 4,146.50

OZK LINEAR BUSH 1 ชิ้น 13 วัน 102091[กระบวนการเตรียมผิว] การประมวลผล สนิม3220832020-0.01

฿ 5,850.19

OZK LINEAR BUSH 1 ชิ้น 13 วัน 1025123[กระบวนการเตรียมผิว] การประมวลผล สนิม4035173570-0.01

฿ 8,117.84

OZK LINEAR BUSH 1 ชิ้น 13 วัน 1030133[กระบวนการเตรียมผิว] การประมวลผล สนิม4552735010-0.01

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด หน้าแปลน ชนิดหน้าแปลน หน้าแปลน มาตรฐาน สไตล์ มาตรฐาน
วัสดุ กระบอกสูบ ด้านนอก เหล็ก ประเภทการ การหล่อลื่น ไม่ ความแม่นยำ เกรด
ประเภทการหมุนเวียนของลูกบอล สอง การเคลื่อนไหว ระบบเคลื่อนที่แนวเส้นตรง ประเภท หน้าแปลนสิ้นสุด
ความยาว มาตรฐาน รูปทรง หน้าแปลน หน้าแปลนกลม ซีล ป้องกันฝุ่นละออง ซีล พิเศษ