(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
· LD-MF: ลิเนียร์แบริ่ง แบบไม่ต้องบำรุงรักษา
· MLD-MF: ชนิดกันสนิม กันสนิมระดับสูง จากการใช้สแตนเลส ทำให้สามารถช่วยลดต้นทุนได้
· เนื่องจากการใช้ เหล็กกล้าชนิดพิเศษ การรั่วของจาระบีออกมาข้างนอก จึงลดลงอย่างมาก และต้นทุนของการซ่อมบำรุงก็ลดลงอย่างมากด้วยเช่นกัน ทำให้ทนทานกว่าแบบ แบบมาตรฐาน ถึง 3.7 เท่า
· ULD-MF/UMLD-MF: แบบอายุการใช้งานยาวนานเป็นพิเศษ (U ultra) แบบไม่ต้องบำรุงรักษา และแบบกันสนิม
·ใช้ประเภทอายุการใช้งานที่ยาวนานเป็นพิเศษเพื่อให้ได้ ความทนทานสูงสุด และอายุ การใช้งานที่ยาวนานเป็นพิเศษ
รหัสสินค้า |
---|
LD6MF |
LD8MF |
LD10MF |
LD12MF |
LD16MF |
LD20MF |
LD25MF |
LD30MF |
MLD8MF |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ขนาดระบุ เส้นผ่านศูนย์กลางสำหรับขนาดเพลา dr (Ø) | ความยาวโดยรวม L (มิลลิเมตร) | กระบวนการเตรียมผิว กระบอกสูบ ด้านนอก | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. D (Ø) | คะแนน โหลดไฟฟ้า พื้นฐาน:โหลดไฟฟ้า แบบไดนามิก (รายละเอียด) (N) | คะแนน โหลดไฟฟ้า พื้นฐาน:โหลดไฟฟ้า แบบคงที่ (N) | ความเผื่อ เส้นผ่านศูนย์กลางวงกลมที่จารึกไว้ (ด้านลบ) (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,179.17 | OZK LINEAR BUSH | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | 6 | 42 | [ไม่มี กระบวนการเตรียมผิว] ไม่ | 12 | 354 | 310 | -0.009 | ||
฿ 1,251.73 | OZK LINEAR BUSH | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | 8 | 52 | [ไม่มี กระบวนการเตรียมผิว] ไม่ | 15 | 419 | 450 | -0.009 | ||
฿ 1,390.81 | OZK LINEAR BUSH | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | 10 | 64 | [ไม่มี กระบวนการเตรียมผิว] ไม่ | 19 | 865 | 850 | -0.009 | ||
฿ 1,390.81 | OZK LINEAR BUSH | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | 12 | 66 | [ไม่มี กระบวนการเตรียมผิว] ไม่ | 21 | 892 | 860 | -0.009 | ||
฿ 1,783.87 | OZK LINEAR BUSH | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | 16 | 79 | [ไม่มี กระบวนการเตรียมผิว] ไม่ | 28 | 1248 | 1300 | -0.009 | ||
฿ 1,968.68 | OZK LINEAR BUSH | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | 20 | 91 | [ไม่มี กระบวนการเตรียมผิว] ไม่ | 32 | 2083 | 2020 | -0.01 | ||
฿ 2,545.49 | OZK LINEAR BUSH | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | 25 | 123 | [ไม่มี กระบวนการเตรียมผิว] ไม่ | 40 | 3517 | 3570 | -0.01 | ||
฿ 3,178.87 | OZK LINEAR BUSH | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | 30 | 133 | [ไม่มี กระบวนการเตรียมผิว] ไม่ | 45 | 5273 | 5010 | -0.01 | ||
฿ 1,390.81 | OZK LINEAR BUSH | 1 ชิ้น | 13 วัน | 10 | 8 | 52 | [กระบวนการเตรียมผิว] การประมวลผล สนิม | 15 | 419 | 450 | -0.009 |
กำลังโหลด …
ชนิด | แบบตรง | สไตล์ | มาตรฐาน | วัสดุ กระบอกสูบ ด้านนอก | เหล็ก |
---|---|---|---|---|---|
ประเภทการ การหล่อลื่น | ไม่ | ความแม่นยำ | เกรด | ประเภทการหมุนเวียนของลูกบอล | สอง |
การเคลื่อนไหว | ระบบเคลื่อนที่แนวเส้นตรง | ประเภท | มาตรฐาน | ความยาว | สอง |
รูปทรง หน้าแปลน | - | ซีล ป้องกันฝุ่นละออง | ซีล พิเศษ |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง