(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
· LH/LH-B: ชุดตัวเรือนอลูมิเนียม ลิเนียร์แบริ่ง ลดต้นทุนที่เกี่ยวข้องกับเวลา และลดความยุ่งยากในการติดตั้ง เนื่องจากไม่จำเป็นต้องผลิตตัวเรือน
· MLH: ชนิดกันสนิม กันสนิมระดับสูง จากการใช้สแตนเลส ทำให้สามารถช่วยลดต้นทุนได้
· ULH: ชนิดอายุการใช้งานยาวนานเป็นพิเศษ ด้วยการใช้ลิเนียร์แบริ่ง Ultra
· UMLH: ชนิดกันสนิม พร้อมอายุการใช้งานยาวนานเป็นพิเศษ
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ขนาดระบุ เส้นผ่านศูนย์กลางสำหรับขนาดเพลา dr (Ø) | ความยาวโดยรวม L (มิลลิเมตร) | กระบวนการเตรียมผิว กระบอกสูบ ด้านนอก | คะแนน โหลดไฟฟ้า พื้นฐาน:โหลดไฟฟ้า แบบไดนามิก (รายละเอียด) (N) | คะแนน โหลดไฟฟ้า พื้นฐาน:โหลดไฟฟ้า แบบคงที่ (N) | ความเผื่อ เส้นผ่านศูนย์กลางวงกลมที่จารึกไว้ (ด้านลบ) (มิลลิเมตร) | สเปค |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 913.10 | OZK LINEAR BUSH | 1 ชิ้น | 9 วัน | 10 | 10 | 38 | [ไม่มี กระบวนการเตรียมผิว] ไม่ | 532 | 430 | -0.009 | มาตรฐาน | ||
฿ 913.10 | OZK LINEAR BUSH | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | 10 | 35 | [ไม่มี กระบวนการเตรียมผิว] ไม่ | 532 | 430 | -0.009 | มาตรฐาน B | ||
฿ 913.10 | OZK LINEAR BUSH | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | 12 | 39 | [ไม่มี กระบวนการเตรียมผิว] ไม่ | 549 | 430 | -0.009 | มาตรฐาน | ||
฿ 913.10 | OZK LINEAR BUSH | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | 12 | 36 | [ไม่มี กระบวนการเตรียมผิว] ไม่ | 549 | 430 | -0.009 | มาตรฐาน B | ||
฿ 1,126.66 | OZK LINEAR BUSH | 1 ชิ้น | ขอราคา | 10 | 13 | 39 | [ไม่มี กระบวนการเตรียมผิว] ไม่ | 555 | 440 | -0.009 | มาตรฐาน | ||
฿ 1,126.66 | OZK LINEAR BUSH | 1 ชิ้น | ขอราคา | 10 | 13 | 39 | [ไม่มี กระบวนการเตรียมผิว] ไม่ | 555 | 440 | -0.009 | มาตรฐาน B | ||
฿ 1,039.35 | OZK LINEAR BUSH | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 16 | 49 | [ไม่มี กระบวนการเตรียมผิว] ไม่ | 768 | 650 | -0.009 | มาตรฐาน | ||
฿ 1,027.99 | OZK LINEAR BUSH | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | 16 | 44 | [ไม่มี กระบวนการเตรียมผิว] ไม่ | 768 | 650 | -0.009 | มาตรฐาน B | ||
฿ 1,343.63 | LINEAR BUSH | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 20 | 55 | [ไม่มี กระบวนการเตรียมผิว] ไม่ | 1282 | 1010 | -0.01 | มาตรฐาน | ||
฿ 1,333.74 | OZK LINEAR BUSH | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | 20 | 50 | [ไม่มี กระบวนการเตรียมผิว] ไม่ | 1282 | 1010 | -0.01 | มาตรฐาน B | ||
฿ 1,741.56 | OZK LINEAR BUSH | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 25 | 73 | [ไม่มี กระบวนการเตรียมผิว] ไม่ | 2164 | 1790 | -0.01 | มาตรฐาน | ||
฿ 1,730.20 | OZK LINEAR BUSH | 1 ชิ้น | 63 วัน | 10 | 25 | 67 | [ไม่มี กระบวนการเตรียมผิว] ไม่ | 2164 | 1790 | -0.01 | มาตรฐาน B | ||
฿ 2,298.42 | OZK LINEAR BUSH | 1 ชิ้น | 63 วัน | 10 | 30 | 80 | [ไม่มี กระบวนการเตรียมผิว] ไม่ | 3245 | 2510 | -0.01 | มาตรฐาน | ||
฿ 2,298.42 | OZK LINEAR BUSH | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | 30 | 72 | [ไม่มี กระบวนการเตรียมผิว] ไม่ | 3245 | 2510 | -0.01 | มาตรฐาน B | ||
฿ 2,949.89 | OZK LINEAR BUSH | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | 35 | 86 | [ไม่มี กระบวนการเตรียมผิว] ไม่ | 3521 | 3090 | -0.012 | มาตรฐาน | ||
฿ 2,949.89 | OZK LINEAR BUSH | 1 ชิ้น | 13 วัน | 10 | 35 | 80 | [ไม่มี กระบวนการเตรียมผิว] ไม่ | 3521 | 3090 | -0.012 | มาตรฐาน B | ||
฿ 3,637.90 | OZK LINEAR BUSH | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | 40 | 96 | [ไม่มี กระบวนการเตรียมผิว] ไม่ | 4844 | 4040 | -0.012 | มาตรฐาน | ||
฿ 3,637.90 | OZK LINEAR BUSH | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | 40 | 90 | [ไม่มี กระบวนการเตรียมผิว] ไม่ | 4844 | 4040 | -0.012 | มาตรฐาน B | ||
฿ 5,094.89 | OZK LINEAR BUSH | 1 ชิ้น | 9 วัน | 10 | 50 | 110 | [ไม่มี กระบวนการเตรียมผิว] ไม่ | 8272 | 6430 | -0.012 | มาตรฐาน B | ||
฿ 7,399.42 | OZK LINEAR BUSH | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | 60 | 122 | [ไม่มี กระบวนการเตรียมผิว] ไม่ | 9847 | 7270 | -0.015 | มาตรฐาน B | ||
฿ 1,801.66 | OZK LINEAR BUSH | 1 ชิ้น | ขอราคา | 10 | 10 | 38 | [กระบวนการเตรียมผิว] การประมวลผล สนิม | 532 | 430 | -0.009 | มาตรฐาน | ||
฿ 1,445.23 | OZK LINEAR BUSH | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | 10 | 35 | [กระบวนการเตรียมผิว] การประมวลผล สนิม | 532 | 430 | -0.009 | มาตรฐาน B | ||
฿ 1,445.23 | OZK LINEAR BUSH | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | 12 | 39 | [กระบวนการเตรียมผิว] การประมวลผล สนิม | 549 | 430 | -0.009 | มาตรฐาน | ||
฿ 1,445.23 | OZK LINEAR BUSH | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | 12 | 36 | [กระบวนการเตรียมผิว] การประมวลผล สนิม | 549 | 430 | -0.009 | มาตรฐาน B | ||
฿ 1,801.66 | OZK LINEAR BUSH | 1 ชิ้น | ขอราคา | 10 | 13 | 39 | [กระบวนการเตรียมผิว] การประมวลผล สนิม | 555 | 440 | -0.009 | มาตรฐาน | ||
฿ 1,801.66 | OZK LINEAR BUSH | 1 ชิ้น | ขอราคา | 10 | 13 | 39 | [กระบวนการเตรียมผิว] การประมวลผล สนิม | 555 | 440 | -0.009 | มาตรฐาน B | ||
฿ 1,614.55 | OZK LINEAR BUSH | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | 16 | 49 | [กระบวนการเตรียมผิว] การประมวลผล สนิม | 768 | 650 | -0.009 | มาตรฐาน | ||
฿ 1,614.55 | OZK LINEAR BUSH | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | 16 | 44 | [กระบวนการเตรียมผิว] การประมวลผล สนิม | 768 | 650 | -0.009 | มาตรฐาน B | ||
฿ 2,047.29 | OZK LINEAR BUSH | 1 ชิ้น | 34 วัน | 10 | 20 | 55 | [กระบวนการเตรียมผิว] การประมวลผล สนิม | 1282 | 1010 | -0.01 | มาตรฐาน | ||
฿ 2,047.29 | OZK LINEAR BUSH | 1 ชิ้น | 13 วัน | 10 | 20 | 50 | [กระบวนการเตรียมผิว] การประมวลผล สนิม | 1282 | 1010 | -0.01 | มาตรฐาน B | ||
฿ 2,798.77 | OZK LINEAR BUSH | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | 25 | 73 | [กระบวนการเตรียมผิว] การประมวลผล สนิม | 2164 | 1790 | -0.01 | มาตรฐาน | ||
฿ 2,798.77 | OZK LINEAR BUSH | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | 25 | 67 | [กระบวนการเตรียมผิว] การประมวลผล สนิม | 2164 | 1790 | -0.01 | มาตรฐาน B | ||
฿ 3,643.22 | OZK LINEAR BUSH | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | 30 | 72 | [กระบวนการเตรียมผิว] การประมวลผล สนิม | 3245 | 2510 | -0.01 | มาตรฐาน B | ||
฿ 4,644.45 | OZK LINEAR BUSH | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | 35 | 86 | [กระบวนการเตรียมผิว] การประมวลผล สนิม | 3521 | 3090 | -0.012 | มาตรฐาน | ||
฿ 4,644.45 | OZK LINEAR BUSH | 1 ชิ้น | 13 วัน | 10 | 35 | 80 | [กระบวนการเตรียมผิว] การประมวลผล สนิม | 3521 | 3090 | -0.012 | มาตรฐาน B | ||
฿ 6,086.27 | OZK LINEAR BUSH | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | 40 | 96 | [กระบวนการเตรียมผิว] การประมวลผล สนิม | 4844 | 4040 | -0.012 | มาตรฐาน | ||
฿ 6,086.27 | OZK LINEAR BUSH | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | 40 | 90 | [กระบวนการเตรียมผิว] การประมวลผล สนิม | 4844 | 4040 | -0.012 | มาตรฐาน B | ||
฿ 9,274.02 | OZK LINEAR BUSH | 1 ชิ้น | 9 วัน | 10 | 50 | 110 | [กระบวนการเตรียมผิว] การประมวลผล สนิม | 8272 | 6430 | -0.012 | มาตรฐาน B | ||
฿ 1,941.09 | OZK LINEAR BUSH | 1 ชิ้น | 24 วัน | 10 | 10 | 38 | [ไม่มี กระบวนการเตรียมผิว] ไม่ | 532 | 430 | -0.009 | ซีรีส์ Ultra (อายุการใช้งานยาวนาน) | ||
฿ 2,049.94 | OZK LINEAR BUSH | 1 ชิ้น | 21 วัน | 10 | 13 | 39 | [ไม่มี กระบวนการเตรียมผิว] ไม่ | 555 | 440 | -0.009 | ซีรีส์ Ultra (อายุการใช้งานยาวนาน) | ||
฿ 2,049.94 | OZK LINEAR BUSH | 1 ชิ้น | 21 วัน | 10 | 13 | 39 | [ไม่มี กระบวนการเตรียมผิว] ไม่ | 555 | 440 | -0.009 | ซีรีส์ Ultra (อายุการใช้งานยาวนาน) B | ||
฿ 12,735.51 | OZK LINEAR BUSH | 1 ชิ้น | 24 วัน | 10 | 50 | 110 | [ไม่มี กระบวนการเตรียมผิว] ไม่ | 8272 | 6430 | -0.012 | ซีรีส์ Ultra (อายุการใช้งานยาวนาน) B | ||
฿ 100.00 | OZK LINEAR BUSH | 1 ชิ้น | ขอราคา | 10 | 10 | 38 | [กระบวนการเตรียมผิว] การประมวลผล สนิม | 532 | 430 | -0.009 | ซีรีส์ Ultra (อายุการใช้งานยาวนาน) | ||
฿ 100.00 | OZK LINEAR BUSH | 1 ชิ้น | ขอราคา | 10 | 13 | 39 | [กระบวนการเตรียมผิว] การประมวลผล สนิม | 555 | 440 | -0.009 | ซีรีส์ Ultra (อายุการใช้งานยาวนาน) | ||
฿ 100.00 | OZK LINEAR BUSH | 1 ชิ้น | ขอราคา | 10 | 13 | 39 | [กระบวนการเตรียมผิว] การประมวลผล สนิม | 555 | 440 | -0.009 | ซีรีส์ Ultra (อายุการใช้งานยาวนาน) B |
กำลังโหลด …
ชนิด | ตัวเสื้อ | สไตล์ | มาตรฐาน | วัสดุ กระบอกสูบ ด้านนอก | อะลูมิเนียม |
---|---|---|---|---|---|
ประเภทการ การหล่อลื่น | ไม่ | ความแม่นยำ | เกรด | ประเภทการหมุนเวียนของลูกบอล | เดียว |
การเคลื่อนไหว | ระบบเคลื่อนที่แนวเส้นตรง | ประเภท | ประเภท ตัวเสื้อ | ความยาว | มาตรฐาน |
รูปทรง หน้าแปลน | - |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง