1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ฝาปิดท้าย DIN Green Frame GFA-445 (รหัสสินค้า)

SUS ALMINUM FLAME

ฝาปิดท้าย DIN Green Frame GFA-445
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 4,350.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ] · เฟรมพื้นฐานพร้อมร่องสำหรับทีนัท

รหัสสินค้า
SFF-J82B
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 4,350.00

SUS ALMINUM FLAME 1 ชิ้น 3 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ขนาดการรีดขึ้นรูปมาตรฐาน(มิลลิเมตร) 45 ซีรีย์การรีดขึ้นรูป SUS SF40 / 45 (ชนิด ความกว้างของร่อง 10 มม.) วิธีการรีดขึ้นรูป มุม (ไม่มีการดัดแปลง)
จำนวนพื้นผิวที่เจาะรู ร่อง 2 ด้าน วัสดุ A6N01SS-T5 ข้ามช่วงเวลาของความเฉื่อย lx 14.81 x 10 4 มม. 4
ข้ามช่วงเวลาของความเฉื่อยเหมือนกัน 15.49 x 10 4 มม. 4 ส่วนโมดูลัส zx 4.73 x 10 3 มม. 3 หน่วยโมดูลัส zy 5.35 x 10 3 มม. 3
ความต้านทาน(Ω) 109-10 (ระดับการป้องกันไฟฟ้าสถิต) (1-1) ความยาว (มาตรฐาน)(มิลลิเมตร) 4000

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน SFF-J82B ในชุด ฝาปิดท้าย DIN Green Frame GFA-445