1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
สกรูเจาะยึดมัลติ AX (สำหรับแผ่นเหล็กหนา) หัว P (เคลือบสแตนเลส)【28-110 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】

สกรูเจาะยึดมัลติ AX (สำหรับแผ่นเหล็กหนา) หัว P (เคลือบสแตนเลส)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 1,025.64/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

ทำรูไพล็อตในเหล็กกล้าความเร็วสูง
ความหนาของแผ่นเหล็กกล้า: รองรับ 2.3 - 9.0 มม. (ไม่ใช้กับสแตนเลส)
เหล็กแผ่น เหล็กกล้าความเร็วสูง มุม (ไม่ผ่านการทำความร้อน) ฯลฯ เหมาะสำหรับอุปกรณ์ เครื่องมือ อาน การติดตั้งกล่องและบอร์ด

รหัสสินค้า
MBS-550NB
MBS-570N
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำชิ้น รวมส่วนลดปริมาณวันจัดส่งความยาว L (มม.) ปริมาณ
(ชิ้น)

฿ 2,231.73

AXB1 FASTENING 1 แพ็ค

110 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

4 วัน 50110 (กล่องแพ็คสุดคุ้ม)

฿ 1,025.64

AXB1 FASTENING 1 แพ็ค

28 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

4 วัน 7028

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

เกลียว ขนาดเกลียว (M) 5 รูปทรง รายละเอียด กระทะ รูปทรง รูติดตั้ง แบบเหลี่ยม/ ครอส
รูปทรงพื้นฐาน มาตรฐาน (แบบกลม) วัสดุ เหล็กกล้า ( เหล็กกล้าคาร์บอน เย็น) กระบวนการเตรียมผิว การเคลือบผิว สเตนเลส
ประเภท เกลียว สกรู ดอกสว่าน รูปทรงปลาย รูปร่างพิเศษอื่น ๆ รูปทรง เพิ่มเติม มาตรฐาน
หน่วยขาย กล่อง / แพ็กเกจ การใช้งาน มาตรฐาน