1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ลูกล้อเป็น รุ่น CAL-UHG

ลูกล้อเป็น รุ่น CAL-UHG
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
  • ส่วนลดตามปริมาณ
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 1,330.61/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

(i)ข้อควรระวัง

  • สินค้าบางรายการมีกำหนดจะถูกยกเลิก ณ สิ้นเดือนมีนาคมในปี 2023 ผู้ผลิต เก็บสินค้าที่ผลิตไว้แต่ไม่สามารถใช้ได้กับ MISUMI
    ไม่มีรายการทดแทนและแผนการที่จะเริ่มขายใหม่ กรุณาตรวจสอบ ใบเสนอราคา และหน้าจอการสั่งซื้อสำหรับรายละเอียด

รายละเอียดสินค้า

เป็นลูกล้อ ที่ส่วนใหญ่ใช้สำหรับบรรทุกสิ่งของที่มีน้ำหนักมาก เช่น เครื่องจักรและอุปกรณ์ขนาดใหญ่
[คุณสมบัติ]
· มีความสูงน้อยกว่าประมาณ 10% เมื่อเทียบกับผลิตภัณฑ์ทั่วไป (UHG)
· สามารถรับน้ำหนักบรรทุกได้มาก จึงเหมาะสำหรับการบรรทุกเครื่องจักรขนาดใหญ่ (สามารถรับน้ำหนักได้สูงสุด : 700 daN)
· การใช้แผ่นเพลทเหล็กกล้าชนิดพิเศษ ช่วยให้เคลื่อนย้ายได้ง่าย ช่วยเพิ่มความสามารถในการใช้งาน และช่วยลดการสึกหรอของข้อต่อ
[การใช้งาน]
· เหมาะสำหรับชั้นวางเซิร์ฟเวอร์
· สามารถรับน้ำหนักบรรทุกได้มาก จึงเหมาะสำหรับการบรรทุกเครื่องจักรขนาดใหญ่

รหัสสินค้า
CAL-UHG-50GFB
CAL-UHG-50GNB
CAL-UHG-50MCSALE
CAL-UHG-50MCE
CAL-UHG-50PB
CAL-UHG-65MC
CAL-UHG-65MCE
CAL-UHG-75MCE
CAL-UHG-75PB
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานประเภท ลูกล้อ ความสูงในการติดตั้ง H
(มิลลิเมตร)
คุณสมบัติ ช่วง โหลดไฟฟ้า
(daN)
โหลดที่ยอมรับได้
(daN)
วัสดุ ล้อ ลักษณะ ล้อ พิทช์ รูติดตั้ง ทิศทางความยาว L1
(มิลลิเมตร)
พิทช์ รูติดตั้ง ทิศทางความยาวสั้น W1
(มิลลิเมตร)
ความยาวของแผ่นเพลท
(มิลลิเมตร)
ความกว้างของแผ่นเพลท
(มิลลิเมตร)
เส้นผ่านศูนย์กลาง ล้อ ง
(Ø)
ความกว้างล้อ
(มิลลิเมตร)
รัศมีการหมุน
(มิลลิเมตร)
วัสดุ ฟอยล์

฿ 1,399.92

CASTER 1 ชิ้น 5 วัน -ชนิด แผ่นเพลท อเนกประสงค์-โหลดหนัก พื้น ต่ำ220.01 ถึง 320.00-[ไนล่อน] ไนล่อน สีดำไม่--8484---ไนล่อน เสริมแรง

฿ 1,330.61

CASTER 1 ชิ้น 5 วัน -ชนิด แผ่นเพลท อเนกประสงค์ / โหลดหนัก พื้น ต่ำ74โหลดหนัก พื้น ต่ำ220.01 ถึง 320.00300[ไนล่อน] ไนล่อนเสริมแรงความต้านทานการกัดกร่อน / ทนต่อสารเคมี64648484503842-

฿ 1,574.33

฿ 882.25

CASTER 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10ชนิด แผ่นเพลท อเนกประสงค์ / โหลดหนัก พื้น ต่ำ74โหลดหนัก พื้น ต่ำ320.01 ถึง 485.00400[พลาสติกวิศวกรรม] MC ไนล่อนความต้านทานการกัดกร่อน / ทนต่อสารเคมี64648484503842-

฿ 2,109.09

CASTER 1 ชิ้น 5 วัน 10ชนิด แผ่นเพลท อเนกประสงค์ / โหลดหนัก พื้น ต่ำ74[ป้องกันไฟฟ้าสถิต] ความนำไฟฟ้า320.01 ถึง 485.00400[พลาสติกวิศวกรรม] MC ไนล่อน (เป็นสื่อกระแสไฟฟ้า)ความต้านทานการกัดกร่อน / ทนต่อสารเคมี / ป้องกันไฟฟ้าสถิต64648484503842-

฿ 1,332.62

CASTER 1 ชิ้น 3 วัน 10ชนิด แผ่นเพลท อเนกประสงค์ / โหลดหนัก พื้น ต่ำ74โหลดหนัก พื้น ต่ำ320.01 ถึง 485.00400ฟีนอลความต้านทานการกัดกร่อน / ทนต่อสารเคมี / ทนความร้อน64648484503842-

฿ 2,450.23

CASTER 1 ชิ้น 3 วัน -ชนิด แผ่นเพลท อเนกประสงค์ / โหลดหนัก พื้น ต่ำ89โหลดหนัก พื้น ต่ำ485.01 ถึง 750.00600[พลาสติกวิศวกรรม] MC ไนล่อนความต้านทานการกัดกร่อน / ทนต่อสารเคมี7878100100654852-

฿ 3,717.99

CASTER 1 ชิ้น 5 วัน -ชนิด แผ่นเพลท อเนกประสงค์ / โหลดหนัก พื้น ต่ำ89[ป้องกันไฟฟ้าสถิต] ความนำไฟฟ้า485.01 ถึง 750.00600[พลาสติกวิศวกรรม] MC ไนล่อน (เป็นสื่อกระแสไฟฟ้า)ความต้านทานการกัดกร่อน / ทนต่อสารเคมี / ป้องกันไฟฟ้าสถิต7878100100654852-

฿ 4,335.86

CASTER 1 ชิ้น มีส่วนลด 5 วัน -ชนิด แผ่นเพลท อเนกประสงค์ / โหลดหนัก พื้น ต่ำ99[ป้องกันไฟฟ้าสถิต] ความนำไฟฟ้า485.01 ถึง 750.00700[พลาสติกวิศวกรรม] MC ไนล่อน (เป็นสื่อกระแสไฟฟ้า)ความต้านทานการกัดกร่อน / ทนต่อสารเคมี / ป้องกันไฟฟ้าสถิต7878100100754857-

฿ 2,717.75

CASTER 1 ชิ้น 3 วัน 10ชนิด แผ่นเพลท อเนกประสงค์ / โหลดหนัก พื้น ต่ำ99โหลดหนัก พื้น ต่ำ485.01 ถึง 750.00600ฟีนอลความต้านทานการกัดกร่อน / ทนต่อสารเคมี / ทนความร้อน7878100100754857-

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

สต๊อปเปอร์ (รายละเอียด) ไม่ วัสดุข้อต่อฟิตติ้ง เหล็กกล้า ประเภทการ รูติดตั้ง รูกลม
การใช้งาน โรงงานผลิต / ยกแนวตั้ง โหลดไฟฟ้า หมวดหมู่ โหลดหนัก

คำถามที่พบบ่อย (FAQ)

คำถาม: แรงสตาร์ทแบบหมุนได้ต่ำกว่าผลิตภัณฑ์ทั่วไปมากน้อยเพียงใด?
ตอบ: ได้ลดลงถึง 40% การเคลื่อนไหวโดยใช้แรงน้อยลงสามารถทำได้เนื่องจากประสิทธิภาพการหมุนที่เพิ่มขึ้นอย่างมาก