(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
มีจำหน่ายแบบมุมฉีดพ่นกว้าง โครงสร้างที่เรียบง่ายเพื่อป้องกันการอุดตัน หัวฉีดสเปรย์แบบแบนเพื่อการกระแทกต่ำ สามารถเปลี่ยนหัวฉีดได้โดยการถอดแค่ปลายหัวฉีด
กำลังโหลด …
แพทเทิร์น พ่น | แบน | ของไหล | เป็น ของไหล | วัสดุ | SUS303 |
---|---|---|---|---|---|
ชนิด | ของไหล | คุณสมบัติ | การกำจัดการอุดตัน | ประเภทของไหลที่ใช้ได้ | น้ำ |
ช่วงความดันใช้งาน(MPa) | 0.1:: 1 | มุม การพ่นθ (ที่ 0.5 mpa)(องศา) | 140 (0.3 MPa) |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง