1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
แคลมป์ปีกนก - แบบกด -ดึง - ฐานรองหน้าแปลน, ระยะเคลื่อนที่ 42 มม. แขนตรง GH-305-EM

TOGGLE CLAMPS

แคลมป์ปีกนก - แบบกด -ดึง - ฐานรองหน้าแปลน, ระยะเคลื่อนที่ 42 มม. แขนตรง GH-305-EM
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 520.28/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

MISUMI จัดหาผลิตภัณฑ์ที่คัดสรรมาอย่างดีโดยผู้ผลิตชั้นนำในภูมิภาคเอเชียตามความต้องการของลูกค้า กรุณาเลือกสินต้าตามการใช้งานที่ต้องการ สินค้านี้ผลิตโดยผู้ผลิตประเทศไต้หวันที่ก่อตั้งตั้งแต่ปี 1974 โดยผลิตท็อกเกิ้ลแคลมป์เป็นสินค้าหลัก นอกจากการผลิตสินค้าของตนเองแล้ว ยังเป็นผู้จัดหา OEM ให้กับผู้ผลิตรายอื่น และได้ขยายโรงงานผลิตไปยังภูมิภาคยุโรปและอเมริกาเหนือด้วยเช่นกัน ผู้นำการผลิตชิ้นส่วนจิ๊กระดับโลก

ลักษณะสินค้าและ Drawing ระบุขนาด

แคลมป์ปีกนก - แบบกด -ดึง - ฐานรองหน้าแปลน, ระยะเคลื่อนที่ 42 มม. แขนตรง GH-305-EM
แคลมป์ปีกนก - แบบกด -ดึง - ฐานรองหน้าแปลน, ระยะเคลื่อนที่ 42 มม. แขนตรง GH-305-EM

หน่วย: มม.

สเปค

รหัสสินค้าความสามารถในการคงที่
(กก.)
ระยะเคลื่อนที่ของพลันเจอร์
(มม.)
มือจับเปิด
(°)
น้ำหนัก
(กก.)
มีแกนหมุนมาให้
GH-305-EM386421830.59SA-105015
รหัสสินค้า
GH-305-EM
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 520.28

TOGGLE CLAMPS 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด ดันด้านข้าง แรงขันแน่น(N) 3860 วิธีการแนบ ฐานหน้าแปลน
วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ SS400 สกรู แคลมป์ยึด ความสำรวม ขนาด สกรู แคลมป์ยึด M10
วัสดุ สกรู แคลมป์ยึด SS400 แรงขัน (เลือกช่วงได้)(N) 3100 ถึง ชนิดสกรู ปลาย สลักเกลียว เหล็กกล้า

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน GH-305-EM ในชุด แคลมป์ปีกนก - แบบกด -ดึง - ฐานรองหน้าแปลน, ระยะเคลื่อนที่ 42 มม. แขนตรง GH-305-EM