(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
สินค้าจากแบรนด์ MISUMI-VONA เป็นไปตามความต้องการของลูกค้าและมีการคัดเลือกสินค้าอย่างพิถีพิถันจากโรงงานผลิตที่เติบโตอย่างรวดเร็วในเอเชีย เลือกสินค้าที่เหมาะสมกับสภาพการใช้งานที่สุด ผู้ผลิตจากประเทศไต้หวันก่อตั้งเมื่อปี 1974 บริษัทผลิตท็อกเกิ้ลแคลมป์เป็นสินค้าหลัก นอกเหนือจากการผลิตสินค้าของบริษัทเองแล้ว ยังเป็นผู้ผลิต OEM ทั้งระดับประเทศญี่ปุ่นและระดับสากล ทั้งปัจจุบันยังขยายฐานการผลิตไปยังภูมิภาคยุโรปและอเมริกาเหนือด้วยเช่นกัน ผู้ผลิตจิ๊กชั้นนำระดับโลก
หน่วย: มม.
รหัสสินค้า | ความสามารถในการคงที่ (กก.) | น้ำหนัก (กก.) | มีแผ่นสลักล็อคเสริม |
---|---|---|---|
GH-40870 | 700 | 0.66 | GH-40870-LP |
รหัสสินค้า |
---|
GH-40870 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง |
---|---|---|---|---|---|
฿ 525.48 | TOGGLE CLAMPS | 1 ชิ้น | 14 วัน |
กำลังโหลด …
ชนิด | ประเภท ความตึง | แรงขันแน่น(N) | 7000 | วิธีการแนบ | ฐานหน้าแปลน |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ | SS400 | แรงขัน (เลือกช่วงได้)(N) | 3100 ถึง |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน GH-40870 ในชุด ท็อกเกิ้ลแคลมป์, ชนิดดึง, ฐานหน้าแปลน, ตะขอตัว U GH-40870
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง