(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]· แคลมป์ปีกนก มือจับทรงตัว T พร้อมที่ มือจับ แนวตั้งบน ฐานรอง/แผ่นรอง แบบตรง
หน่วย: มม
รหัสรุ่น/ Part number | กำลังการผลิต (กก.) | บาร์เปิด (°) | มือจับ เปิด (°) | น้ำหนัก (กก.) | แกนหมุน ให้มา | สลักเกลียว Retainer |
---|---|---|---|---|---|---|
GH-12146 | 227 | 100 | 56 | 0.36 | FC-086312 | BR-516 |
รหัสสินค้า |
---|
GH-12146 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง |
---|---|---|---|---|---|
฿ 431.83 | TOGGLE CLAMPS | 1 ชิ้น | 14 วัน |
กำลังโหลด …
วิธีการแนบ | ฐานรอง/แผ่นรอง แบบตรง | แรงขันแน่น (สูงสุด)(N) | 2270 | วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ | SS400 |
---|---|---|---|---|---|
ขนาด สกรู แคลมป์ยึด | 5/16 | วัสดุ สกรู แคลมป์ยึด | เหล็กกล้า + NBR | หมวดหมู่ผลิตภัณฑ์ | ตัวเครื่อง หลัก |
แรงขัน (เลือกช่วงได้)(N) | 2260 ถึง | ชนิดสกรู ปลาย | สลักเกลียว NBR ด้วย ยาง | ปลาย ปรับ ตำแหน่ง สกรู | ไม่ แบบปรับได้ (ยึดอยู่กับที่) |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน GH-12146 ในชุด ที่ แคลมป์ปีกนก แขน ยาว, ที่ มือจับ แนวตั้ง, พร้อม ฐานรอง/แผ่นรอง แบบตรง ,GH-12146
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง