1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
สายพานทรง V มาตรฐาน รูปตัว A มาตรฐาน

สายพานทรง V มาตรฐาน รูปตัว A มาตรฐาน
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 173.72/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

สายพานทรง V มาตรฐาน ผลิตโดยผู้ผลิตจากเกาหลีที่มีชื่อเสียงมายาวนาน ซึ่งก่อตั้งขึ้นในปี 1945 ด้วยเทคโนโลยีการผลิตและความเชี่ยวชาญที่ปลูกฝังมายาวนานกว่า 70 ปี ทำให้สินค้ามีคุณภาพสูงและต้นทุนต่ำ
[คุณสมบัติ]
· ผ้าคลุมช่วยปกป้องภายในและเพิ่มความทนทาน
· ใช้รหัสพิเศษน้อยลง อายุการใช้งานนานขึ้น
· ทนความร้อน น้ำมัน และการสึกหรอได้ดีเยี่ยม
· ป้องกันการเกิดไฟฟ้าสถิต
· การเลื่อนขณะวิ่ง (ลื่น) อยู่ในระดับต่ำ และส่งกำลังได้ดีเยี่ยม

รหัสสินค้า
A25
A30
A40
A50
A60
A80
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งความยาวเส้นรอบวงที่มีประสิทธิภาพ
(มิลลิเมตร)
รอบนอก
(มิลลิเมตร)

฿ 173.72

DRB STANDARD V BELT A 1 ชิ้น ขอราคา 635662

฿ 174.32

DRB STANDARD V BELT A 1 ชิ้น ขอราคา 762790

฿ 178.79

DRB STANDARD V BELT A 1 ชิ้น ขอราคา 10161044

฿ 178.79

DRB STANDARD V BELT A 1 ชิ้น ขอราคา 12701298

฿ 214.00

DRB STANDARD V BELT A 1 ชิ้น 3 วัน 15241552

฿ 178.79

DRB STANDARD V BELT A 1 ชิ้น ขอราคา 20322060

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชุด สายพาน A จำนวนแทร็ก 1 แถว คุณสมบัติ ทนความร้อน / ทน น้ำมัน / การป้องกันไฟฟ้าสถิตย์ / ทนการเสียดสี
ฟังก์ชั่นเพิ่มเติม ไม่ ความกว้าง สายพาน(มิลลิเมตร) 12.5 ความหนา(มิลลิเมตร) 9.0