1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
Grommet (ทนต่อโอโซน / ทนต่อสภาวะแวดล้อม)【1-4 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】

Grommet (ทนต่อโอโซน / ทนต่อสภาวะแวดล้อม)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 132.44/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· วัสดุ คือยางเอทิลีนโพรพิลีน สินค้ามีคุณสมบัติทนต่อโอโซนและทนต่อสภาวะแวดล้อมได้เหนือกว่ายางคลอโรพรีน
[การใช้งาน]
· ใช้เป็นวัสดุป้องกันสายเคเบิล

รหัสสินค้า
4979874263513
4979874263520
4979874263544
4979874263551
4979874263568
4979874263575
4979874263582
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำชิ้น รวมส่วนลดปริมาณวันจัดส่งชื่อชิ้นส่วน ขนาด JAN Code ความหนา
(มิลลิเมตร)
OD
(มิลลิเมตร)
ID
(φมม)

฿ 161.91

GROMMET 5 แพ็ค

4 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

31 วัน Grommet 99X16X8.549798742635138.5169

฿ 150.00

GROMMET 5 ชิ้น 20 วัน Grommet 1212X19X6.349798742635206.31912

฿ 171.43

GROMMET 5 แพ็ค

4 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

31 วัน Grommet 1616X23X8.149798742635448.12316

฿ 180.96

GROMMET 5 แพ็ค

4 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

31 วัน Grommet 1818X25X8.849798742635518.82518

฿ 228.58

GROMMET 5 แพ็ค

4 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

31 วัน Grommet 2424X31X11.3497987426356811.33124

฿ 132.44

GROMMET 5 แพ็ค

4 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

31 วัน Grommet 2828X37X11.8497987426357511.83728

฿ 304.77

GROMMET 5 แพ็ค

4 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

31 วัน Grommet 3030X39X12.7497987426358212.73930

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

จำนวนชิ้น(ชิ้น) 4