(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
· มีรุ่นและคุณสมบัติให้เลือกมากมาย จึงสามารถใช้กับระบบนิวเมติกส์ได้หลายแบบ
· อากาศสามารถไหลเวียนได้อย่างดีเยี่ยม และแก๊สที่มีปริมาณเท่ากับเส้นผ่านศูนย์กลางภายในของข้อต่อสามารถผ่านได้
· การต่อกับท่อสามารถติดตั้งและถอดออกได้ง่าย ส่วนที่ต่อกับท่อนั้นใช้ได้อย่างปลอดภัยและทนทาน อีกทั้งยังเชื่อถือได้
· มีการใช้กาวกับส่วนเกลียวและใช้ซีลกับสกรู M5 เพื่อป้องกันการรั่วไหล
· ชุบนิกเกิ้ล กันกัดกร่อนและฝุ่น สามารถใช้งานได้หลากหลาย
รหัสสินค้า |
---|
PCF4M5 |
PCF6M5 |
PCF1001 |
PCF1002 |
PCF1002D |
PCF1003 |
PCF1003D |
PCF1004 |
PCF1202 |
PCF1203 |
PCF1204 |
PCF401 |
PCF402 |
PCF601 |
PCF602 |
PCF602D |
PCF603 |
PCF604 |
PCF801 |
PCF802 |
PCF802D |
PCF803 |
PCF804 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | สายยาง ใช้งานได้ OD 1 (φ) | สกรู การเชื่อมต่อสายไฟ | แหวน ปลั๊กพลาสติกสี |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 19.93 ฿ 12.06 | ATC AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 4 | M5X0.8 | สีเทา | ||
฿ 20.80 | ATC AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT | 1 ชิ้น | 8 วัน | 6 | M5X0.8 | สีเทา | ||
฿ 33.80 ฿ 20.38 | ATC AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 1/8" | สีเทา | ||
฿ 34.67 | ATC AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 1/4" | สีเทา | ||
฿ 57.63 | ATC AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT | 1 ชิ้น | 14 วัน | 10 | 1/4" | สีดำ | ||
฿ 39.87 | ATC AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 3/8" | สีเทา | ||
฿ 55.27 | ATC AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | 3/8" | สีดำ | ||
฿ 53.73 ฿ 32.34 | ATC AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 1/2" | สีเทา | ||
฿ 50.27 | ATC AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 12 | 1/4" | สีเทา | ||
฿ 52.87 | ATC AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 12 | 3/8" | สีเทา | ||
฿ 58.93 ฿ 35.46 | ATC AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 12 | 1/2" | สีเทา | ||
฿ 21.67 | ATC AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT | 1 ชิ้น | 8 วัน | 4 | 1/8" | สีเทา | ||
฿ 27.73 | ATC AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT | 1 ชิ้น | 8 วัน | 4 | 1/4" | สีเทา | ||
฿ 21.67 | ATC AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 6 | 1/8" | สีเทา | ||
฿ 29.47 | ATC AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT | 1 ชิ้น | 5 วัน | 6 | 1/4" | สีเทา | ||
฿ 55.92 | ATC AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT | 1 ชิ้น | 3 วัน | 6 | 1/4" | สีดำ | ||
฿ 36.40 ฿ 21.94 | ATC AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 6 | 3/8" | สีเทา | ||
฿ 48.53 ฿ 29.22 | ATC AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 6 | 1/2" | สีเทา | ||
฿ 26.00 | ATC AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT | 1 ชิ้น | 3 วัน | 8 | 1/8" | สีเทา | ||
฿ 31.20 | ATC AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 8 | 1/4" | สีเทา | ||
฿ 47.37 | ATC AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT | 1 ชิ้น | 6 วัน | 8 | 1/4" | สีดำ | ||
฿ 36.40 ฿ 21.94 | ATC AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 8 | 3/8" | สีเทา | ||
฿ 48.53 ฿ 29.22 | ATC AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 8 | 1/2" | สีเทา |
กำลังโหลด …
ประเภท | คัปปลิ้งแบบสวมเร็ว | ประเภทข้อต่อฟิตติ้ง | แบบยึดด้วยสกรู ทิศทาง | ประเภทของไหลที่ใช้ได้ | น้ำ |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ | PBT | การใช้งาน | มาตรฐาน | วัสดุส่วนเกลียว | ทองเหลือง |
วัสดุ ซีล | NBR | การ ติดตั้ง สกรู ทิศทาง | พร้อม รูหกเหลี่ยม และ ข้อต่อ แบบตรง | ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) | 0:: 60 |
ประเภท พอร์ตเชื่อมต่อ เกลียว | PT |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง