(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
[คุณสมบัติ]
·ปรับให้เหมาะกับของเหลวที่มี ความหนืด สูงด้วยโครงสร้างของ valveless
·ความหลากหลายของ วัสดุ ตัวเครื่อง ขนาดและรูปร่างการติดตั้ง
·ประเภทสำหรับการติดตั้ง สายยาง ใบมีดลบคม
·โครงสร้างของ Valveless ช่วยลดการสูญเสียแรง ความดัน อย่างมากและ อัตราการไหล มาก
·เหมาะสำหรับ ของไหล มี ความหนืด สูง (จาระบี ฯลฯ)
· วัสดุ ตัวเครื่อง หลักขนาดและรูปร่างการติดตั้งที่มีอยู่เป็นตัวเลือก มาตรฐาน เพื่อ อุปกรณ์รองรับท่อ ใช้งานและสถานการณ์ที่หลากหลาย
· สายยาง ใบมีดลบคม สามารถติดตั้งได้โดยไม่ต้อง สายยาง (ชนิด TPN / ประเภท TSN)
รหัสสินค้า |
---|
2TPN-60-BRASS |
2TPN-60-SUS |
3TPN-90-SUS |
4TPN-120-SUS |
4TPN-150-SUS |
6TPN-190-SUS |
8TPN-250-BRASS |
8TPN-250-SUS |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | วัสดุ ตัวเครื่อง | ขนาด สายยาง ของด้านการผสมพันธุ์ (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 479.73 | NIT COUPLER FOR LOWPRESSUREAIR | 1 ชิ้น | 9 วัน | 10 | [ทองเหลือง] ทองเหลือง (C3604) | ø6 × ø11 | ||
฿ 862.00 | NIT COUPLER FOR LOWPRESSUREAIR | 1 ชิ้น | 9 วัน | 10 | [สเตนเลส (SUS316)] สแตนเลส | ø6 × ø11 | ||
฿ 1,045.00 | NIT COUPLER FOR LOWPRESSUREAIR | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | [สเตนเลส (SUS316)] สแตนเลส | ø9 × ø15 | ||
฿ 1,695.50 | NIT COUPLER FOR LOWPRESSUREAIR | 1 ชิ้น | 9 วัน | 10 | [สเตนเลส (SUS316)] สแตนเลส | ø12 × ø18 | ||
฿ 1,800.46 | NIT COUPLER FOR LOWPRESSUREAIR | 1 ชิ้น | 9 วัน | 10 | [สเตนเลส (SUS316)] สแตนเลส | ø15 × ø22 | ||
฿ 2,792.63 | NITTO | 1 ชิ้น | 9 วัน | - | [สเตนเลส (SUS316)] สแตนเลส | ø19 × ø26 | ||
฿ 3,303.33 | NIT COUPLER FOR LOWPRESSUREAIR | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | [ทองเหลือง] ทองเหลือง (C3604) | ø25 × ø33 | ||
฿ 4,609.00 | NIT COUPLER FOR LOWPRESSUREAIR | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | [สเตนเลส (SUS316)] สแตนเลส | ø25 × ø33 |
กำลังโหลด …
ประเภท | มาตรฐาน | ปลั๊ก (เกลียวนอก) / ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ (ตัวเมีย) | ปลั๊ก (เกลียวนอก) | บังคับของเหลว | น้ำ / อากาศ / ไอน้ำ / น้ำมัน / สารเคมี / ก๊าซเฉื่อย / แก๊สสำหรับเป่าอุปกรณ์ |
---|---|---|---|---|---|
โครงสร้างของ วาล์ว | ประเภทการเปิดสองทาง | สภาพแวดล้อมการใช้งาน/ แอปพลิเคชั่น | มาตรฐาน |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง