(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]· ของไหล ที่ใช้คืออากาศ · คุณสามารถเลือกจาก เกจวัดความดัน แบบเหลี่ยม และ แบบกลม
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ด้านซัพพลาย, ชนิดเกลียว | ด้านซัพพลาย, ขนาดเกลียว | ด้านควบคุม, ชนิดเกลียว | ด้านควบคุม, ขนาดเกลียว | รหัสรุ่น/ Part number | เกจวัดความดัน |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 561.90 | NRM | 1 ชิ้น | 10 วัน | Rc | 1/8 | Rc | 1/8 | NRM100 | PR05 (แบบกลม) | ||
฿ 561.90 | NRM | 1 ชิ้น | 10 วัน | [อื่น ๆ] M | M5 | [อื่น ๆ] M | M5 | NRM100 | PR05 (แบบกลม) | ||
฿ 676.36 | NRM | 1 ชิ้น | 10 วัน | Rc | 1/8 | Rc | 1/8 | NRM200 | ทรงสี่เหลี่ยม | ||
฿ 770.01 | NRM | 1 ชิ้น | 10 วัน | Rc | 1/8 | Rc | 1/8 | NRM200 | PR10 (แบบกลม) | ||
฿ 676.36 | NRM | 1 ชิ้น | 10 วัน | Rc | 1/4 | Rc | 1/4 | NRM200 | ทรงสี่เหลี่ยม | ||
฿ 770.01 | NRM | 1 ชิ้น | 10 วัน | Rc | 1/4 | Rc | 1/4 | NRM200 | PR10 (แบบกลม) | ||
฿ 707.57 | NRM | 1 ชิ้น | 10 วัน | Rc | 1/4 | Rc | 1/4 | NRM300 | ทรงสี่เหลี่ยม | ||
฿ 806.43 | NRM | 1 ชิ้น | 10 วัน | Rc | 1/4 | Rc | 1/4 | NRM300 | PR10 (แบบกลม) | ||
฿ 707.57 | NRM | 1 ชิ้น | 10 วัน | Rc | 3/8 | Rc | 3/8 | NRM300 | ทรงสี่เหลี่ยม | ||
฿ 806.43 | NRM | 1 ชิ้น | 10 วัน | Rc | 3/8 | Rc | 3/8 | NRM300 | PR10 (แบบกลม) | ||
฿ 874.06 | NRM | 1 ชิ้น | 10 วัน | Rc | 1/4 | Rc | 1/4 | NRM400 | ทรงสี่เหลี่ยม | ||
฿ 967.71 | NRM | 1 ชิ้น | 10 วัน | Rc | 1/4 | Rc | 1/4 | NRM400 | PR10 (แบบกลม) | ||
฿ 874.06 | NRM | 1 ชิ้น | 10 วัน | Rc | 3/8 | Rc | 3/8 | NRM400 | ทรงสี่เหลี่ยม | ||
฿ 967.71 | NRM | 1 ชิ้น | 10 วัน | Rc | 3/8 | Rc | 3/8 | NRM400 | PR10 (แบบกลม) | ||
฿ 874.06 | NRM | 1 ชิ้น | 10 วัน | Rc | 1/2 | Rc | 1/2 | NRM400 | ทรงสี่เหลี่ยม | ||
฿ 967.71 | NRM | 1 ชิ้น | 10 วัน | Rc | 1/2 | Rc | 1/2 | NRM400 | PR10 (แบบกลม) | ||
฿ 1,862.58 | NRM | 1 ชิ้น | 10 วัน | Rc | 3/4 | Rc | 3/4 | NRM500 | ทรงสี่เหลี่ยม | ||
฿ 1,956.23 | NRM | 1 ชิ้น | 10 วัน | Rc | 3/4 | Rc | 3/4 | NRM500 | PR10 (แบบกลม) | ||
฿ 1,862.58 | NRM | 1 ชิ้น | 10 วัน | Rc | 1 | Rc | 1 | NRM500 | ทรงสี่เหลี่ยม | ||
฿ 1,956.23 | NRM | 1 ชิ้น | 10 วัน | Rc | 1 | Rc | 1 | NRM500 | PR10 (แบบกลม) |
กำลังโหลด …
ตัวปรับความดัน, วาล์วเพิ่มความดัน | ตัวปรับความดัน | ประเภทตัวปรับความดัน | มาตรฐาน | ประเภทของไหลที่ใช้ได้ | สำหรับอากาศ |
---|---|---|---|---|---|
รูปทรง | มาตรฐาน | สภาพแวดล้อมใช้งาน | มาตรฐาน | กลไก ไอเสีย | ไม่ |
ฟังก์ชั่น กระแสไฟฟ้า ไม่พึงประสงค์ | ไม่ | ช่วงความดันใช้งาน(MPa) | 0.05:: 0.85 | ทิศทางการไหล | ทิศทางไปทางขวา |
เกจวัดความดัน | ด้วย เกจวัดความดัน |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง