(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
สินค้ามียี่ห้อที่จัดจำหน่ายโดย MISUMI-VONA เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า และได้รับการคัดสรรมาเป็นอย่างดีจากสินค้าของผู้ผลิตที่มีมากขึ้นเรื่อย ๆ อย่างรวดเร็วในภูมิภาคเอเชีย เลือกสินค้าที่เหมาะสมที่สุดสำหรับสภาพแวดล้อมใช้งาน คัปปลิ้งที่ผลิตโดย SS Co. มีส่วนแบ่งการตลาดถึง 20% ในไต้หวัน จำหน่ายในจีนและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เป็นหลัก โดยมีส่วนแบ่งการตลาดที่ขยายตัวอย่างต่อเนื่องทั้งในประเทศและต่างประเทศ
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ช่วงแรงบิดยอมรับได้ (n •ม.) | เส้นผ่าศูนย์กลางรู เพลา (ผ่านการประมวลผลแล้ว) d1 (Ø) | เส้นผ่าศูนย์กลางรู เพลา (ผ่านการประมวลผลแล้ว) d2 (Ø) | OD (Ø) | ความยาวโดยรวม (มิลลิเมตร) | แรงบิด อนุญาต (n •ม.) | อัตราเร็วในการหมุน สูงสุด (รอบ / นาที) | ช่วงเวลาแห่งความเฉื่อย (กก. ·ตรม) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 441.29 | SXN COUPLING SRC | 1 ชิ้น | ขอราคา | 0.05 ถึง 1.00 | 5 | 5 | 16 | 24 | 0.6 | 24000 | 4.4x10-7 | ||
฿ 441.29 | SXN COUPLING SRC | 1 ชิ้น | ขอราคา | 0.05 ถึง 1.00 | 5 | 6 | 16 | 24 | 0.6 | 24000 | 4.4x10-7 | ||
฿ 502.06 | SXN COUPLING SRC | 1 ชิ้น | ขอราคา | 0.05 ถึง 1.00 | 5 | 6.35 | 16 | 24 | 0.6 | 24000 | 4.4x10-7 | ||
฿ 441.29 | SXN COUPLING SRC | 1 ชิ้น | ขอราคา | 0.05 ถึง 1.00 | 5 | 7 | 16 | 24 | 0.6 | 24000 | 4.4x10-7 | ||
฿ 441.29 | SXN COUPLING SRC | 1 ชิ้น | ขอราคา | 0.05 ถึง 1.00 | 5 | 8 | 16 | 24 | 0.6 | 24000 | 4.4x10-7 | ||
฿ 502.06 | SXN COUPLING SRC | 1 ชิ้น | ขอราคา | 0.05 ถึง 1.00 | 6 | 5 | 16 | 24 | 0.6 | 24000 | 4.4x10-7 | ||
฿ 502.06 | SXN COUPLING SRC | 1 ชิ้น | ขอราคา | 0.05 ถึง 1.00 | 6 | 6 | 16 | 24 | 0.6 | 24000 | 4.4x10-7 | ||
฿ 502.06 | SXN COUPLING SRC | 1 ชิ้น | ขอราคา | 0.05 ถึง 1.00 | 6 | 6.35 | 16 | 24 | 0.6 | 24000 | 4.4x10-7 | ||
฿ 441.29 | SXN COUPLING SRC | 1 ชิ้น | ขอราคา | 0.05 ถึง 1.00 | 6 | 7 | 16 | 24 | 0.6 | 24000 | 4.4x10-7 | ||
฿ 441.29 | SXN COUPLING SRC | 1 ชิ้น | ขอราคา | 0.05 ถึง 1.00 | 6 | 8 | 16 | 24 | 0.6 | 24000 | 4.4x10-7 | ||
฿ 502.06 | SXN COUPLING SRC | 1 ชิ้น | ขอราคา | 0.05 ถึง 1.00 | 6.35 | 5 | 16 | 24 | 0.6 | 24000 | 4.4x10-7 | ||
฿ 441.29 | SXN COUPLING SRC | 1 ชิ้น | ขอราคา | 0.05 ถึง 1.00 | 6.35 | 6 | 16 | 24 | 0.6 | 24000 | 4.4x10-7 | ||
฿ 441.29 | SXN COUPLING SRC | 1 ชิ้น | ขอราคา | 0.05 ถึง 1.00 | 6.35 | 6.35 | 16 | 24 | 0.6 | 24000 | 4.4x10-7 | ||
฿ 502.06 | SXN COUPLING SRC | 1 ชิ้น | ขอราคา | 0.05 ถึง 1.00 | 6.35 | 7 | 16 | 24 | 0.6 | 24000 | 4.4x10-7 | ||
฿ 441.29 | SXN COUPLING SRC | 1 ชิ้น | ขอราคา | 0.05 ถึง 1.00 | 7 | 5 | 16 | 24 | 0.6 | 24000 | 4.4x10-7 | ||
฿ 502.06 | SXN COUPLING SRC | 1 ชิ้น | ขอราคา | 0.05 ถึง 1.00 | 7 | 6 | 16 | 24 | 0.6 | 24000 | 4.4x10-7 | ||
฿ 502.06 | SXN COUPLING SRC | 1 ชิ้น | ขอราคา | 0.05 ถึง 1.00 | 7 | 6.35 | 16 | 24 | 0.6 | 24000 | 4.4x10-7 | ||
฿ 502.06 | SXN COUPLING SRC | 1 ชิ้น | ขอราคา | 0.05 ถึง 1.00 | 7 | 7 | 16 | 24 | 0.6 | 24000 | 4.4x10-7 | ||
฿ 441.29 | SXN COUPLING SRC | 1 ชิ้น | ขอราคา | 0.05 ถึง 1.00 | 7 | 8 | 16 | 24 | 0.6 | 24000 | 4.4x10-7 | ||
฿ 441.29 | SXN COUPLING SRC | 1 ชิ้น | ขอราคา | 0.05 ถึง 1.00 | 8 | 5 | 16 | 24 | 0.6 | 24000 | 4.4x10-7 | ||
฿ 502.06 | SXN COUPLING SRC | 1 ชิ้น | ขอราคา | 0.05 ถึง 1.00 | 8 | 6 | 16 | 24 | 0.6 | 24000 | 4.4x10-7 | ||
฿ 502.06 | SXN COUPLING SRC | 1 ชิ้น | ขอราคา | 0.05 ถึง 1.00 | 8 | 6.35 | 16 | 24 | 0.6 | 24000 | 4.4x10-7 | ||
฿ 502.06 | SXN COUPLING SRC | 1 ชิ้น | ขอราคา | 0.05 ถึง 1.00 | 8 | 7 | 16 | 24 | 0.6 | 24000 | 4.4x10-7 | ||
฿ 502.06 | SXN COUPLING SRC | 1 ชิ้น | ขอราคา | 0.05 ถึง 1.00 | 8 | 8 | 16 | 24 | 0.6 | 24000 | 4.4x10-7 | ||
฿ 555.48 | SXN COUPLING SRC | 1 ชิ้น | ขอราคา | 0.05 ถึง 1.00 | 6 | 6 | 20 | 30 | 1 | 19000 | 1.3x10-6 | ||
฿ 632.13 | SXN COUPLING SRC | 1 ชิ้น | ขอราคา | 0.05 ถึง 1.00 | 6 | 6.35 | 20 | 30 | 1 | 19000 | 1.3x10-6 | ||
฿ 555.48 | SXN COUPLING SRC | 1 ชิ้น | ขอราคา | 0.05 ถึง 1.00 | 6 | 7 | 20 | 30 | 1 | 19000 | 1.3x10-6 | ||
฿ 555.48 | SXN COUPLING SRC | 1 ชิ้น | ขอราคา | 0.05 ถึง 1.00 | 6 | 8 | 20 | 30 | 1 | 19000 | 1.3x10-6 | ||
฿ 632.13 | SXN COUPLING SRC | 1 ชิ้น | ขอราคา | 0.05 ถึง 1.00 | 6 | 9 | 20 | 30 | 1 | 19000 | 1.3x10-6 | ||
฿ 555.48 | SXN COUPLING SRC | 1 ชิ้น | ขอราคา | 0.05 ถึง 1.00 | 6 | 9.525 | 20 | 30 | 1 | 19000 | 1.3x10-6 | ||
฿ 632.13 | SXN COUPLING SRC | 1 ชิ้น | ขอราคา | 0.05 ถึง 1.00 | 6 | 10 | 20 | 30 | 1 | 19000 | 1.3x10-6 | ||
฿ 632.13 | SXN COUPLING SRC | 1 ชิ้น | ขอราคา | 0.05 ถึง 1.00 | 6.35 | 6 | 20 | 30 | 1 | 19000 | 1.3x10-6 | ||
฿ 632.13 | SXN COUPLING SRC | 1 ชิ้น | ขอราคา | 0.05 ถึง 1.00 | 6.35 | 6.35 | 20 | 30 | 1 | 19000 | 1.3x10-6 | ||
฿ 632.13 | SXN COUPLING SRC | 1 ชิ้น | ขอราคา | 0.05 ถึง 1.00 | 6.35 | 7 | 20 | 30 | 1 | 19000 | 1.3x10-6 | ||
฿ 632.13 | SXN COUPLING SRC | 1 ชิ้น | ขอราคา | 0.05 ถึง 1.00 | 6.35 | 8 | 20 | 30 | 1 | 19000 | 1.3x10-6 | ||
฿ 555.48 | SXN COUPLING SRC | 1 ชิ้น | ขอราคา | 0.05 ถึง 1.00 | 6.35 | 9 | 20 | 30 | 1 | 19000 | 1.3x10-6 | ||
฿ 632.13 | SXN COUPLING SRC | 1 ชิ้น | ขอราคา | 0.05 ถึง 1.00 | 6.35 | 10 | 20 | 30 | 1 | 19000 | 1.3x10-6 | ||
฿ 555.48 | SXN COUPLING SRC | 1 ชิ้น | ขอราคา | 0.05 ถึง 1.00 | 7 | 6 | 20 | 30 | 1 | 19000 | 1.3x10-6 | ||
฿ 555.48 | SXN COUPLING SRC | 1 ชิ้น | ขอราคา | 0.05 ถึง 1.00 | 7 | 6.35 | 20 | 30 | 1 | 19000 | 1.3x10-6 | ||
฿ 632.13 | SXN COUPLING SRC | 1 ชิ้น | ขอราคา | 0.05 ถึง 1.00 | 7 | 7 | 20 | 30 | 1 | 19000 | 1.3x10-6 | ||
฿ 555.48 | SXN COUPLING SRC | 1 ชิ้น | ขอราคา | 0.05 ถึง 1.00 | 7 | 8 | 20 | 30 | 1 | 19000 | 1.3x10-6 | ||
฿ 555.48 | SXN COUPLING SRC | 1 ชิ้น | ขอราคา | 0.05 ถึง 1.00 | 7 | 9 | 20 | 30 | 1 | 19000 | 1.3x10-6 | ||
฿ 632.13 | SXN COUPLING SRC | 1 ชิ้น | ขอราคา | 0.05 ถึง 1.00 | 7 | 9.525 | 20 | 30 | 1 | 19000 | 1.3x10-6 | ||
฿ 632.13 | SXN COUPLING SRC | 1 ชิ้น | ขอราคา | 0.05 ถึง 1.00 | 7 | 10 | 20 | 30 | 1 | 19000 | 1.3x10-6 | ||
฿ 632.13 | SXN COUPLING SRC | 1 ชิ้น | ขอราคา | 0.05 ถึง 1.00 | 8 | 6 | 20 | 30 | 1 | 19000 | 1.3x10-6 | ||
฿ 632.13 | SXN COUPLING SRC | 1 ชิ้น | ขอราคา | 0.05 ถึง 1.00 | 8 | 6.35 | 20 | 30 | 1 | 19000 | 1.3x10-6 | ||
฿ 555.48 | SXN COUPLING SRC | 1 ชิ้น | ขอราคา | 0.05 ถึง 1.00 | 8 | 7 | 20 | 30 | 1 | 19000 | 1.3x10-6 | ||
฿ 899.08 | SXN COUPLING SRC | 1 ชิ้น | 3 วัน | 0.05 ถึง 1.00 | 8 | 8 | 20 | 30 | 1 | 19000 | 1.3x10-6 | ||
฿ 555.48 | SXN COUPLING SRC | 1 ชิ้น | ขอราคา | 0.05 ถึง 1.00 | 8 | 9 | 20 | 30 | 1 | 19000 | 1.3x10-6 | ||
฿ 555.48 | SXN COUPLING SRC | 1 ชิ้น | ขอราคา | 0.05 ถึง 1.00 | 8 | 9.525 | 20 | 30 | 1 | 19000 | 1.3x10-6 | ||
฿ 632.13 | SXN COUPLING SRC | 1 ชิ้น | ขอราคา | 0.05 ถึง 1.00 | 8 | 10 | 20 | 30 | 1 | 19000 | 1.3x10-6 | ||
฿ 555.48 | SXN COUPLING SRC | 1 ชิ้น | ขอราคา | 0.05 ถึง 1.00 | 9 | 6 | 20 | 30 | 1 | 19000 | 1.3x10-6 | ||
฿ 632.13 | SXN COUPLING SRC | 1 ชิ้น | ขอราคา | 0.05 ถึง 1.00 | 9 | 6.35 | 20 | 30 | 1 | 19000 | 1.3x10-6 | ||
฿ 632.13 | SXN COUPLING SRC | 1 ชิ้น | ขอราคา | 0.05 ถึง 1.00 | 9 | 7 | 20 | 30 | 1 | 19000 | 1.3x10-6 | ||
฿ 632.13 | SXN COUPLING SRC | 1 ชิ้น | ขอราคา | 0.05 ถึง 1.00 | 9 | 8 | 20 | 30 | 1 | 19000 | 1.3x10-6 | ||
฿ 632.13 | SXN COUPLING SRC | 1 ชิ้น | ขอราคา | 0.05 ถึง 1.00 | 9 | 9 | 20 | 30 | 1 | 19000 | 1.3x10-6 | ||
฿ 555.48 | SXN COUPLING SRC | 1 ชิ้น | ขอราคา | 0.05 ถึง 1.00 | 9 | 9.525 | 20 | 30 | 1 | 19000 | 1.3x10-6 | ||
฿ 555.48 | SXN COUPLING SRC | 1 ชิ้น | ขอราคา | 0.05 ถึง 1.00 | 9 | 10 | 20 | 30 | 1 | 19000 | 1.3x10-6 | ||
฿ 632.13 | SXN COUPLING SRC | 1 ชิ้น | ขอราคา | 0.05 ถึง 1.00 | 9.525 | 6 | 20 | 30 | 1 | 19000 | 1.3x10-6 | ||
฿ 555.48 | SXN COUPLING SRC | 1 ชิ้น | ขอราคา | 0.05 ถึง 1.00 | 9.525 | 6.35 | 20 | 30 | 1 | 19000 | 1.3x10-6 | ||
฿ 555.48 | SXN COUPLING SRC | 1 ชิ้น | ขอราคา | 0.05 ถึง 1.00 | 9.525 | 7 | 20 | 30 | 1 | 19000 | 1.3x10-6 | ||
฿ 632.13 | SXN COUPLING SRC | 1 ชิ้น | ขอราคา | 0.05 ถึง 1.00 | 9.525 | 8 | 20 | 30 | 1 | 19000 | 1.3x10-6 | ||
฿ 555.48 | SXN COUPLING SRC | 1 ชิ้น | ขอราคา | 0.05 ถึง 1.00 | 9.525 | 9 | 20 | 30 | 1 | 19000 | 1.3x10-6 | ||
฿ 555.48 | SXN COUPLING SRC | 1 ชิ้น | ขอราคา | 0.05 ถึง 1.00 | 9.525 | 9.525 | 20 | 30 | 1 | 19000 | 1.3x10-6 | ||
฿ 632.13 | SXN COUPLING SRC | 1 ชิ้น | ขอราคา | 0.05 ถึง 1.00 | 9.525 | 10 | 20 | 30 | 1 | 19000 | 1.3x10-6 | ||
฿ 632.13 | SXN COUPLING SRC | 1 ชิ้น | ขอราคา | 0.05 ถึง 1.00 | 10 | 6 | 20 | 30 | 1 | 19000 | 1.3x10-6 | ||
฿ 632.13 | SXN COUPLING SRC | 1 ชิ้น | ขอราคา | 0.05 ถึง 1.00 | 10 | 6.35 | 20 | 30 | 1 | 19000 | 1.3x10-6 | ||
฿ 555.48 | SXN COUPLING SRC | 1 ชิ้น | ขอราคา | 0.05 ถึง 1.00 | 10 | 7 | 20 | 30 | 1 | 19000 | 1.3x10-6 | ||
฿ 555.48 | SXN COUPLING SRC | 1 ชิ้น | ขอราคา | 0.05 ถึง 1.00 | 10 | 8 | 20 | 30 | 1 | 19000 | 1.3x10-6 | ||
฿ 632.13 | SXN COUPLING SRC | 1 ชิ้น | ขอราคา | 0.05 ถึง 1.00 | 10 | 9 | 20 | 30 | 1 | 19000 | 1.3x10-6 | ||
฿ 632.13 | SXN COUPLING SRC | 1 ชิ้น | ขอราคา | 0.05 ถึง 1.00 | 10 | 9.525 | 20 | 30 | 1 | 19000 | 1.3x10-6 | ||
฿ 632.13 | SXN COUPLING SRC | 1 ชิ้น | ขอราคา | 0.05 ถึง 1.00 | 10 | 10 | 20 | 30 | 1 | 19000 | 1.3x10-6 | ||
฿ 827.61 | SXN COUPLING SRC | 1 ชิ้น | ขอราคา | 1.01 ถึง 3.00 | 6 | 6 | 25 | 36 | 2 | 15000 | 3.9x10-6 | ||
฿ 827.61 | SXN COUPLING SRC | 1 ชิ้น | ขอราคา | 1.01 ถึง 3.00 | 6 | 6.35 | 25 | 36 | 2 | 15000 | 3.9x10-6 | ||
฿ 827.61 | SXN COUPLING SRC | 1 ชิ้น | ขอราคา | 1.01 ถึง 3.00 | 6 | 7 | 25 | 36 | 2 | 15000 | 3.9x10-6 | ||
฿ 727.35 | SXN COUPLING SRC | 1 ชิ้น | ขอราคา | 1.01 ถึง 3.00 | 6 | 8 | 25 | 36 | 2 | 15000 | 3.9x10-6 | ||
฿ 727.35 | SXN COUPLING SRC | 1 ชิ้น | ขอราคา | 1.01 ถึง 3.00 | 6 | 9 | 25 | 36 | 2 | 15000 | 3.9x10-6 | ||
฿ 827.61 | SXN COUPLING SRC | 1 ชิ้น | ขอราคา | 1.01 ถึง 3.00 | 6 | 9.525 | 25 | 36 | 2 | 15000 | 3.9x10-6 | ||
฿ 727.35 | SXN COUPLING SRC | 1 ชิ้น | ขอราคา | 1.01 ถึง 3.00 | 6 | 10 | 25 | 36 | 2 | 15000 | 3.9x10-6 | ||
฿ 827.61 | SXN COUPLING SRC | 1 ชิ้น | ขอราคา | 1.01 ถึง 3.00 | 6 | 11 | 25 | 36 | 2 | 15000 | 3.9x10-6 | ||
฿ 827.61 | SXN COUPLING SRC | 1 ชิ้น | ขอราคา | 1.01 ถึง 3.00 | 6 | 12 | 25 | 36 | 2 | 15000 | 3.9x10-6 | ||
฿ 827.61 | SXN COUPLING SRC | 1 ชิ้น | ขอราคา | 1.01 ถึง 3.00 | 6.35 | 6 | 25 | 36 | 2 | 15000 | 3.9x10-6 | ||
฿ 827.61 | SXN COUPLING SRC | 1 ชิ้น | ขอราคา | 1.01 ถึง 3.00 | 6.35 | 6.35 | 25 | 36 | 2 | 15000 | 3.9x10-6 | ||
฿ 727.35 | SXN COUPLING SRC | 1 ชิ้น | ขอราคา | 1.01 ถึง 3.00 | 6.35 | 7 | 25 | 36 | 2 | 15000 | 3.9x10-6 | ||
฿ 727.35 | SXN COUPLING SRC | 1 ชิ้น | ขอราคา | 1.01 ถึง 3.00 | 6.35 | 8 | 25 | 36 | 2 | 15000 | 3.9x10-6 | ||
฿ 827.61 | SXN COUPLING SRC | 1 ชิ้น | ขอราคา | 1.01 ถึง 3.00 | 6.35 | 9 | 25 | 36 | 2 | 15000 | 3.9x10-6 | ||
฿ 827.61 | SXN COUPLING SRC | 1 ชิ้น | ขอราคา | 1.01 ถึง 3.00 | 6.35 | 10 | 25 | 36 | 2 | 15000 | 3.9x10-6 | ||
฿ 827.61 | SXN COUPLING SRC | 1 ชิ้น | ขอราคา | 1.01 ถึง 3.00 | 6.35 | 11 | 25 | 36 | 2 | 15000 | 3.9x10-6 | ||
฿ 827.61 | SXN COUPLING SRC | 1 ชิ้น | ขอราคา | 1.01 ถึง 3.00 | 6.35 | 12 | 25 | 36 | 2 | 15000 | 3.9x10-6 | ||
฿ 727.35 | SXN COUPLING SRC | 1 ชิ้น | ขอราคา | 1.01 ถึง 3.00 | 7 | 6 | 25 | 36 | 2 | 15000 | 3.9x10-6 |
กำลังโหลด …
การใช้งาน | มาตรฐาน / สเต็ปปิ้ง มอเตอร์ | ช่วง อัตราเร็วในการหมุน สูงสุด(รอบ / นาที) | 1,0001 ถึง 78000 | คุณสมบัติ | มาตรฐาน (ห้ามป้อนข้อมูล) / โมเมนต์ความเฉื่อยต่ำ |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ | อะลูมิเนียม | ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) | ﹣30°C:: 100°C |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง