(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
[คุณสมบัติ]·ผลิตในระดับสากลและนำเสนอในราคาต่ำ ·ช่วง อุณหภูมิใช้งาน ทำงาน: -40 ถึง +250°C
รหัสสินค้า |
---|
FGR-0815-10 |
FGT-0808-10 |
FGT-0815-10 |
FGT-0815-20-H21 |
FGT-1215-10 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ชิ้น รวม | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ประเภทการตรวจจับ | ประเภทการจัดเรียง แกน แสง | เส้นใยยาว (มิลลิเมตร) | ขนาด หัว ไฟเบอร์ | ท่อป้องกัน ความยาว (มิลลิเมตร) | พิเศษ | เส้นผ่านศูนย์กลาง สายไฟ ไฟเบอร์ (OD) (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 10,167.35 | RKO FIBER SENSORS | 5 ชิ้น | 72 วัน | - | การสะท้อน | แบบรวม | 1000 | 15 | 48 | - | 8 | |||
฿ 4,299.98 | RKO FIBER SENSORS | 5 ชิ้น | 72 วัน | - | การเจาะ | รูปทรง ต่าง ๆ ของส่วนเปล่งและรับ | 1000 | 8 | - | - | 8 | |||
฿ 44,342.00 | RKO FIBER SENSORS | 1 แพ็ค | 5 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 22 วัน | 10 | การเจาะ | รูปทรง ต่าง ๆ ของส่วนเปล่งและรับ | 1000 | 15 | 30 | - | 8 | ||
฿ 10,658.07 | RKO FIBER SENSORS | 5 ชิ้น | 72 วัน | - | การเจาะ | รูปทรง ต่าง ๆ ของส่วนเปล่งและรับ | 2000 | 15 | - | ประเภท H2 | 8 | |||
฿ 11,147.68 | RKO FIBER SENSORS | 5 ชิ้น | 72 วัน | - | การเจาะ | รูปทรง ต่าง ๆ ของส่วนเปล่งและรับ | 1000 | 15 | - | - | 12 |
กำลังโหลด …
ชนิด | เซนเซอร์ตรวจจับวัตถุ (โฟโตอิเล็กทริคเซนเซอร์) | วัตถุตรวจจับ | ด้านสี / วัตถุโปร่งใส / ตัวเครื่อง กระจก / พื้นที่ขนาดเล็ก / เส้นบาง ๆ / ฉลาก | ประเภทไฟตรวจจับ | มาตรฐาน |
---|---|---|---|---|---|
ตรวจจับแสงสี | สีแดง | รูปทรง หัว | กระบอกสูบ | วัสดุ หัว | สเตนเลส |
ประเภทการติดตั้ง เครื่องขยายสัญญาน | แยกประเภท | ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) | -40:: +250 | ไฟเบอร์โค้งต่ำสุด R(มิลลิเมตร) | 30 |
ประเภทไฟเบอร์ | รุ่นมาตรฐาน |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง