1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
เซนเซอร์ ไฟเบอร์

เซนเซอร์ ไฟเบอร์
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • ส่วนลดตามปริมาณ
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 308.10/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

เสนอขายในราคาย่อมเยาโดย ผู้ผลิต ต่างประเทศ

รหัสสินค้า
PR-620-B1
PR-620-I
PR-620-L
PR-620-M
PR-620-S
PRA-420
PRC-320
PRC-320-9
PRC-320-I
PRC-320-L
PRC-320-M
PRC-320-S
PRC-420
PRC-420-I
PRC-420-L
PRC-420-M
PRC-420-S
PRC-620
PRC-620-I
PRC-620-L
PRC-620-M
PRC-620-S
PRD-320-B1
PRD-320-I
PRD-320-L
PRD-320-M
PRD-320-S
PRD-420
PRD-420-B1
PRD-420-I
PRD-420-L
PRD-420-M
PRD-420-S
PRY-620
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานวัสดุ หัว ระยะการตรวจจับ [การจำแนก]
(มิลลิเมตร)
ไฟเบอร์โค้งต่ำสุด R
(มิลลิเมตร)
ขนาด หัว ไฟเบอร์ ท่อป้องกัน ความยาว
(มิลลิเมตร)
ประเภทไฟเบอร์ พิเศษ เส้นผ่านศูนย์กลาง สายไฟ ไฟเบอร์ (OD)
(มิลลิเมตร)
เปล่งและรับเส้นผ่านศูนย์กลางไฟเบอร์ (ID)
(มิลลิเมตร)
รายละเอียดระยะตรวจจับ
(มิลลิเมตร)

฿ 308.10

RKO FIBER SENSORS 1 ชิ้น 70 วัน 10ทองเหลืองถึง 10025M6รูปทรงมาตรฐาน 1.0 มม./2.2⌀ชนิด B12.21.090

฿ 602.75

RKO FIBER SENSORS 5 ชิ้น 72 วัน -สเตนเลสถึง 10025M610รูปทรงมาตรฐาน 1.0 มม./2.2⌀-2.21.090

฿ 602.75

RKO FIBER SENSORS 5 ชิ้น 72 วัน -สเตนเลสถึง 10025M690รูปทรงมาตรฐาน 1.0 มม./2.2⌀-2.21.090

฿ 602.75

RKO FIBER SENSORS 5 ชิ้น 72 วัน -สเตนเลสถึง 10025M640รูปทรงมาตรฐาน 1.0 มม./2.2⌀-2.21.090

฿ 602.75

RKO FIBER SENSORS 5 ชิ้น 72 วัน -สเตนเลสถึง 10025M620รูปทรงมาตรฐาน 1.0 มม./2.2⌀-2.21.090

฿ 3,442.00

RKO FIBER SENSORS 1 ชิ้น 40 วัน 10สเตนเลสถึง 1010M4ชนิดความแม่นยำสูง 0.25 มม. / 1.25⌀-1.250.255

฿ 817.87

FIBER SENSORS 1 ชิ้น 5 วัน -สเตนเลสถึง 3015M3ชนิดโคแอ็กเชียล-1.250.5X1/0.25X1030

฿ 1,013.93

RKO FIBER SENSORS 5 ชิ้น 72 วัน -สเตนเลสถึง 3015M3ชนิดโคแอ็กเชียลชนิด 91.250.5X1/0.25X1030

฿ 1,101.32

RKO FIBER SENSORS 5 ชิ้น 72 วัน -สเตนเลสถึง 3015M310ชนิดโคแอ็กเชียล-1.250.5X1/0.25X1030

฿ 1,278.34

RKO FIBER SENSORS 5 ชิ้น 72 วัน -สเตนเลสถึง 3015M390ชนิดโคแอ็กเชียล-1.250.5X1/0.25X1030

฿ 1,160.70

RKO FIBER SENSORS 5 ชิ้น 72 วัน -สเตนเลสถึง 3015M340ชนิดโคแอ็กเชียล-1.250.5X1/0.25X1030

฿ 1,073.31

RKO FIBER SENSORS 5 ชิ้น 72 วัน -สเตนเลสถึง 3015M320ชนิดโคแอ็กเชียล-1.250.5X1/0.25X1030

฿ 1,013.93

RKO FIBER SENSORS 1 ชิ้น 72 วัน -สเตนเลสถึง 3015M4ชนิดโคแอ็กเชียล-1.250.5X1/0.25X1030

฿ 1,101.32

RKO FIBER SENSORS 5 ชิ้น 72 วัน -สเตนเลสถึง 3015M410ชนิดโคแอ็กเชียล-1.250.5X1/0.25X1030

฿ 1,308.59

RKO FIBER SENSORS 5 ชิ้น 72 วัน -สเตนเลสถึง 3015M490ชนิดโคแอ็กเชียล-1.250.5X1/0.25X1030

฿ 1,218.96

RKO FIBER SENSORS 5 ชิ้น 72 วัน -สเตนเลสถึง 3015M440ชนิดโคแอ็กเชียล-1.250.5X1/0.25X1030

฿ 1,131.57

RKO FIBER SENSORS 5 ชิ้น 72 วัน -สเตนเลสถึง 3015M420ชนิดโคแอ็กเชียล-1.250.5X1/0.25X1030

฿ 661.01

RKO FIBER SENSORS 1 ชิ้น 72 วัน -สเตนเลสถึง 10025M6ชนิดโคแอ็กเชียล-2.21.0X1/0.265X1670

฿ 866.04

RKO FIBER SENSORS 5 ชิ้น 72 วัน -สเตนเลสถึง 10025M610ชนิดโคแอ็กเชียล-2.21.0X1/0.265X1670

฿ 1,006.09

RKO FIBER SENSORS 5 ชิ้น 72 วัน -สเตนเลสถึง 10025M690ชนิดโคแอ็กเชียล-2.21.0X1/0.265X1670

฿ 896.29

RKO FIBER SENSORS 5 ชิ้น 72 วัน -สเตนเลสถึง 10025M640ชนิดโคแอ็กเชียล-2.21.0X1/0.265X1670

฿ 778.65

RKO FIBER SENSORS 5 ชิ้น 72 วัน -สเตนเลสถึง 10025M620ชนิดโคแอ็กเชียล-2.21.0X1/0.265X1670

฿ 1,907.00

RKO FIBER SENSORS 1 ชิ้น มีส่วนลด 70 วัน -ทองเหลืองถึง 3015M3ชนิดละเอียด 0.5 มม./1.25⌀ชนิด B11.250.525

฿ 866.04

RKO FIBER SENSORS 1 ชิ้น 70 วัน -สเตนเลสถึง 3015M310ชนิดละเอียด 0.5 มม./1.25⌀-1.250.525

฿ 1,043.06

RKO FIBER SENSORS 5 ชิ้น 72 วัน -สเตนเลสถึง 3015M390ชนิดละเอียด 0.5 มม./1.25⌀-1.250.525

฿ 925.42

RKO FIBER SENSORS 5 ชิ้น 72 วัน -สเตนเลสถึง 3015M340ชนิดละเอียด 0.5 มม./1.25⌀-1.250.525

฿ 793.22

RKO FIBER SENSORS 5 ชิ้น 72 วัน -สเตนเลสถึง 3015M320ชนิดละเอียด 0.5 มม./1.25⌀-1.250.525

฿ 563.54

RKO FIBER SENSORS 5 ชิ้น 72 วัน -สเตนเลสถึง 3015M4ชนิดละเอียด 0.5 มม./1.25⌀-1.250.525

฿ 563.54

RKO FIBER SENSORS 1 ชิ้น 70 วัน -ทองเหลืองถึง 3015M4ชนิดละเอียด 0.5 มม./1.25⌀ชนิด B11.250.525

฿ 731.60

RKO FIBER SENSORS 5 ชิ้น 70 วัน -สเตนเลสถึง 3015M410ชนิดละเอียด 0.5 มม./1.25⌀-1.250.525

฿ 1,308.59

RKO FIBER SENSORS 5 ชิ้น 72 วัน -สเตนเลสถึง 3015M490ชนิดละเอียด 0.5 มม./1.25⌀-1.250.525

฿ 925.42

RKO FIBER SENSORS 5 ชิ้น 72 วัน -สเตนเลสถึง 3015M440ชนิดละเอียด 0.5 มม./1.25⌀-1.250.525

฿ 778.65

RKO FIBER SENSORS 5 ชิ้น 72 วัน -สเตนเลสถึง 3015M420ชนิดละเอียด 0.5 มม./1.25⌀-1.250.525

฿ 1,513.61

RKO FIBER SENSORS 1 ชิ้น 72 วัน -สเตนเลสถึง 1002M6ชนิดยืดหยุ่น 1.0 มม./2.2⌀-2.21.070

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด เซนเซอร์ตรวจจับวัตถุ (โฟโตอิเล็กทริคเซนเซอร์) วัตถุตรวจจับ ด้านสี / วัตถุโปร่งใส / ตัวเครื่อง กระจก / พื้นที่ขนาดเล็ก / เส้นบาง ๆ / ฉลาก ประเภทการตรวจจับ การสะท้อน
ประเภทการจัดเรียง แกน แสง แบบรวม ประเภทไฟตรวจจับ มาตรฐาน ตรวจจับแสงสี สีแดง
รูปทรง หัว สกรู ประเภทการติดตั้ง เครื่องขยายสัญญาน แยกประเภท สภาพแวดล้อมขณะใช้งาน มาตรฐาน
ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) -55:: +70 เส้นใยยาว(มิลลิเมตร) 2000