1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ชิ้นส่วนเชื่อมต่อ สำหรับปลั๊กด้านบรรยากาศ MS แบบหลายขั้ว

ชิ้นส่วนเชื่อมต่อ สำหรับปลั๊กด้านบรรยากาศ MS แบบหลายขั้ว
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 2,408.59/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

มีผลิตภัณฑ์ Cosmotec จำนวนมากการผลิตที่ปลอดภัยและเชื่อถือได้

[คุณสมบัติ]
·ปลั๊กด้านนอกสำหรับ MS แบบหลายขั้ว
·มี การ รวมหน้า หน้าสัมผัส ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ รูปถ้วย ตะกั่วบัดกรี

รหัสสินค้า
ASP6MS
ASP10MS
ASP14MS
ASP19MS
ASP24MS
ASP37MS
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งรหัส ผลิตภัณฑ์ จำนวนขั้ว

฿ 2,408.59

KCR FEEDTHROUGH COMPONENTS 1 ชิ้น 3 วัน 100156

฿ 2,727.49

KCR FEEDTHROUGH COMPONENTS 1 ชิ้น 9 วัน 1000410

฿ 3,150.78

KCR FEEDTHROUGH COMPONENTS 1 ชิ้น 9 วัน 1000614

฿ 3,392.66

KCR FEEDTHROUGH COMPONENTS 1 ชิ้น 9 วัน 1000819

฿ 4,118.31

KCR FEEDTHROUGH COMPONENTS 1 ชิ้น 9 วัน 1001024

฿ 4,654.22

KCR FEEDTHROUGH COMPONENTS 1 ชิ้น 9 วัน 1001237

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด ส่วนประกอบ ที่เกี่ยวข้อง ประเภทของส่วนประกอบที่เกี่ยวข้อง การเชื่อมต่อ ส่วนประกอบ สำหรับ เทอร์โมคัปเปิล วัสดุ ฉนวนไฟฟ้า เรซิ่น สังเคราะห์
วัสดุ Sier อะลูมิเนียมอัลลอย ช่วง อุณหภูมิใช้งาน ทำงาน(℃) -55 ถึง 125