(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
เลือกจากอุปกรณ์ที่หลากหลาย อุปกรณ์ Cosmotec มีจำหน่ายที่ MISUMI
[คุณสมบัติ]
· Viton โอริง สำหรับหน้าแปลน JISVF/VG
· มาตรฐานจาก VF/VG10 ถึง VF/VG300
รหัสสินค้า |
---|
V24 |
V34 |
V40 |
V55 |
V70 |
V85 |
V100 |
V120 |
V150 |
V175 |
V225 |
V275 |
V325 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | หน้าแปลน |
---|---|---|---|---|---|---|
฿ 144.64 | CSM VACUUM PIPING COMPONENT | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10.0 | ||
฿ 152.77 | CSM VACUUM PIPING COMPONENT | 1 ชิ้น | 3 วัน | 20.0 | ||
฿ 213.24 | CSM VACUUM PIPING COMPONENT | 1 ชิ้น | 3 วัน | 25.0 | ||
฿ 273.71 | CSM VACUUM PIPING COMPONENT | 1 ชิ้น | 3 วัน | 40.0 | ||
฿ 334.18 | CSM VACUUM PIPING COMPONENT | 1 ชิ้น | 3 วัน | 50.0 | ||
฿ 386.52 | CSM VACUUM PIPING COMPONENT | 1 ชิ้น | 3 วัน | 65.0 | ||
฿ 455.12 | CSM VACUUM PIPING COMPONENT | 1 ชิ้น | 3 วัน | 80.0 | ||
฿ 576.06 ฿ 304.16 | VACUUM PIPING COMPONENT | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 100.0 | ||
฿ 688.87 | CSM VACUUM PIPING COMPONENT | 1 ชิ้น | 6 วัน | 125.0 | ||
฿ 809.81 | CSM VACUUM PIPING COMPONENT | 1 ชิ้น | 6 วัน | 150.0 | ||
฿ 1,379.81 | CSM VACUUM PIPING COMPONENT | 1 ชิ้น | 82 วัน | 200.0 | ||
฿ 1,922.55 | CSM VACUUM PIPING COMPONENT | 1 ชิ้น | 3 วัน | 250.0 | ||
฿ 2,585.90 | CSM VACUUM PIPING COMPONENT | 1 ชิ้น | 3 วัน | 300.0 |
กำลังโหลด …
ชนิด | ส่วนประกอบ ที่เกี่ยวข้อง | วัสดุ | Viton |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง