(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
· ตลับลูกปืนมีประสิทธิภาพในการหมุนที่ยอดเยี่ยมซึ่งนำทางลูกกลิ้งเข็มอย่างถูกต้อง
[การใช้ประโยชน์]
· เมื่อรวมเข้ากับเพลาและตัวเรือนที่ได้รับการบำบัดความร้อนและฝังลงดินอย่างถูกต้องเหมือนพื้นผิวรางครอบสายไฟ ปลอกลูกกลิ้งเข็มสำหรับการใช้งานทั่วไปมีประโยชน์อย่างยิ่งในพื้นที่ขนาดเล็ก
รหัสสินค้า |
---|
KT131815C3 |
KT162120C3 |
KT81113C3 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน fw (มิลลิเมตร) | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. ew (มิลลิเมตร) | ความกว้าง bc (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 207.12 | BEARING | 1 ชิ้น | 6 วัน | 13 | 18 | 15 | ||
฿ 100.00 | IKO BEARING | 1 ชิ้น | ขอราคา | 16 | 21 | 20 | ||
฿ 207.12 | BEARING | 1 ชิ้น | 6 วัน | 8 | 11 | 13 |
กำลังโหลด …
รูปทรง แหวน ตลับลูกปืน/รองลื่น | โรเลอร์เข็ม | จำนวนแถว แหวน ตลับลูกปืน/รองลื่น | แถวเดียว | วัสดุ กรง | เหล็กกล้าคาร์บอน |
---|---|---|---|---|---|
ขนาด มาตรฐาน | ระบบเมตริก |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง