1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ข้อต่อหน้าแปลนแข็ง KCL-KCLS - ชุดโบลท์

ข้อต่อหน้าแปลนแข็ง KCL-KCLS - ชุดโบลท์
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 217.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

ชุดโบลท์สำหรับคัปปลิ้งหน้าแปลนแข็ง มีให้เลือกสองแบบ: เหล็กหล่อ และเหล็กกล้าคาร์บอน
[คุณสมบัติ]
· ข้อต่อหน้าแปลนแข็ง KCL, KCLS ชุดโบลท์

รหัสสินค้า
K-2ボルトセット
K-3ボルトセット
K-4ボルトセット
K-5ボルトセット
K-6ボルトセット
K-7ボルトセット
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานขนาดเกลียว เพลา
(มิลลิเมตร)
สลักเกลียว

฿ 217.00

FLANGED SHAFT COUPLING 1 ชิ้น 8 วัน 1010X46M10

฿ 302.86

FLANGED SHAFT COUPLING 1 ชิ้น 8 วัน 1014X53M12

฿ 614.54

FLANGED SHAFT COUPLING 1 ชิ้น 8 วัน 1020X70M20

฿ 945.40

FLANGED SHAFT COUPLING 1 ชิ้น 8 วัน 1025X82M20

฿ 1,008.89

FLANGED SHAFT COUPLING 1 ชิ้น 8 วัน 1028X85M24

฿ 1,834.29

FLANGED SHAFT COUPLING 1 ชิ้น 8 วัน 1035.5X110M30

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด ส่วนประกอบ ที่เกี่ยวข้อง