(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ตัวปรับความดันที่มีความแม่นยำสูง โดยอาศัยการทำงานของไมโครคอมพิวเตอร์ในการควบคุมความดัน รักษาอุณหภูมิและความดันให้คงที่ได้อย่างดีเยี่ยม
รหัสสินค้า |
---|
EVR-250[0,9]-08 |
EVR-250[0,9]-08-[B,C] |
EVR-250[0,9]-08-[L1,L3,S1,S3] |
EVR-250[0,9]-08-[L1,L3,S1,S3][B,C] |
EVR-250[0,9]-08-E2 |
EVR-250[0,9]-08-E2-[B,C] |
EVR-250[0,9]-08-E2-[L1,L3,S1,S3] |
EVR-250[0,9]-08-E2-[L1,L3,S1,S3][B,C] |
EVR-250[0,9]-08G |
EVR-250[0,9]-08G-[B,C] |
EVR-250[0,9]-08G-[L1,L3,S1,S3] |
EVR-250[0,9]-08G-[L1,L3,S1,S3][B,C] |
EVR-250[0,9]-08G-E2 |
EVR-250[0,9]-08G-E2-[B,C] |
EVR-250[0,9]-08G-E2-[L1,L3,S1,S3] |
EVR-250[0,9]-08G-E2-[L1,L3,S1,S3][B,C] |
EVR-250[0,9]-08N |
EVR-250[0,9]-08N-[B,C] |
EVR-250[0,9]-08N-[L1,L3,S1,S3] |
EVR-250[0,9]-08N-[L1,L3,S1,S3][B,C] |
EVR-250[0,9]-08N-E2 |
EVR-250[0,9]-08N-E2-[B,C] |
EVR-250[0,9]-08N-E2-[L1,L3,S1,S3] |
EVR-250[0,9]-08N-E2-[L1,L3,S1,S3][B,C] |
EVR-250[0,9]-18 |
EVR-250[0,9]-18-[B,C] |
EVR-250[0,9]-18-[L1,L3,S1,S3] |
EVR-250[0,9]-18-[L1,L3,S1,S3][B,C] |
EVR-250[0,9]-18-E2 |
EVR-250[0,9]-18-E2-[B,C] |
EVR-250[0,9]-18-E2-[L1,L3,S1,S3] |
EVR-250[0,9]-18-E2-[L1,L3,S1,S3][B,C] |
EVR-250[0,9]-18G |
EVR-250[0,9]-18G-[B,C] |
EVR-250[0,9]-18G-[L1,L3,S1,S3] |
EVR-250[0,9]-18G-[L1,L3,S1,S3][B,C] |
EVR-250[0,9]-18G-E2 |
EVR-250[0,9]-18G-E2-[B,C] |
EVR-250[0,9]-18G-E2-[L1,L3,S1,S3] |
EVR-250[0,9]-18G-E2-[L1,L3,S1,S3][B,C] |
EVR-250[0,9]-18N |
EVR-250[0,9]-18N-[B,C] |
EVR-250[0,9]-18N-[L1,L3,S1,S3] |
EVR-250[0,9]-18N-[L1,L3,S1,S3][B,C] |
EVR-250[0,9]-18N-E2 |
EVR-250[0,9]-18N-E2-[B,C] |
EVR-250[0,9]-18N-E2-[L1,L3,S1,S3] |
EVR-250[0,9]-18N-E2-[L1,L3,S1,S3][B,C] |
EVR-250[0,9]-28 |
EVR-250[0,9]-28-[B,C] |
EVR-250[0,9]-28-[L1,L3,S1,S3] |
EVR-250[0,9]-28-[L1,L3,S1,S3][B,C] |
EVR-250[0,9]-28-E2 |
EVR-250[0,9]-28-E2-[B,C] |
EVR-250[0,9]-28-E2-[L1,L3,S1,S3] |
EVR-250[0,9]-28-E2-[L1,L3,S1,S3][B,C] |
EVR-250[0,9]-28G |
EVR-250[0,9]-28G-[B,C] |
EVR-250[0,9]-28G-[L1,L3,S1,S3] |
EVR-250[0,9]-28G-[L1,L3,S1,S3][B,C] |
EVR-250[0,9]-28G-E2 |
EVR-250[0,9]-28G-E2-[B,C] |
EVR-250[0,9]-28G-E2-[L1,L3,S1,S3] |
EVR-250[0,9]-28G-E2-[L1,L3,S1,S3][B,C] |
EVR-250[0,9]-28N |
EVR-250[0,9]-28N-[B,C] |
EVR-250[0,9]-28N-[L1,L3,S1,S3] |
EVR-250[0,9]-28N-[L1,L3,S1,S3][B,C] |
EVR-250[0,9]-28N-E2 |
EVR-250[0,9]-28N-E2-[B,C] |
EVR-250[0,9]-28N-E2-[L1,L3,S1,S3] |
EVR-250[0,9]-28N-E2-[L1,L3,S1,S3][B,C] |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ด้านซัพพลาย, ชนิดเกลียว | ด้านซัพพลาย, ขนาดเกลียว | ด้านควบคุม, ชนิดเกลียว | ด้านควบคุม, ขนาดเกลียว | สัญญาณอินพุต | รูปแบบ ตัวเครื่อง | ตัวเลือก เหล็กยึด | ตัวเลือก สายไฟ | ตัวเลือกไอเสีย |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | REGULATOR | 1 ชิ้น | 10 วัน | Rc | - | - | - | DC0-10V | รายการเดียว / แมนิโฟลด์ | NA | NA | พอร์ตเชื่อมต่อ Rc1 / 4 | ||
- | REGULATOR | 1 ชิ้น | 10 วัน | Rc | - | - | - | DC0-10V | รายการเดียว / แมนิโฟลด์ | มีตัว ฉากยึด B-Type / รวม ฉากยึด ประเภท C | NA | พอร์ตเชื่อมต่อ Rc1 / 4 | ||
- | REGULATOR | 1 ชิ้น | 10 วัน | Rc | - | - | - | DC0-10V | รายการเดียว / แมนิโฟลด์ | NA | ชนิดตรง 1 m / รูปทรง L รวม 1 เมตร / ชนิดตรง 3 m / รูปทรง L รวม 3 เมตร | พอร์ตเชื่อมต่อ Rc1 / 4 | ||
- | REGULATOR | 1 ชิ้น | 10 วัน | Rc | - | - | - | DC0-10V | รายการเดียว / แมนิโฟลด์ | มีตัว ฉากยึด B-Type / รวม ฉากยึด ประเภท C | ชนิดตรง 1 m / รูปทรง L รวม 1 เมตร / ชนิดตรง 3 m / รูปทรง L รวม 3 เมตร | พอร์ตเชื่อมต่อ Rc1 / 4 | ||
- | REGULATOR | 1 ชิ้น | 10 วัน | Rc | - | - | - | DC0-10V | รายการเดียว / แมนิโฟลด์ | NA | NA | ด้วย ตัวเก็บเสียง | ||
- | REGULATOR | 1 ชิ้น | 10 วัน | Rc | - | - | - | DC0-10V | รายการเดียว / แมนิโฟลด์ | มีตัว ฉากยึด B-Type / รวม ฉากยึด ประเภท C | NA | ด้วย ตัวเก็บเสียง | ||
- | REGULATOR | 1 ชิ้น | 10 วัน | Rc | - | - | - | DC0-10V | รายการเดียว / แมนิโฟลด์ | NA | ชนิดตรง 1 m / รูปทรง L รวม 1 เมตร / ชนิดตรง 3 m / รูปทรง L รวม 3 เมตร | ด้วย ตัวเก็บเสียง | ||
- | REGULATOR | 1 ชิ้น | 10 วัน | Rc | - | - | - | DC0-10V | รายการเดียว / แมนิโฟลด์ | มีตัว ฉากยึด B-Type / รวม ฉากยึด ประเภท C | ชนิดตรง 1 m / รูปทรง L รวม 1 เมตร / ชนิดตรง 3 m / รูปทรง L รวม 3 เมตร | ด้วย ตัวเก็บเสียง | ||
- | REGULATOR | 1 ชิ้น | 10 วัน | G | - | - | - | DC0-10V | รายการเดียว / แมนิโฟลด์ | NA | NA | พอร์ตเชื่อมต่อ Rc1 / 4 | ||
- | REGULATOR | 1 ชิ้น | 10 วัน | G | - | - | - | DC0-10V | รายการเดียว / แมนิโฟลด์ | มีตัว ฉากยึด B-Type / รวม ฉากยึด ประเภท C | NA | พอร์ตเชื่อมต่อ Rc1 / 4 | ||
- | REGULATOR | 1 ชิ้น | 10 วัน | G | - | - | - | DC0-10V | รายการเดียว / แมนิโฟลด์ | NA | ชนิดตรง 1 m / รูปทรง L รวม 1 เมตร / ชนิดตรง 3 m / รูปทรง L รวม 3 เมตร | พอร์ตเชื่อมต่อ Rc1 / 4 | ||
- | REGULATOR | 1 ชิ้น | 10 วัน | G | - | - | - | DC0-10V | รายการเดียว / แมนิโฟลด์ | มีตัว ฉากยึด B-Type / รวม ฉากยึด ประเภท C | ชนิดตรง 1 m / รูปทรง L รวม 1 เมตร / ชนิดตรง 3 m / รูปทรง L รวม 3 เมตร | พอร์ตเชื่อมต่อ Rc1 / 4 | ||
- | REGULATOR | 1 ชิ้น | 10 วัน | G | - | - | - | DC0-10V | รายการเดียว / แมนิโฟลด์ | NA | NA | ด้วย ตัวเก็บเสียง | ||
- | REGULATOR | 1 ชิ้น | 10 วัน | G | - | - | - | DC0-10V | รายการเดียว / แมนิโฟลด์ | มีตัว ฉากยึด B-Type / รวม ฉากยึด ประเภท C | NA | ด้วย ตัวเก็บเสียง | ||
- | REGULATOR | 1 ชิ้น | 10 วัน | G | - | - | - | DC0-10V | รายการเดียว / แมนิโฟลด์ | NA | ชนิดตรง 1 m / รูปทรง L รวม 1 เมตร / ชนิดตรง 3 m / รูปทรง L รวม 3 เมตร | ด้วย ตัวเก็บเสียง | ||
- | REGULATOR | 1 ชิ้น | 10 วัน | G | - | - | - | DC0-10V | รายการเดียว / แมนิโฟลด์ | มีตัว ฉากยึด B-Type / รวม ฉากยึด ประเภท C | ชนิดตรง 1 m / รูปทรง L รวม 1 เมตร / ชนิดตรง 3 m / รูปทรง L รวม 3 เมตร | ด้วย ตัวเก็บเสียง | ||
- | REGULATOR | 1 ชิ้น | 10 วัน | NPT | - | - | - | DC0-10V | รายการเดียว / แมนิโฟลด์ | NA | NA | พอร์ตเชื่อมต่อ Rc1 / 4 | ||
- | REGULATOR | 1 ชิ้น | 10 วัน | NPT | - | - | - | DC0-10V | รายการเดียว / แมนิโฟลด์ | มีตัว ฉากยึด B-Type / รวม ฉากยึด ประเภท C | NA | พอร์ตเชื่อมต่อ Rc1 / 4 | ||
- | REGULATOR | 1 ชิ้น | 10 วัน | NPT | - | - | - | DC0-10V | รายการเดียว / แมนิโฟลด์ | NA | ชนิดตรง 1 m / รูปทรง L รวม 1 เมตร / ชนิดตรง 3 m / รูปทรง L รวม 3 เมตร | พอร์ตเชื่อมต่อ Rc1 / 4 | ||
- | REGULATOR | 1 ชิ้น | 10 วัน | NPT | - | - | - | DC0-10V | รายการเดียว / แมนิโฟลด์ | มีตัว ฉากยึด B-Type / รวม ฉากยึด ประเภท C | ชนิดตรง 1 m / รูปทรง L รวม 1 เมตร / ชนิดตรง 3 m / รูปทรง L รวม 3 เมตร | พอร์ตเชื่อมต่อ Rc1 / 4 | ||
- | REGULATOR | 1 ชิ้น | 10 วัน | NPT | - | - | - | DC0-10V | รายการเดียว / แมนิโฟลด์ | NA | NA | ด้วย ตัวเก็บเสียง | ||
- | REGULATOR | 1 ชิ้น | 10 วัน | NPT | - | - | - | DC0-10V | รายการเดียว / แมนิโฟลด์ | มีตัว ฉากยึด B-Type / รวม ฉากยึด ประเภท C | NA | ด้วย ตัวเก็บเสียง | ||
- | REGULATOR | 1 ชิ้น | 10 วัน | NPT | - | - | - | DC0-10V | รายการเดียว / แมนิโฟลด์ | NA | ชนิดตรง 1 m / รูปทรง L รวม 1 เมตร / ชนิดตรง 3 m / รูปทรง L รวม 3 เมตร | ด้วย ตัวเก็บเสียง | ||
- | REGULATOR | 1 ชิ้น | 10 วัน | NPT | - | - | - | DC0-10V | รายการเดียว / แมนิโฟลด์ | มีตัว ฉากยึด B-Type / รวม ฉากยึด ประเภท C | ชนิดตรง 1 m / รูปทรง L รวม 1 เมตร / ชนิดตรง 3 m / รูปทรง L รวม 3 เมตร | ด้วย ตัวเก็บเสียง | ||
- | REGULATOR | 1 ชิ้น | 10 วัน | Rc | - | - | - | DC0-5V | รายการเดียว / แมนิโฟลด์ | NA | NA | พอร์ตเชื่อมต่อ Rc1 / 4 | ||
- | REGULATOR | 1 ชิ้น | 10 วัน | Rc | - | - | - | DC0-5V | รายการเดียว / แมนิโฟลด์ | มีตัว ฉากยึด B-Type / รวม ฉากยึด ประเภท C | NA | พอร์ตเชื่อมต่อ Rc1 / 4 | ||
- | REGULATOR | 1 ชิ้น | 10 วัน | Rc | - | - | - | DC0-5V | รายการเดียว / แมนิโฟลด์ | NA | ชนิดตรง 1 m / รูปทรง L รวม 1 เมตร / ชนิดตรง 3 m / รูปทรง L รวม 3 เมตร | พอร์ตเชื่อมต่อ Rc1 / 4 | ||
- | REGULATOR | 1 ชิ้น | 10 วัน | Rc | - | - | - | DC0-5V | รายการเดียว / แมนิโฟลด์ | มีตัว ฉากยึด B-Type / รวม ฉากยึด ประเภท C | ชนิดตรง 1 m / รูปทรง L รวม 1 เมตร / ชนิดตรง 3 m / รูปทรง L รวม 3 เมตร | พอร์ตเชื่อมต่อ Rc1 / 4 | ||
- | REGULATOR | 1 ชิ้น | 10 วัน | Rc | - | - | - | DC0-5V | รายการเดียว / แมนิโฟลด์ | NA | NA | ด้วย ตัวเก็บเสียง | ||
- | REGULATOR | 1 ชิ้น | 10 วัน | Rc | - | - | - | DC0-5V | รายการเดียว / แมนิโฟลด์ | มีตัว ฉากยึด B-Type / รวม ฉากยึด ประเภท C | NA | ด้วย ตัวเก็บเสียง | ||
- | REGULATOR | 1 ชิ้น | 10 วัน | Rc | - | - | - | DC0-5V | รายการเดียว / แมนิโฟลด์ | NA | ชนิดตรง 1 m / รูปทรง L รวม 1 เมตร / ชนิดตรง 3 m / รูปทรง L รวม 3 เมตร | ด้วย ตัวเก็บเสียง | ||
- | REGULATOR | 1 ชิ้น | 10 วัน | Rc | - | - | - | DC0-5V | รายการเดียว / แมนิโฟลด์ | มีตัว ฉากยึด B-Type / รวม ฉากยึด ประเภท C | ชนิดตรง 1 m / รูปทรง L รวม 1 เมตร / ชนิดตรง 3 m / รูปทรง L รวม 3 เมตร | ด้วย ตัวเก็บเสียง | ||
- | REGULATOR | 1 ชิ้น | 10 วัน | G | - | - | - | DC0-5V | รายการเดียว / แมนิโฟลด์ | NA | NA | พอร์ตเชื่อมต่อ Rc1 / 4 | ||
- | REGULATOR | 1 ชิ้น | 10 วัน | G | - | - | - | DC0-5V | รายการเดียว / แมนิโฟลด์ | มีตัว ฉากยึด B-Type / รวม ฉากยึด ประเภท C | NA | พอร์ตเชื่อมต่อ Rc1 / 4 | ||
- | REGULATOR | 1 ชิ้น | 10 วัน | G | - | - | - | DC0-5V | รายการเดียว / แมนิโฟลด์ | NA | ชนิดตรง 1 m / รูปทรง L รวม 1 เมตร / ชนิดตรง 3 m / รูปทรง L รวม 3 เมตร | พอร์ตเชื่อมต่อ Rc1 / 4 | ||
- | REGULATOR | 1 ชิ้น | 10 วัน | G | - | - | - | DC0-5V | รายการเดียว / แมนิโฟลด์ | มีตัว ฉากยึด B-Type / รวม ฉากยึด ประเภท C | ชนิดตรง 1 m / รูปทรง L รวม 1 เมตร / ชนิดตรง 3 m / รูปทรง L รวม 3 เมตร | พอร์ตเชื่อมต่อ Rc1 / 4 | ||
- | REGULATOR | 1 ชิ้น | 10 วัน | G | - | - | - | DC0-5V | รายการเดียว / แมนิโฟลด์ | NA | NA | ด้วย ตัวเก็บเสียง | ||
- | REGULATOR | 1 ชิ้น | 10 วัน | G | - | - | - | DC0-5V | รายการเดียว / แมนิโฟลด์ | มีตัว ฉากยึด B-Type / รวม ฉากยึด ประเภท C | NA | ด้วย ตัวเก็บเสียง | ||
- | REGULATOR | 1 ชิ้น | 10 วัน | G | - | - | - | DC0-5V | รายการเดียว / แมนิโฟลด์ | NA | ชนิดตรง 1 m / รูปทรง L รวม 1 เมตร / ชนิดตรง 3 m / รูปทรง L รวม 3 เมตร | ด้วย ตัวเก็บเสียง | ||
- | REGULATOR | 1 ชิ้น | 10 วัน | G | - | - | - | DC0-5V | รายการเดียว / แมนิโฟลด์ | มีตัว ฉากยึด B-Type / รวม ฉากยึด ประเภท C | ชนิดตรง 1 m / รูปทรง L รวม 1 เมตร / ชนิดตรง 3 m / รูปทรง L รวม 3 เมตร | ด้วย ตัวเก็บเสียง | ||
- | REGULATOR | 1 ชิ้น | 10 วัน | NPT | - | - | - | DC0-5V | รายการเดียว / แมนิโฟลด์ | NA | NA | พอร์ตเชื่อมต่อ Rc1 / 4 | ||
- | REGULATOR | 1 ชิ้น | 10 วัน | NPT | - | - | - | DC0-5V | รายการเดียว / แมนิโฟลด์ | มีตัว ฉากยึด B-Type / รวม ฉากยึด ประเภท C | NA | พอร์ตเชื่อมต่อ Rc1 / 4 | ||
- | REGULATOR | 1 ชิ้น | 10 วัน | NPT | - | - | - | DC0-5V | รายการเดียว / แมนิโฟลด์ | NA | ชนิดตรง 1 m / รูปทรง L รวม 1 เมตร / ชนิดตรง 3 m / รูปทรง L รวม 3 เมตร | พอร์ตเชื่อมต่อ Rc1 / 4 | ||
- | REGULATOR | 1 ชิ้น | 10 วัน | NPT | - | - | - | DC0-5V | รายการเดียว / แมนิโฟลด์ | มีตัว ฉากยึด B-Type / รวม ฉากยึด ประเภท C | ชนิดตรง 1 m / รูปทรง L รวม 1 เมตร / ชนิดตรง 3 m / รูปทรง L รวม 3 เมตร | พอร์ตเชื่อมต่อ Rc1 / 4 | ||
- | REGULATOR | 1 ชิ้น | 10 วัน | NPT | - | - | - | DC0-5V | รายการเดียว / แมนิโฟลด์ | NA | NA | ด้วย ตัวเก็บเสียง | ||
- | REGULATOR | 1 ชิ้น | 10 วัน | NPT | - | - | - | DC0-5V | รายการเดียว / แมนิโฟลด์ | มีตัว ฉากยึด B-Type / รวม ฉากยึด ประเภท C | NA | ด้วย ตัวเก็บเสียง | ||
- | REGULATOR | 1 ชิ้น | 10 วัน | NPT | - | - | - | DC0-5V | รายการเดียว / แมนิโฟลด์ | NA | ชนิดตรง 1 m / รูปทรง L รวม 1 เมตร / ชนิดตรง 3 m / รูปทรง L รวม 3 เมตร | ด้วย ตัวเก็บเสียง | ||
- | REGULATOR | 1 ชิ้น | 10 วัน | NPT | - | - | - | DC0-5V | รายการเดียว / แมนิโฟลด์ | มีตัว ฉากยึด B-Type / รวม ฉากยึด ประเภท C | ชนิดตรง 1 m / รูปทรง L รวม 1 เมตร / ชนิดตรง 3 m / รูปทรง L รวม 3 เมตร | ด้วย ตัวเก็บเสียง | ||
- | REGULATOR | 1 ชิ้น | 10 วัน | Rc | - | - | - | DC1-5V | รายการเดียว / แมนิโฟลด์ | NA | NA | พอร์ตเชื่อมต่อ Rc1 / 4 | ||
- | REGULATOR | 1 ชิ้น | 10 วัน | Rc | - | - | - | DC1-5V | รายการเดียว / แมนิโฟลด์ | มีตัว ฉากยึด B-Type / รวม ฉากยึด ประเภท C | NA | พอร์ตเชื่อมต่อ Rc1 / 4 | ||
- | REGULATOR | 1 ชิ้น | 10 วัน | Rc | - | - | - | DC1-5V | รายการเดียว / แมนิโฟลด์ | NA | ชนิดตรง 1 m / รูปทรง L รวม 1 เมตร / ชนิดตรง 3 m / รูปทรง L รวม 3 เมตร | พอร์ตเชื่อมต่อ Rc1 / 4 | ||
- | REGULATOR | 1 ชิ้น | 10 วัน | Rc | - | - | - | DC1-5V | รายการเดียว / แมนิโฟลด์ | มีตัว ฉากยึด B-Type / รวม ฉากยึด ประเภท C | ชนิดตรง 1 m / รูปทรง L รวม 1 เมตร / ชนิดตรง 3 m / รูปทรง L รวม 3 เมตร | พอร์ตเชื่อมต่อ Rc1 / 4 | ||
- | REGULATOR | 1 ชิ้น | 10 วัน | Rc | - | - | - | DC1-5V | รายการเดียว / แมนิโฟลด์ | NA | NA | ด้วย ตัวเก็บเสียง | ||
- | REGULATOR | 1 ชิ้น | 10 วัน | Rc | - | - | - | DC1-5V | รายการเดียว / แมนิโฟลด์ | มีตัว ฉากยึด B-Type / รวม ฉากยึด ประเภท C | NA | ด้วย ตัวเก็บเสียง | ||
- | REGULATOR | 1 ชิ้น | 10 วัน | Rc | - | - | - | DC1-5V | รายการเดียว / แมนิโฟลด์ | NA | ชนิดตรง 1 m / รูปทรง L รวม 1 เมตร / ชนิดตรง 3 m / รูปทรง L รวม 3 เมตร | ด้วย ตัวเก็บเสียง | ||
- | REGULATOR | 1 ชิ้น | 10 วัน | Rc | - | - | - | DC1-5V | รายการเดียว / แมนิโฟลด์ | มีตัว ฉากยึด B-Type / รวม ฉากยึด ประเภท C | ชนิดตรง 1 m / รูปทรง L รวม 1 เมตร / ชนิดตรง 3 m / รูปทรง L รวม 3 เมตร | ด้วย ตัวเก็บเสียง | ||
- | REGULATOR | 1 ชิ้น | 10 วัน | G | - | - | - | DC1-5V | รายการเดียว / แมนิโฟลด์ | NA | NA | พอร์ตเชื่อมต่อ Rc1 / 4 | ||
- | REGULATOR | 1 ชิ้น | 10 วัน | G | - | - | - | DC1-5V | รายการเดียว / แมนิโฟลด์ | มีตัว ฉากยึด B-Type / รวม ฉากยึด ประเภท C | NA | พอร์ตเชื่อมต่อ Rc1 / 4 | ||
- | REGULATOR | 1 ชิ้น | 10 วัน | G | - | - | - | DC1-5V | รายการเดียว / แมนิโฟลด์ | NA | ชนิดตรง 1 m / รูปทรง L รวม 1 เมตร / ชนิดตรง 3 m / รูปทรง L รวม 3 เมตร | พอร์ตเชื่อมต่อ Rc1 / 4 | ||
- | REGULATOR | 1 ชิ้น | 10 วัน | G | - | - | - | DC1-5V | รายการเดียว / แมนิโฟลด์ | มีตัว ฉากยึด B-Type / รวม ฉากยึด ประเภท C | ชนิดตรง 1 m / รูปทรง L รวม 1 เมตร / ชนิดตรง 3 m / รูปทรง L รวม 3 เมตร | พอร์ตเชื่อมต่อ Rc1 / 4 | ||
- | REGULATOR | 1 ชิ้น | 10 วัน | G | - | - | - | DC1-5V | รายการเดียว / แมนิโฟลด์ | NA | NA | ด้วย ตัวเก็บเสียง | ||
- | REGULATOR | 1 ชิ้น | 10 วัน | G | - | - | - | DC1-5V | รายการเดียว / แมนิโฟลด์ | มีตัว ฉากยึด B-Type / รวม ฉากยึด ประเภท C | NA | ด้วย ตัวเก็บเสียง | ||
- | REGULATOR | 1 ชิ้น | 10 วัน | G | - | - | - | DC1-5V | รายการเดียว / แมนิโฟลด์ | NA | ชนิดตรง 1 m / รูปทรง L รวม 1 เมตร / ชนิดตรง 3 m / รูปทรง L รวม 3 เมตร | ด้วย ตัวเก็บเสียง | ||
- | REGULATOR | 1 ชิ้น | 10 วัน | G | - | - | - | DC1-5V | รายการเดียว / แมนิโฟลด์ | มีตัว ฉากยึด B-Type / รวม ฉากยึด ประเภท C | ชนิดตรง 1 m / รูปทรง L รวม 1 เมตร / ชนิดตรง 3 m / รูปทรง L รวม 3 เมตร | ด้วย ตัวเก็บเสียง | ||
- | REGULATOR | 1 ชิ้น | 10 วัน | NPT | - | - | - | DC1-5V | รายการเดียว / แมนิโฟลด์ | NA | NA | พอร์ตเชื่อมต่อ Rc1 / 4 | ||
- | REGULATOR | 1 ชิ้น | 10 วัน | NPT | - | - | - | DC1-5V | รายการเดียว / แมนิโฟลด์ | มีตัว ฉากยึด B-Type / รวม ฉากยึด ประเภท C | NA | พอร์ตเชื่อมต่อ Rc1 / 4 | ||
- | REGULATOR | 1 ชิ้น | 10 วัน | NPT | - | - | - | DC1-5V | รายการเดียว / แมนิโฟลด์ | NA | ชนิดตรง 1 m / รูปทรง L รวม 1 เมตร / ชนิดตรง 3 m / รูปทรง L รวม 3 เมตร | พอร์ตเชื่อมต่อ Rc1 / 4 | ||
- | REGULATOR | 1 ชิ้น | 10 วัน | NPT | - | - | - | DC1-5V | รายการเดียว / แมนิโฟลด์ | มีตัว ฉากยึด B-Type / รวม ฉากยึด ประเภท C | ชนิดตรง 1 m / รูปทรง L รวม 1 เมตร / ชนิดตรง 3 m / รูปทรง L รวม 3 เมตร | พอร์ตเชื่อมต่อ Rc1 / 4 | ||
- | REGULATOR | 1 ชิ้น | 10 วัน | NPT | - | - | - | DC1-5V | รายการเดียว / แมนิโฟลด์ | NA | NA | ด้วย ตัวเก็บเสียง | ||
- | REGULATOR | 1 ชิ้น | 10 วัน | NPT | - | - | - | DC1-5V | รายการเดียว / แมนิโฟลด์ | มีตัว ฉากยึด B-Type / รวม ฉากยึด ประเภท C | NA | ด้วย ตัวเก็บเสียง | ||
- | REGULATOR | 1 ชิ้น | 10 วัน | NPT | - | - | - | DC1-5V | รายการเดียว / แมนิโฟลด์ | NA | ชนิดตรง 1 m / รูปทรง L รวม 1 เมตร / ชนิดตรง 3 m / รูปทรง L รวม 3 เมตร | ด้วย ตัวเก็บเสียง | ||
- | REGULATOR | 1 ชิ้น | 10 วัน | NPT | - | - | - | DC1-5V | รายการเดียว / แมนิโฟลด์ | มีตัว ฉากยึด B-Type / รวม ฉากยึด ประเภท C | ชนิดตรง 1 m / รูปทรง L รวม 1 เมตร / ชนิดตรง 3 m / รูปทรง L รวม 3 เมตร | ด้วย ตัวเก็บเสียง |
กำลังโหลด …
ตัวปรับความดัน, วาล์วเพิ่มความดัน | ตัวปรับความดัน | ประเภทตัวปรับความดัน | Electropneumatic | ประเภทของไหลที่ใช้ได้ | อากาศ |
---|---|---|---|---|---|
รูปทรง | มาตรฐาน | สภาพแวดล้อมใช้งาน | มาตรฐาน | กลไก ไอเสีย | การมี |
ฟังก์ชั่น กระแสไฟฟ้า ไม่พึงประสงค์ | ไม่ | เกจวัดความดัน | NA |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง