(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
ใช้ ยางสังเคราะห์ ทนความร้อนและ ทนน้ำมัน ดีเยี่ยมด้วยประสิทธิภาพการ ป้องกันไฟฟ้าสถิต
[คุณสมบัติ]
·ต้นทุนต่ำต่อการส่งกำลังแรงม้า
· สามารถใช้ได้อย่างกว้างขวาง.
· ใช้งานง่าย
· อุปกรณ์แหล่งจ่าย ขึ้นประมาณ 60% เมื่อเทียบกับ มาตรฐาน โดยใช้สาย โพลีเอสเตอร์ มีประสิทธิภาพและมี การยืดตัว ต่ำและสูตร ยางสังเคราะห์ พิเศษ
·ความต้านทานไฟฟ้า (ประสิทธิภาพการ ป้องกันไฟฟ้าสถิต ) คือ 0.05 ถึง 0.2 MΩ (ภายใน สายพานตัว V 216 มม.) และได้รับการรับรอง มาตรฐาน US RMA (พิกัด 6 MΩหรือน้อยกว่า)
·ทนความร้อน น้ำมัน และ ทนสารเคมี ดีเยี่ยมพร้อมสารหน่วงไฟ
รหัสสินค้า |
---|
RM20 |
RM21 |
RM22 |
RM23 |
RM24 |
RM25 |
RM26 |
RM27 |
RM28 |
RM29 |
RM30 |
RM31 |
RM32 |
RM33 |
RM34 |
RM35 |
RM36 |
RM37 |
RM38 |
RM39 |
RM40 |
RM41 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ความยาวเส้นรอบวงที่มีประสิทธิภาพ (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|
฿ 378.40 | BAN VBELTM | 1 ชิ้น | 5 วัน | 508 | ||
฿ 378.40 | BAN VBELTM | 1 ชิ้น | 5 วัน | 533 | ||
฿ 350.59 | BAN VBELTM | 1 ชิ้น | 5 วัน | 559 | ||
฿ 427.80 | BAN VBELTM | 1 ชิ้น | 12 วัน | 584 | ||
฿ 440.09 | BAN VBELTM | 1 ชิ้น | 5 วัน | 610 | ||
฿ 427.89 | BAN VBELTM | 1 ชิ้น | 5 วัน | 635 | ||
฿ 440.09 | BAN VBELTM | 1 ชิ้น | 5 วัน | 660 | ||
฿ 440.09 | BAN VBELTM | 1 ชิ้น | 5 วัน | 686 | ||
฿ 366.43 | BAN VBELTM | 1 ชิ้น | 5 วัน | 711 | ||
฿ 378.40 | BAN VBELTM | 1 ชิ้น | 5 วัน | 737 | ||
฿ 378.40 | BAN VBELTM | 1 ชิ้น | 6 วัน | 762 | ||
฿ 456.22 | BAN VBELTM | 1 ชิ้น | 11 วัน | 787 | ||
฿ 418.12 | BAN VBELTM | 1 ชิ้น | 5 วัน | 813 | ||
฿ 434.95 | BAN VBELTM | 1 ชิ้น | 5 วัน | 838 | ||
฿ 380.99 | BAN VBELTM | 1 ชิ้น | 5 วัน | 864 | ||
฿ 397.10 | BAN VBELTM | 1 ชิ้น | 5 วัน | 889 | ||
฿ 467.10 | BAN VBELTM | 1 ชิ้น | 11 วัน | 914 | ||
฿ 467.10 | BAN VBELTM | 1 ชิ้น | 11 วัน | 940 | ||
฿ 467.10 | BAN VBELTM | 1 ชิ้น | 11 วัน | 965 | ||
฿ 406.15 | BAN VBELTM | 1 ชิ้น | 5 วัน | 991 | ||
฿ 406.15 | BAN VBELTM | 1 ชิ้น | 5 วัน | 1016 | ||
฿ 450.67 | BAN VBELTM | 1 ชิ้น | 5 วัน | 1041 |
กำลังโหลด …
ชุด สายพาน | M | จำนวนแทร็ก | 1 แถว | คุณสมบัติ | การส่ง อุปกรณ์แหล่งจ่าย สูง / ทนความร้อน / ทน น้ำมัน / การป้องกันไฟฟ้าสถิตย์ |
---|---|---|---|---|---|
ความหนา(มิลลิเมตร) | 5.5 | ความกว้าง(มิลลิเมตร) | 10.0 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง