(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[ชนิดเกลียว] Taptite
[รูปทรงโดยละเอียด] แผ่นดิสก์
[ขนาดของรูติดตั้ง] หัวแฉก
[รูปทรงพื้นฐาน] มาตรฐาน (แบบกลม)
[วัสดุ] เหล็กกล้า
[รูปทรงส่วนปลาย] ปลายแบน
[หน่วยขาย] กล่อง/แพ็ค
[ค่ากำหนดเกลียว (M)] 1.4 1.7 2
[ความยาว L (มม.)] 3 3.5 4 5 6 8 10
[กระบวนการชุบผิว] ไตรวาเลนท์โครเมต, ไตรวาเลนท์สีดำ, ไตรวาเลนท์สีขาว, โครเมตสีดำ, ชุบนิกเกิล, ชุบโครเมี่ยม
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ชิ้น รวม | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ขนาดเกลียว (M) | ความยาว L (มม.) | กระบวนการเตรียมผิว |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 7,741.94 | SA1 BOLT | 1 แพ็ค | 10,000 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 14 วัน | 10 | 1.7 | 3 | [ไตรวาเลนท์โครเมต] ไตรวาเลนท์สีดำ | ||
฿ 7,741.94 | SA1 BOLT | 1 แพ็ค | 10,000 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | 10 | 1.7 | 3.5 | [ไตรวาเลนท์โครเมต] ไตรวาเลนท์สีดำ | ||
฿ 7,741.94 | SA1 BOLT | 1 แพ็ค | 10,000 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | 10 | 1.7 | 4 | [ไตรวาเลนท์โครเมต] ไตรวาเลนท์สีดำ | ||
฿ 4,114.29 | SA1 BOLT | 1 แพ็ค | 5,000 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | 10 | 1.7 | 6 | [ไตรวาเลนท์โครเมต] ไตรวาเลนท์สีดำ | ||
฿ 7,222.86 | SA1 BOLT | 1 แพ็ค | 10,000 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | 10 | 2 | 3.5 | [ไตรวาเลนท์โครเมต] ไตรวาเลนท์สีดำ | ||
฿ 3,611.43 | SA1 BOLT | 1 แพ็ค | 5,000 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | 10 | 2 | 4 | [ไตรวาเลนท์โครเมต] ไตรวาเลนท์สีดำ | ||
฿ 3,672.39 | SA1 BOLT | 1 แพ็ค | 5,000 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | 10 | 2 | 5 | [ไตรวาเลนท์โครเมต] ไตรวาเลนท์สีดำ | ||
฿ 3,870.97 | SA1 BOLT | 1 แพ็ค | 5,000 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | 10 | 2 | 6 | [ไตรวาเลนท์โครเมต] ไตรวาเลนท์สีดำ | ||
฿ 3,870.97 | SA1 BOLT | 1 แพ็ค | 5,000 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | 10 | 2 | 8 | [ไตรวาเลนท์โครเมต] ไตรวาเลนท์สีดำ | ||
฿ 7,741.94 | SA1 BOLT | 1 แพ็ค | 10,000 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 14 วัน | 10 | 1.7 | 3 | [ไตรวาเลนท์โครเมต] ไตรวาเลนท์สีขาว | ||
฿ 7,741.94 | SA1 BOLT | 1 แพ็ค | 10,000 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 14 วัน | 10 | 1.7 | 3.5 | [ไตรวาเลนท์โครเมต] ไตรวาเลนท์สีขาว | ||
฿ 3,535.24 | SA1 BOLT | 1 แพ็ค | 5,000 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | 10 | 1.7 | 6 | [ไตรวาเลนท์โครเมต] ไตรวาเลนท์สีขาว | ||
฿ 7,741.94 | SA1 BOLT | 1 แพ็ค | 10,000 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 14 วัน | 10 | 2 | 3.5 | [ไตรวาเลนท์โครเมต] ไตรวาเลนท์สีขาว | ||
฿ 2,803.81 | SA1 BOLT | 1 แพ็ค | 5,000 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | 10 | 2 | 5 | [ไตรวาเลนท์โครเมต] ไตรวาเลนท์สีขาว | ||
฿ 3,870.97 | SA1 BOLT | 1 แพ็ค | 5,000 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 14 วัน | 10 | 2 | 6 | [ไตรวาเลนท์โครเมต] ไตรวาเลนท์สีขาว | ||
฿ 3,870.97 | SA1 BOLT | 1 แพ็ค | 5,000 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | 10 | 2 | 8 | [ไตรวาเลนท์โครเมต] ไตรวาเลนท์สีขาว | ||
฿ 6,048.53 | SA1 BOLT | 1 แพ็ค | 10,000 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | - | 1.4 | 5 | [ชุบผิวโครเมต] โครเมต สีดำ | ||
฿ 11,612.90 | SA1 BOLT | 1 แพ็ค | 10,000 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 14 วัน | 10 | 1.7 | 3 | [ชุบผิวโครเมี่ยม] ชุบผิวโครเมี่ยม | ||
฿ 11,612.90 | SA1 BOLT | 1 แพ็ค | 10,000 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 14 วัน | 10 | 1.7 | 3.5 | [ชุบผิวโครเมี่ยม] ชุบผิวโครเมี่ยม | ||
฿ 11,612.90 | SA1 BOLT | 1 แพ็ค | 10,000 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 14 วัน | 10 | 1.7 | 4 | [ชุบผิวโครเมี่ยม] ชุบผิวโครเมี่ยม | ||
฿ 5,806.45 | SA1 BOLT | 1 แพ็ค | 5,000 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 14 วัน | 10 | 1.7 | 6 | [ชุบผิวโครเมี่ยม] ชุบผิวโครเมี่ยม | ||
฿ 11,612.90 | SA1 BOLT | 1 แพ็ค | 10,000 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 14 วัน | 10 | 2 | 3.5 | [ชุบผิวโครเมี่ยม] ชุบผิวโครเมี่ยม | ||
฿ 5,806.45 | SA1 BOLT | 1 แพ็ค | 5,000 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 14 วัน | 10 | 2 | 4 | [ชุบผิวโครเมี่ยม] ชุบผิวโครเมี่ยม | ||
฿ 5,806.45 | SA1 BOLT | 1 แพ็ค | 5,000 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 14 วัน | 10 | 2 | 5 | [ชุบผิวโครเมี่ยม] ชุบผิวโครเมี่ยม | ||
฿ 5,806.45 | SA1 BOLT | 1 แพ็ค | 5,000 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 14 วัน | 10 | 2 | 6 | [ชุบผิวโครเมี่ยม] ชุบผิวโครเมี่ยม | ||
฿ 5,806.45 | SA1 BOLT | 1 แพ็ค | 5,000 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 14 วัน | 10 | 2 | 8 | [ชุบผิวโครเมี่ยม] ชุบผิวโครเมี่ยม | ||
฿ 4,144.77 | SA1 BOLT | 1 แพ็ค | 10,000 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | 10 | 1.7 | 4 | [ชุบผิวนิกเกิล] ชุบผิวนิกเกิล | ||
฿ 2,331.43 | SA1 BOLT | 1 แพ็ค | 5,000 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | 10 | 1.7 | 8 | [ชุบผิวนิกเกิล] ชุบผิวนิกเกิล | ||
฿ 2,377.15 | SA1 BOLT | 1 แพ็ค | 5,000 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | 10 | 2 | 8 | [ชุบผิวนิกเกิล] ชุบผิวนิกเกิล |
กำลังโหลด …
ประเภท เกลียว | แตะแน่น | รูปทรง รายละเอียด | แผ่นดิสก์ | รูปทรง รูติดตั้ง | ฟิลลิป |
---|---|---|---|---|---|
รูปทรงพื้นฐาน | มาตรฐาน (แบบกลม) | วัสดุ | เหล็กกล้า | รูปทรงปลาย | ปลายแบน |
หน่วยขาย | กล่อง / แพ็กเกจ |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง