1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ตัวจับชิ้นงาน สามชั้น【30-100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】

ตัวจับชิ้นงาน สามชั้น
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 922.29/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

3 กองกำลังรักษา1แก้ไขโดยการมีส่วนร่วมภายในกำแพง 2.เท้ากว้างป้องกันไม่ให้หลุดออก 3.สปริงด้านซ้ายและด้านขวายึดติดระหว่างผนัง■สำหรับแผ่นยิปซัมทุกประเภท (9.5 มม., 12.5 มม., ความหนาบอร์ด 15.0 มม.) ■ยังสามารถใช้กับคอนกรีตไม้หินและกระเบื้องได้■ยังสามารถใช้กับ ตัวขับกระแทก (เมื่อใช้งานให้ติดตั้งขณะตรวจสอบแรงบิดด้วยความเร็วต่ำ)

รหัสสินค้า
AB3G-PP-TG8
AB3G-PP-TG10
AB3G-PP-TG12
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำชิ้น รวมส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานขนาดเกลียว M ขนาดเกลียว
(มิลลิเมตร)
เส้นผ่าศูนย์กลาง ดอกสว่าน
(มิลลิเมตร)

฿ 1,509.68

SBO TRIPLE GRIP 1 แพ็ค

100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

5 วัน 1083.5 ถึง 4.56

฿ 922.29

SBO TRIPLE GRIP 1 แพ็ค

50 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

5 วัน 10104.5 ถึง 58

฿ 997.00

SBO TRIPLE GRIP 1 แพ็ค

30 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

5 วัน 10125 ถึง 69.5

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด พุก วัสดุ โพลีโพรพีลีน กระบวนการเตรียมผิว โพรพิลีนความหนาแน่นสูง
หน่วยขาย กล่อง / แพ็กเกจ