(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
เทป สะท้อนแสง เซนเซอร์ ลำแสงขนาดกะทัดรัด อุณหภูมิแวดล้อมใช้งาน: -25 ถึง + 50°C,ความชื้นโดยรอบในการใช้งาน: 35 ถึง 85% RH
รหัสสินค้า |
---|
RF-11 |
RF-12 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | เซนเซอร์ ใช้งานได้ | ขนาดความยาวสูงสุด (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 280.00 | SNXSENSOROPTIONSRF | 1 ชิ้น | 40 วัน | 10 | CX-49□ / EX-29□ / NX5-PRVM5□ / NX5-RM7□ | 8 | ||
฿ 348.33 | SNXSENSOROPTIONSRF | 1 ชิ้น | 40 วัน | 10 | CX-482 / CX-49□ / EX-29□ / NX5-PRVM5□ / NX5-RM7□ | 25 |
กำลังโหลด …
ขนาดความกว้างสูงสุด(มิลลิเมตร) | 30 | ขนาดความสูงสูงสุด(มิลลิเมตร) | 0.7 |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง