(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
วาล์วชนิดเปิดปิดด้วยแรงลม ด้วย อากาศ พร้อมการเปิดและปิดที่ควบคุมโดยอากาศ ความดัน ต่ำด้วย
รหัสสินค้า |
---|
FPR-ND-71-6.35-2 |
FPR-ND-71-9.52-2 |
FPR-ND-91-6.35 |
FPR-ND-91-9.52 |
FPR-ND-91-12.7 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ประเภทการ การเชื่อมต่อสายไฟ | ประเภท การเชื่อมต่อสายไฟ UJR | ระบบนิวเมติกส์/วงจรลม ข้อต่อฟิตติ้ง ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 13,586.28 | FJN VALVE | 1 ชิ้น | 14 วัน | [เชื่อม-On] Weld-On ( ข้อต่อฟิตติ้ง UJR) | ปลายทั้งสองด้านเชื่อมต่อแบบเกลียวใน UJR | 6.35 | ||
฿ 23,646.72 | FJN VALVE | 1 ชิ้น | 44 วัน | [เชื่อม-On] Weld-On ( ข้อต่อฟิตติ้ง UJR) | ปลายทั้งสองด้านเชื่อมต่อแบบเกลียวใน UJR | 9.52 | ||
฿ 10,957.86 | FJN VALVE | 1 ชิ้น | 44 วัน | ข้อต่อ ท่อโลหะ ( ข้อต่อฟิตติ้ง F900) | ปลายทั้งสองด้านเชื่อมต่อแบบเกลียวนอก UJR | 6.35 | ||
฿ 100.00 | FJN VALVE | 1 ชิ้น | ขอราคา | ข้อต่อ ท่อโลหะ ( ข้อต่อฟิตติ้ง F900) | ปลายทั้งสองด้านเชื่อมต่อแบบเกลียวนอก UJR | 9.52 | ||
฿ 19,967.00 | FJN VALVE | 1 ชิ้น | ขอราคา | ข้อต่อ ท่อโลหะ ( ข้อต่อฟิตติ้ง F900) | ปลายทั้งสองด้านเชื่อมต่อแบบเกลียวนอก UJR | 12.7 |
กำลังโหลด …
ชนิด | กระบอกสูบ ความดันลม แบบ | ประเภทของไหลที่ใช้ได้ | อากาศ / น้ำ / สุญญากาศ / สารเคมี / แก๊ส | สภาพแวดล้อมขณะใช้งาน | มาตรฐาน |
---|---|---|---|---|---|
ประเภทการสลับ | ปกติปิด | วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ | SUS316L | แรงดันใช้งานสูงสุด(MPa) | 1 |
ช่วง อุณหภูมิใช้งาน ทำงาน(℃) | -10 – 80 | ความดัน ใช้งาน(MPa) | 0.4–0.6 | พอร์ตเชื่อมต่อ การเชื่อมต่อสายไฟ ความดัน ใช้งาน | M5×0.8 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง