(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
·ขายึด สำหรับยึดเพลา
·โครงสร้าง เรซิ่น ทำให้น้ำหนักเบาขึ้น
รหัสสินค้า |
---|
FSFPBA015-08J |
FSFPBA015-10J |
FSFPBA015-12J |
FSFPBA020-S0J |
FSFPBA020-S2J |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ความกว้าง | ความยาว 1 | ความหนา / ความสูง | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเพลา 1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 175.00 | IWT SENSOR BRACKET FSF | 1 ชิ้น | 15 วัน | 10 | 46 | 31 | 20 | ø8 | ||
฿ 200.12 | IWT SENSOR BRACKET FSF | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 46 | 31 | 20 | ø10 | ||
฿ 216.66 | IWATA SENSOR BRACKET FSF | 1 ชิ้น | 10 วัน | 10 | 46 | 31 | 20 | ø12 | ||
฿ 249.57 | IWT SENSOR BRACKET FSF | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | 60 | 40 | 25 | □ 10 | ||
฿ 249.57 | IWT SENSOR BRACKET FSF | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | 60 | 40 | 25 | □ 12 |
กำลังโหลด …
วัสดุ | PA (66 N) สีดำ | กระบวนการเตรียมผิว | ไม่มี |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง