(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
สามารถปรับ ตำแหน่ง เซนเซอร์ ได้โดยใช้ร่วมกับ แผ่นเพลทเดี่ยวจากผู้ผลิต Iwata
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ความกว้าง | ความยาว 1 | ความหนา / ความสูง | ความหนาของ แผ่นเพลท | ขนาด L | ขนาดใช้งานได้ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 321.32 | IWT SENSOR BRACKET FSS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 16 | 103 | 30 | 1.5 | 100 | M3 | ||
฿ 432.58 | IWT SENSOR BRACKET FSS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 18 | 104 | 33 | 2 | 100 | M4 | ||
฿ 432.79 | IWT SENSOR BRACKET FSS | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | 20 | 104 | 35 | 2 | 100 | M5 | ||
฿ 440.65 | IWT SENSOR BRACKET FSS | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | 22 | 104 | 37 | 2 | 100 | M6 | ||
฿ 448.91 | IWT SENSOR BRACKET FSS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 16 | 153 | 30 | 1.5 | 150 | M3 | ||
฿ 504.54 | IWT SENSOR BRACKET FSS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 18 | 154 | 33 | 2 | 150 | M4 | ||
฿ 520.27 | IWT SENSOR BRACKET FSS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 20 | 154 | 35 | 2 | 150 | M5 | ||
฿ 516.84 | IWT SENSOR BRACKET FSS | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | 22 | 154 | 37 | 2 | 150 | M6 | ||
฿ 540.43 | IWT SENSOR BRACKET FSS | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | 16 | 203 | 30 | 1.5 | 200 | M3 | ||
฿ 565.62 ฿ 307.02 | IWATA SENSOR BRACKET FSS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 18 | 204 | 33 | 2 | 200 | M4 | ||
฿ 584.57 | IWT SENSOR BRACKET FSS | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | 20 | 204 | 35 | 2 | 200 | M5 | ||
฿ 592.43 | IWT SENSOR BRACKET FSS | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | 22 | 204 | 37 | 2 | 200 | M6 | ||
฿ 640.20 | IWT SENSOR BRACKET FSS | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | 18 | 254 | 33 | 2 | 250 | M4 | ||
฿ 655.93 | IWT SENSOR BRACKET FSS | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | 20 | 254 | 35 | 2 | 250 | M5 | ||
฿ 660.16 | IWT SENSOR BRACKET FSS | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | 22 | 254 | 37 | 2 | 250 | M6 |
กำลังโหลด …
วัสดุ | SUS304 | กระบวนการเตรียมผิว | ไม่มี |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง