(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ส่วน ไกด์ มี ปลาย 30 มม. (G = 30) ดังนั้นส่วนที่มีประสิทธิภาพของ สกรู จึงเหมาะสำหรับการใช้งานที่ลึก
รหัสสินค้า |
---|
CSBPNNBRPG30-SUS-TP4-55 |
CSBPNNBRPG30-SUS-TP4-60 |
CSBPNNBRPG30-SUS-TP4.5-60 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ขนาดเกลียว (M) | ความยาว L (มม.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 11.23 | BOLT | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 4 | 55 | ||
฿ 12.58 | BOLT | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | 4 | 60 | |
฿ 18.97 | BOLT | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 4.5 | 60 |
กำลังโหลด …
ประเภท เกลียว | สกรู กรีดตัวเอง | รูปทรง รายละเอียด | กระทะ | รูปทรง รูติดตั้ง | ฟิลลิปหรือแบน |
---|---|---|---|---|---|
รูปทรงพื้นฐาน | มาตรฐาน (แบบกลม) | วัสดุ | สเตนเลส | กระบวนการเตรียมผิว | ไม่ |
รูปทรงปลาย | หน้าแปลน ตัน | หน่วยขาย | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง