(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
·เมื่อเปรียบเทียบกับ ล้อ ยางสังเคราะห์ การบิดเบี้ยวของ ล้อ จะไม่เกิดขึ้นแม้ว่าจะถูกทิ้งไว้เป็นเวลานานก็ตามและมีความเสียหายที่พื้น น้อยกว่าที่ทำด้วยเหล็กกล้า
· ทนการเสียดสีดีเยี่ยม หล่อลื่นในตัว และทนต่อแรงกระแทกได้ดีเยี่ยม
· ทนน้ำมันดีเยี่ยม ทนต่อตัวทำละลาย และทนสารเคมี
รหัสสินค้า |
---|
602-N |
603-N |
605-N |
606-N |
607-N |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ความสูงการติดตั้ง ล้อ (มิลลิเมตร) | ช่วง การรับน้ำหนัก (daN) | โหลดที่ยอมรับได้ (daN) | ประเภทการ รูติดตั้ง | ระยะ รูติดตั้ง P2 (มิลลิเมตร) | ระยะ รูติดตั้ง P1 (มิลลิเมตร) | ขนาด (ความยาว) L2 (มิลลิเมตร) | ขนาด (กว้าง) L1 (มิลลิเมตร) | เส้นผ่านศูนย์กลาง ล้อ (Ø) | ความกว้าง ล้อ (มิลลิเมตร) | เส้นผ่าศูนย์กลาง รูติดตั้ง (มิลลิเมตร) | ความหนาของเบาะนั่ง (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 134.18 | UCH CASTER | 1 ชิ้น | 3 วัน | 55 | 35.01 ถึง 80.00 | 68.6 | หลุม แบบกลม (สองหลุม) | 43 | - | 55 | 19 | 40 | 18 | 6.5 | 2 | ||
฿ 166.84 | UCH CASTER | 1 ชิ้น | 3 วัน | 65 | 35.01 ถึง 80.00 | 78.4 | หลุม แบบกลม (สองหลุม) | 48 | - | 60 | 23 | 50 | 22 | 6.5 | 2 | ||
฿ 282.94 | UCH CASTER | 1 ชิ้น | 3 วัน | 80 | 80.01 ถึง 140.00 | 127.4 | รูกลม | 70 | 36 | 85 | 51 | 63 | 25 | 6.5 | 2.3 | ||
฿ 394.81 | UCH CASTER | 1 ชิ้น | 3 วัน | 93 | 140.01 ถึง 220.00 | 156.8 | รูกลม | 70 | 36 | 85 | 51 | 75 | 25 | 6.5 | 2.3 | ||
฿ 625.75 | UCH CASTER | 1 ชิ้น | 10 วัน | 123 | 140.01 ถึง 220.00 | 186.2 | รูกลม | 80 | 36 | 97 | 53 | 100 | 27 | 8.5 | 2.3 |
กำลังโหลด …
ประเภท ลูกล้อ | ยึดอยู่กับที่ ชนิดของ แผ่นเพลท | สต๊อปเปอร์ (รายละเอียด) | ไม่ | วัสดุ ล้อ | โพลีเอไมด์ เรซิ่น (ไนล่อน 6) |
---|---|---|---|---|---|
ลักษณะ ล้อ | ความต้านทานการกัดกร่อน / ทนน้ำมันเบนซิน (รวม น้ำมัน ไฟ) / ทนน้ำมัน / ทนต่อสารเคมี | วัสดุ ตัวเครื่อง | แผ่น แผ่นเหล็กกล้า รีดเย็น (SPCC) |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง