(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
สามารถส่งแรงบิดได้สูง อายุการใช้งานยาวนาน ไม่จำเป็นต้องใช้สารหล่อลื่น สามารถทำให้สายพานแคบลงกว่าสายพานธรรมดาที่มีฟันได้
[คุณสมบัติ]
· ใช้ เส้นรูปฟัน เหมาะสำหรับการมัดที่ราบรื่นและมีการมัดเฉพาะที่กำจัดความเข้มข้นของ ความเค้น เพื่อให้สามารถส่ง แรงบิด สูง
· การมัดด้วย พูลเล่ย์ นั้นราบรื่นและ ปลายหัวแร้งบัดกรี ฟัน สายพาน จะยึดติดกับก้นร่อง พูลเล่ย์ เสียงกระทบเบาๆและลดเสียงรบกวนจากการทำงาน
· มีความสามารถในการรับส่งข้อมูลขนาดใหญ่เพื่อให้สายพานที่มีความแคบและเนื่องจากไม่จำเป็นต้องหล่อลื่น อุปกรณ์หล่อลื่นจึงไม่จำเป็น
· ช่วยให้ประหยัดพื้นที่และการส่งข้อมูลที่ประหยัด
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ความกว้างที่ ขนาดเกลียว W (มม.) (มิลลิเมตร) | เส้นรอบวงยาว (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 244.19 | BAN SYNCHRONISED BELT | 1 ชิ้น | 11 วัน | 6 | 180 | ||
฿ 249.03 | BAN SYNCHRONISED BELT | 1 ชิ้น | 11 วัน | 6 | 198 | ||
฿ 258.71 | BAN SYNCHRONISED BELT | 1 ชิ้น | 64 วัน | 6 | 239 | ||
฿ 277.98 | BAN SYNCHRONISED BELT | 1 ชิ้น | 5 วัน | 6 | 252 | ||
฿ 261.12 | BAN SYNCHRONISED BELT | 1 ชิ้น | 64 วัน | 6 | 279 | ||
฿ 263.54 | BAN SYNCHRONISED BELT | 1 ชิ้น | 11 วัน | 6 | 284 | ||
฿ 278.06 | BAN SYNCHRONISED BELT | 1 ชิ้น | 11 วัน | 6 | 315 | ||
฿ 304.66 | BAN SYNCHRONISED BELT | 1 ชิ้น | 11 วัน | 6 | 396 | ||
฿ 347.54 | BAN SYNCHRONISED BELT | 1 ชิ้น | 5 วัน | 6 | 450 | ||
฿ 321.60 | BAN SYNCHRONISED BELT | 1 ชิ้น | 11 วัน | 6 | 491 | ||
฿ 328.85 | BAN SYNCHRONISED BELT | 1 ชิ้น | 64 วัน | 6 | 518 | ||
฿ 348.20 | BAN SYNCHRONISED BELT | 1 ชิ้น | 11 วัน | 10 | 225 | ||
฿ 391.08 | BAN SYNCHRONISED BELT | 1 ชิ้น | 11 วัน | 10 | 252 | ||
฿ 381.70 | BAN SYNCHRONISED BELT | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 279 | ||
฿ 393.76 | BAN SYNCHRONISED BELT | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 315 | ||
฿ 377.23 | BAN SYNCHRONISED BELT | 1 ชิ้น | 11 วัน | 10 | 324 | ||
฿ 394.16 | BAN SYNCHRONISED BELT | 1 ชิ้น | 11 วัน | 10 | 396 | ||
฿ 405.04 | BAN SYNCHRONISED BELT | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 450 | ||
฿ 457.05 | BAN SYNCHRONISED BELT | 1 ชิ้น | 11 วัน | 10 | 491 | ||
฿ 497.49 ฿ 320.93 | SYNCHRONISED BELT | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 558 | ||
฿ 498.17 | BAN SYNCHRONISED BELT | 1 ชิ้น | 11 วัน | 10 | 612 | ||
฿ 498.17 | BAN SYNCHRONISED BELT | 1 ชิ้น | 11 วัน | 10 | 630 | ||
฿ 529.61 | BAN SYNCHRONISED BELT | 1 ชิ้น | 11 วัน | 10 | 711 | ||
฿ 532.03 | BAN SYNCHRONISED BELT | 1 ชิ้น | 11 วัน | 10 | 729 | ||
฿ 546.54 | BAN SYNCHRONISED BELT | 1 ชิ้น | 64 วัน | 10 | 801 | ||
฿ 447.37 | BAN SYNCHRONISED BELT | 1 ชิ้น | 11 วัน | 15 | 180 | ||
฿ 478.82 | BAN SYNCHRONISED BELT | 1 ชิ้น | 11 วัน | 15 | 225 | ||
฿ 490.91 | BAN SYNCHRONISED BELT | 1 ชิ้น | 64 วัน | 15 | 252 | ||
฿ 503.01 | BAN SYNCHRONISED BELT | 1 ชิ้น | 11 วัน | 15 | 279 | ||
฿ 590.97 | BAN SYNCHRONISED BELT | 1 ชิ้น | 11 วัน | 15 | 315 | ||
฿ 546.54 | BAN SYNCHRONISED BELT | 1 ชิ้น | 5 วัน | 15 | 351 | ||
฿ 596.38 ฿ 327.89 | SYNCHRONISED BELT | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 15 | 396 | ||
฿ 590.08 | BAN SYNCHRONISED BELT | 1 ชิ้น | 11 วัน | 15 | 450 | ||
฿ 625.33 | BAN SYNCHRONISED BELT | 1 ชิ้น | 64 วัน | 15 | 491 | ||
฿ 634.98 | BAN SYNCHRONISED BELT | 1 ชิ้น | 11 วัน | 15 | 504 | ||
฿ 630.23 | BAN SYNCHRONISED BELT | 1 ชิ้น | 11 วัน | 15 | 558 | ||
฿ 644.63 | BAN SYNCHRONISED BELT | 1 ชิ้น | 11 วัน | 15 | 563 | ||
฿ 661.51 | BAN SYNCHRONISED BELT | 1 ชิ้น | 5 วัน | 15 | 630 | ||
฿ 721.82 | BAN SYNCHRONISED BELT | 1 ชิ้น | 11 วัน | 15 | 801 |
กำลังโหลด …
รูปทรง สายพาน | ปิดท้าย | พื้นผิว ฟัน สายพาน | มาตรฐาน (ด้านเดียว) | วัสดุ สายพาน | สายพาน ยาง |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุ ขดลวด คอร์/แกน | ไฟเบอร์กลาส | ชุด สายพาน | S4.5M | ประเภทรูปทรงสายพาน | เส้นรูปฟัน แบบกลม แรงบิด สุด |
แรงบิด เกียร์ | แรงบิด สูง |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง