(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
ตัวยึดมาตรฐาน รองรับการใช้งานกับท่อลมขนาด ⌀4 ถึง 10 โครงร่างไม่ระเกะระกะ เพื่องานซ่อมบำรุงที่สะดวกยิ่งขึ้น
รหัสสินค้า |
---|
CLA100 |
CLA150 |
CLA200 |
CLA250 |
CLA300 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ความกว้างของส่วน ยาง (มิลลิเมตร) | ความกว้าง (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 545.45 | IWT BRACKET CLA | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | 100 | 145 | ||
฿ 617.41 | IWT BRACKET CLA | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | 150 | 195 | ||
฿ 680.91 | IWT BRACKET CLA | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | 200 | 245 | ||
฿ 745.01 | IWT BRACKET CLA | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | 250 | 295 | ||
฿ 797.01 | IWT BRACKET CLA | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | 300 | 345 |
กำลังโหลด …
ชนิด | ส่วนประกอบ ที่เกี่ยวข้อง | ประเภทของ ส่วนประกอบ ที่เกี่ยวข้อง | เหล็กยึด | วัสดุ ตัวเครื่อง | อะลูมิเนียม (A6063BET5) |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุ ของ ยาง ส่วน ยาง | EPDM (ยางเอทิลีนโพพิลีน) | ความลึก(มิลลิเมตร) | 25 | ความสูง(มิลลิเมตร) | 58 |
ความหนาของ แผ่นเพลท(มิลลิเมตร) | 4 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง